Menu Hľadať

Súbežné ochranné zátky

Na sklade

Súbežné ochranné zátky sú univerzálne zátky používané na ochranu rôznych aplikácií.

Termoplastický elastomér sa odporúča pre aplikácie, kde sa vyžaduje odolnosť voči kyselinám. PVC je vysoko odolné voči roztrhnutiu a vhodné pre aplikácie so závitom. Zelený vinyl dobre funguje v aplikáciách, kde sa vyskytujú oleje a tuky.

Majú súbežnú alebo rovnú stenu, čo zaisťuje bezpečné a priliehavé uchytenie, zároveň zabraňuje kontaminácii, poškodeniu, špine, korózii, vlhkosti a nečistotám počas skladovania a prepravy.

  • Súbežný tvar zaisťuje bezpečné a priliehavé uchytenie, zabraňuje kontaminácii, korózii a nečistotám počas skladovania a prepravy.
  • Jednoduché nasadenie a odstránenie, poskytujú elegantný vzhľad.
  • Vhodné pre rôzne aplikácie vrátane automobilového priemyslu, výroby a obchodu.
Materiál: TPE, TPR, TPE/TPV, Polyetylén LD, TPE - PIR, PVC, LDPE - PIR, Vinyl Farba: Čierna, Červená, Prírodná, Zelená Skupina SR: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2 - 3-cestný chránič rohov
Image
Type 3
Image
Type 4 - Veľké namáhanie
Image
Type 5
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
490 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť D Farba Materiál Smer ťahania d H Typ Kúpiť
0,0511 € - 0,1012 € 30430 Na sklade
16.5 mm
Prírodná
Polyetylén LD
12.5 mm
5.5
4 - Veľké namáhanie
0,0787 € - 0,1562 € Požiadajte o dodací termin tu
25.5 mm
Prírodná
Polyetylén LD
21.5 mm
7.8
4 - Veľké namáhanie
0,0567 € - 0,0734 € 783080 Na sklade
18.5 mm
Prírodná
Polyetylén LD
14.5 mm
5.8
4 - Veľké namáhanie
0,0956 € - 0,1194 € 24000 Na sklade
17.0 mm
Čierna
PVC
11.0 mm
10.5
0,0895 € - 0,1837 € Požiadajte o dodací termin tu
27.5 mm
Prírodná
Polyetylén LD
23.5 mm
7.5
4 - Veľké namáhanie
0,1364 € - 0,2699 € 44090 Na sklade
23.0 mm
Čierna
PVC
15.0 mm
12.5
0,0628 € - 0,1242 € 21500 Na sklade
21.0 mm
Prírodná
Polyetylén LD
17.0 mm
6.3
4 - Veľké namáhanie
0,1048 € - 0,2156 € 3754 Na sklade
30.0 mm
Prírodná
Polyetylén LD
26.0 mm
8.5
4 - Veľké namáhanie
0,1848 € - 0,3823 € 6595 Na sklade
29.0 mm
Čierna
PVC
19.0 mm
12.5
0,3129 € - 1,9146 € 800 Na sklade
50.0 mm
Čierna
TPE/TPV – PIR
No Tab
40.0 mm
20.5
5
0,0755 € - 0,1526 € Požiadajte o dodací termin tu
13.0 mm
Čierna
PVC
7.0 mm
10.5
0,0577 € - 0,0648 € 26019 Na sklade
19.0 mm
Prírodná
Polyetylén LD
15.0 mm
6.3
5
0,0619 € - 0,1221 € 23988 Na sklade
20.5 mm
Prírodná
Polyetylén LD
16.5 mm
6.3
4 - Veľké namáhanie
0,0473 € - 0,094 € 5100 Na sklade
15.0 mm
Prírodná
Polyetylén LD
11.0 mm
5.5
4 - Veľké namáhanie
0,0725 € - 0,0725 € Požiadajte o dodací termin tu
10.7 mm
Prírodná
Polyetylén LD
No Tab
7.7 mm
6.3
6 - Otvorené
0,0739 € - 0,0739 € 4000 Na sklade
12.9 mm
Prírodná
LDPE - PIR
No Tab
9.1 mm
10.0
6 - Otvorené
0,088 € - 0,088 € Požiadajte o dodací termin tu
8.8 mm
Prírodná
Polyetylén LD
No Tab
4.2 mm
4.4
6 - Otvorené
0,1891 € - 0,2588 € Požiadajte o dodací termin tu
43.1 mm
Prírodná
Polyetylén LD
No Tab
39.1 mm
8.5
6 - Otvorené
0,0833 € - 0,1163 € 1000 Na sklade
21.4 mm
Prírodná
Polyetylén LD
No Tab
17.8 mm
7.7
6 - Otvorené
0,1749 € - 0,2432 € Požiadajte o dodací termin tu
40.2 mm
Prírodná
Polyetylén LD
No Tab
36.0 mm
8.5
6 - Otvorené
  • z/zo 25
Súbežná ochranná zátka 12.5 mm 16.5 mm 5.5 mm Polyetylén LD Prírodná

10083819

Cenové rozpätie
0,1012 € - 0,0511 €

Úroveň zásob
30430 Na sklade
Atribúty
  • D
    16.5 mm
  • d
    12.5 mm
  • ID
    11.0 mm
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Prírodná
Súbežná ochranná zátka 21.5 mm 25.5 mm 7.8 mm Polyetylén LD Prírodná

10083994

Cenové rozpätie
0,1562 € - 0,0787 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    25.5 mm
  • d
    21.5 mm
  • ID
    19.5 mm
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Prírodná
Súbežná ochranná zátka 14.5 mm 18.5 mm 5.8 mm Polyetylén LD Prírodná

10083857

Cenové rozpätie
0,0734 € - 0,0567 €

Úroveň zásob
783080 Na sklade
Atribúty
  • D
    18.5 mm
  • d
    14.5 mm
  • ID
    12.5 mm
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Prírodná
Súbežná ochranná zátka 11.0 mm 17.0 mm 10.5 mm PVC Čierna

10086063

Cenové rozpätie
0,1194 € - 0,0956 €

Úroveň zásob
24000 Na sklade
Atribúty
  • D
    17.0 mm
  • d
    11.0 mm
  • H
    10.5 mm
  • ID
    8.2 mm
  • Materiál
    PVC
Súbežná ochranná zátka 23.5 mm 27.5 mm 7.5 mm Polyetylén LD Prírodná

10084038

Cenové rozpätie
0,1837 € - 0,0895 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    27.5 mm
  • d
    23.5 mm
  • ID
    21.0 mm
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Prírodná
Súbežná ochranná zátka 15.0 mm 23.0 mm 12.5 mm PVC Čierna

10086100

Cenové rozpätie
0,2699 € - 0,1364 €

Úroveň zásob
44090 Na sklade
Atribúty
  • D
    23.0 mm
  • d
    15.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • ID
    12.2 mm
  • Materiál
    PVC
Súbežná ochranná zátka 17.0 mm 21.0 mm 6.3 mm Polyetylén LD Prírodná

10083901

Cenové rozpätie
0,1242 € - 0,0628 €

Úroveň zásob
21500 Na sklade
Atribúty
  • D
    21.0 mm
  • d
    17.0 mm
  • ID
    15.0 mm
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Prírodná
Súbežná ochranná zátka 26.0 mm 30.0 mm 8.5 mm Polyetylén LD Prírodná

10084076

Cenové rozpätie
0,2156 € - 0,1048 €

Úroveň zásob
3754 Na sklade
Atribúty
  • D
    30.0 mm
  • d
    26.0 mm
  • ID
    23.5 mm
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Prírodná
Zátka Moss 19.0 mm 29.0 mm 12.5 mm PVC Čierna

10086148

Cenové rozpätie
0,3823 € - 0,1848 €

Úroveň zásob
6595 Na sklade
Atribúty
  • D
    29.0 mm
  • d
    19.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • ID
    16.1 mm
  • Materiál
    PVC
Zátka Moss 40.0 mm 50.0 mm 20.5 mm TPE/TPV – PIR Čierna

10085110

Cenové rozpätie
1,9146 € - 0,3129 €

Úroveň zásob
800 Na sklade
Atribúty
  • D
    50.0 mm
  • d
    40.0 mm
  • H
    20.5 mm
  • ID
    36.4 mm
  • Materiál
    TPE/TPV – PIR
Zátka Moss 7.0 mm 13.0 mm 10.5 mm PVC Čierna

10086025

Cenové rozpätie
0,1526 € - 0,0755 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    13.0 mm
  • d
    7.0 mm
  • H
    10.5 mm
  • ID
    4.5 mm
  • Materiál
    PVC
Súbežná ochranná zátka 15.0 mm 19.0 mm 6.3 mm Polyetylén LD Prírodná

10083864

Cenové rozpätie
0,0648 € - 0,0577 €

Úroveň zásob
26019 Na sklade
Atribúty
  • D
    19.0 mm
  • d
    15.0 mm
  • ID
    13.0 mm
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Prírodná
Súbežná ochranná zátka 16.5 mm 20.5 mm 6.3 mm Polyetylén LD Prírodná

10083895

Cenové rozpätie
0,1221 € - 0,0619 €

Úroveň zásob
23988 Na sklade
Atribúty
  • D
    20.5 mm
  • d
    16.5 mm
  • ID
    14.5 mm
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Prírodná
Súbežná ochranná zátka 11.0 mm 15.0 mm 5.5 mm Polyetylén LD Prírodná

10083789

Cenové rozpätie
0,094 € - 0,0473 €

Úroveň zásob
5100 Na sklade
Atribúty
  • D
    15.0 mm
  • d
    11.0 mm
  • ID
    9.5 mm
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Prírodná
Zátky na konce rúrok 7.7 mm Type 1 Polyetylén LD Prírodná

10327630

Cenové rozpätie
0,0725 € - 0,0725 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    10.7 mm
  • d
    7.7 mm
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Prírodná
  • Smer ťahania
    No Tab
Zátky na konce rúrok 9.1 mm Type 1 LDPE - PIR Prírodná

10118689

Cenové rozpätie
0,0739 € - 0,0739 €

Úroveň zásob
4000 Na sklade
Atribúty
  • D
    12.9 mm
  • d
    9.1 mm
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Farba
    Prírodná
  • Smer ťahania
    No Tab
Zátky na konce rúrok 4.2 mm Type 1 Polyetylén LD Prírodná

10327623

Cenové rozpätie
0,088 € - 0,088 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    8.8 mm
  • d
    4.2 mm
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Prírodná
  • Smer ťahania
    No Tab
Zátky na konce rúrok 39.1 mm Type 1 Polyetylén LD Prírodná

10327661

Cenové rozpätie
0,2588 € - 0,1891 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    43.1 mm
  • d
    39.1 mm
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Prírodná
  • Smer ťahania
    No Tab
Zátky na konce rúrok 17.8 mm Type 1 Polyetylén LD Prírodná

10327647

Cenové rozpätie
0,1163 € - 0,0833 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • D
    21.4 mm
  • d
    17.8 mm
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Prírodná
  • Smer ťahania
    No Tab
Zátky na konce rúrok 36.0 mm Type 1 Polyetylén LD Prírodná

10327654

Cenové rozpätie
0,2432 € - 0,1749 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    40.2 mm
  • d
    36.0 mm
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Prírodná
  • Smer ťahania
    No Tab