Súbežné ochranné zátky sú univerzálne zátky používané na ochranu rôznych aplikácií.
Termoplastický elastomér sa odporúča pre aplikácie, kde sa vyžaduje odolnosť voči kyselinám. PVC je vysoko odolné voči roztrhnutiu a vhodné pre aplikácie so závitom. Zelený vinyl dobre funguje v aplikáciách, kde sa vyskytujú oleje a tuky.
Majú súbežnú alebo rovnú stenu, čo zaisťuje bezpečné a priliehavé uchytenie, zároveň zabraňuje kontaminácii, poškodeniu, špine, korózii, vlhkosti a nečistotám počas skladovania a prepravy.
Materiál: TPE, TPR, TPE/TPV, Polyetylén LD, TPE - PIR, PVC, LDPE - PIR, Vinyl Farba: Čierna, Červená, Prírodná, Zelená Skupina SR: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | D | Farba | Materiál | Smer ťahania | d | H | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2745 € - 0,7228 € | 1300 Na sklade |
1.457 in
37.0 mm
|
Zelená
|
Vinyl
|
No Tab
|
1.063 in
27.0 mm
|
14.5
|
5
|
||
| 0,2375 € - 0,5973 € | 1600 Na sklade |
1.378 in
35.0 mm
|
Zelená
|
Vinyl
|
No Tab
|
0.984 in
25.0 mm
|
14.5
|
5
|
||
| 0,1355 € - 0,1753 € | 5730 Na sklade |
0.906 in
23.0 mm
|
Zelená
|
Vinyl
|
No Tab
|
0.591 in
15.0 mm
|
12.5
|
5
|
||
| 0,2801 € - 0,7019 € | 1200 Na sklade |
1.496 in
38.0 mm
|
Zelená
|
Vinyl
|
No Tab
|
1.102 in
28.0 mm
|
14.5
|
5
|
||
| 0,1536 € - 0,4002 € | 6600 Na sklade |
0.945 in
24.0 mm
|
Zelená
|
Vinyl
|
No Tab
|
0.63 in
16.0 mm
|
12.5
|
5
|
||
| 0,1963 € - 0,9946 € | 7100 Na sklade |
1.378 in
35.0 mm
|
Čierna
|
TPE/TPV – PIR
|
No Tab
|
0.984 in
25.0 mm
|
14.5
|
5
|
||
| 0,0871 € - 0,2392 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.512 in
13.0 mm
|
Zelená
|
Vinyl
|
No Tab
|
0.276 in
7.0 mm
|
10.5
|
5
|
||
| 0,3029 € - 0,7616 € | 400 Na sklade |
1.575 in
40.0 mm
|
Zelená
|
Vinyl
|
No Tab
|
1.181 in
30.0 mm
|
14.5
|
5
|
||
| 0,165 € - 0,4091 € | 10500 Na sklade |
1.063 in
27.0 mm
|
Zelená
|
Vinyl
|
No Tab
|
0.669 in
17.0 mm
|
12.5
|
5
|
||
| 0,0908 € - 0,4361 € | 2950 Na sklade |
1.063 in
27.0 mm
|
Čierna
|
TPE/TPV – PIR
|
No Tab
|
0.669 in
17.0 mm
|
12.5
|
5
|
||
| 0,1963 € - 0,4898 € | 2600 Na sklade |
1.181 in
30.0 mm
|
Zelená
|
Vinyl
|
No Tab
|
0.787 in
20.0 mm
|
12.5
|
5
|
||
| 0,093 € - 0,2324 € | 649000 Na sklade |
0.63 in
16.0 mm
|
Zelená
|
Vinyl
|
No Tab
|
0.394 in
10.0 mm
|
10.5
|
5
|
||
| 0,1037 € - 0,4599 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.22 in
31.0 mm
|
Čierna
|
TPE/TPV – PIR
|
No Tab
|
0.827 in
21.0 mm
|
12.5
|
5
|
||
| 0,0663 € - 0,2945 € | 7200 Na sklade |
0.827 in
21.0 mm
|
Čierna
|
TPE/TPV – PIR
|
No Tab
|
0.512 in
13.0 mm
|
12.5
|
5
|
||
| 0,0981 € - 0,2801 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.551 in
14.0 mm
|
Čierna
|
TPE/TPV – PIR
|
No Tab
|
0.315 in
8.0 mm
|
10.5
|
5
|
||
| 0,0472 € - 0,3165 € | 42000 Na sklade |
0.591 in
15.0 mm
|
Čierna
|
TPE/TPV – PIR
|
No Tab
|
0.354 in
9.0 mm
|
10.5
|
5
|
||
| 0,182 € - 0,4599 € | 1600 Na sklade |
1.142 in
29.0 mm
|
Zelená
|
Vinyl
|
No Tab
|
0.748 in
19.0 mm
|
12.5
|
5
|
||
| 0,0647 € - 0,1278 € | 27400 Na sklade |
0.846 in
21.5 mm
|
Prírodná
|
Polyetylén LD
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
6.3
|
4 - Veľké namáhanie
|
||
| 0,053 € - 0,0683 € | 16520 Na sklade |
0.669 in
17.0 mm
|
Prírodná
|
Polyetylén LD
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
5.3
|
4 - Veľké namáhanie
|
||
| 0,0698 € - 0,1382 € | 16515 Na sklade |
0.921 in
23.4 mm
|
Prírodná
|
Polyetylén LD
|
|
0.768 in
19.5 mm
|
7.3
|
4 - Veľké namáhanie
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku