Populárna séria súbežné ochranné zátky ktoré poskytujú širokú škálu ochrany počas skladovania a prepravy. Jeho primárnou funkciou je zabrániť poškodeniu, korózii, nečistotám a vlhkosti, aby sa dostali dovnútra a kontaminovali vnútornú časť komponentu. Zatlačením konektor môže byť ľahko odstránený pomocou jeho príruby, ktorá poskytuje účinný úchop.
Táto séria je vyrobená z materiálu z recyklovaných produktov po spotrebe, ktorý je navrhnutý tak, aby podporoval ambície ESG spoločnosti Essentra a našich zákazníkov. Materiál: LDPE - PCR Farba: Zelená Skupina SR: SRSTPCR
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | d | D | h | Thread Sizes (All) | Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky) | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,118 € - 0,1836 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.795 in
71.0 mm
|
2.933 in
74.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
| 0,1003 € - 0,1561 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.598 in
66.0 mm
|
2.835 in
72.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
| 0,0119 € - 0,0132 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.177 in
4.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
| 0,0653 € - 0,1015 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.047 in
52.0 mm
|
2.264 in
57.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
| 0,0827 € - 0,1287 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.441 in
62.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
| 0,0862 € - 0,1342 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.48 in
63.0 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 0,1074 € - 0,1671 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
|
|
||
| 0,125 € - 0,1945 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.835 in
72.0 mm
|
3.11 in
79.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 0,1436 € - 0,2234 € | 880 Na sklade |
3.268 in
83.0 mm
|
3.406 in
86.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 0,2004 € - 0,3117 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.465 in
88.0 mm
|
3.602 in
91.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 0,1449 € - 0,2254 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.307 in
84.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
| 0,2004 € - 0,3117 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
|
|
||
| 0,2004 € - 0,3117 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.937 in
100.0 mm
|
4.114 in
104.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,0394 € - 0,0612 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.339 in
34.0 mm
|
1.516 in
38.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,0418 € - 0,0651 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.398 in
35.5 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,0707 € - 0,1101 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.165 in
55.0 mm
|
2.402 in
61.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
| 0,0898 € - 0,1396 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
|
|
||
| 0,136 € - 0,2115 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.031 in
77.0 mm
|
3.189 in
81.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 0,1372 € - 0,2135 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.071 in
78.0 mm
|
3.228 in
82.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,1423 € - 0,2214 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.228 in
82.0 mm
|
3.366 in
85.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm