Menu Hľadať

Štvrťotáčkový zámok s okom pre visiaci zámok a krídlovým úchopom

Na sklade

Featured with Padlock Fittings for additional security option when sealed with a padlock. They are also fitted with a rubber gasket for additional sealing properties. On offer are right and left hand door orientations and an array of grip ranges

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
24 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Šírka montážneho otvoru Dokončiť Dĺžka montážneho otvoru Rozpätie zachytenia Kúpiť
4,0156 € - 6,2466 € Požiadajte o dodací termin tu
20.2 mm
Pochrómované
22.2 mm
14.5 mm
1,9329 € - 3,0067 € 500 Na sklade
20.2 mm
Pochrómované
22.2 mm
28.5 mm
4,0156 € - 6,2466 € Požiadajte o dodací termin tu
20.2 mm
Práškované
22.2 mm
18.5 mm
8,5515 € - 14,7455 € 80 Na sklade
20.2 mm
Pochrómované
22.2 mm
18.5 mm
3,9825 € - 6,83 € Požiadajte o dodací termin tu
20.2 mm
Práškované
22.2 mm
8.5 mm
4,0156 € - 6,2466 € Požiadajte o dodací termin tu
20.2 mm
Práškované
22.2 mm
26.5 mm
0,5419 € - 0,5419 € Požiadajte o dodací termin tu
9.0 mm
Bez povrchovej úpravy
4,0157 € - 6,2466 € 20 Na sklade
20.2 mm
Pochrómované
22.2 mm
24.5 mm
3,9825 € - 6,83 € Požiadajte o dodací termin tu
20.2 mm
Pochrómované
22.2 mm
26.5 mm
7,6116 € - 13,7035 € Požiadajte o dodací termin tu
20.2 mm
Práškované
22.2 mm
14.5 mm
4,0157 € - 6,2466 € Požiadajte o dodací termin tu
20.2 mm
Práškované
22.2 mm
28.5 mm
4,6458 € - 6,8301 € Požiadajte o dodací termin tu
20.2 mm
Pochrómované
22.2 mm
8.5 mm
3,9825 € - 6,83 € 30 Na sklade
20.2 mm
Práškované
22.2 mm
24.5 mm
0,5419 € - 0,5419 € Požiadajte o dodací termin tu
9.5 mm
Bez povrchovej úpravy
0,5287 € - 0,5287 € Požiadajte o dodací termin tu
9.5 mm
Bez povrchovej úpravy
0,5419 € - 0,5419 € 995 Na sklade
9.3 mm
Bez povrchovej úpravy
0,5419 € - 0,5419 € Požiadajte o dodací termin tu
9.3 mm
Bez povrchovej úpravy
0,5419 € - 0,5419 € Požiadajte o dodací termin tu
9.0 mm
Bez povrchovej úpravy
Požiadajte o dodací termin tu
20.2 mm
Bez povrchovej úpravy
22.2 mm
26.5 mm
Požiadajte o dodací termin tu
20.2 mm
Bez povrchovej úpravy
22.2 mm
25.5 mm
  • z/zo 2
Štvrťotáčkové západky 14.5 mm Zliatina zinku

10104972

Cenové rozpätie
6,2466 € - 4,0156 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka montážneho otvoru
    22.2 mm
  • Šírka montážneho otvoru
    20.2 mm
  • Rozpätie zachytenia
    14.5 mm
  • Materiál jazýčka
    Oceľ
  • Materiál západky
    Tlakovo liaty zinok
Štvrťotáčkové západky 28.5 mm Zliatina zinku

10104989

Cenové rozpätie
3,0067 € - 1,9329 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka montážneho otvoru
    22.2 mm
  • Šírka montážneho otvoru
    20.2 mm
  • Rozpätie zachytenia
    28.5 mm
  • Materiál jazýčka
    Oceľ
  • Materiál západky
    Tlakovo liaty zinok
Štvrťotáčkové západky 18.5 mm Zliatina zinku

10105009

Cenové rozpätie
6,2466 € - 4,0156 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka montážneho otvoru
    22.2 mm
  • Šírka montážneho otvoru
    20.2 mm
  • Rozpätie zachytenia
    18.5 mm
  • Materiál jazýčka
    Oceľ
  • Materiál západky
    Tlakovo liaty zinok
Štvrťotáčkové západky 18.5 mm Zliatina zinku

10104941

Cenové rozpätie
14,7455 € - 8,5515 €

Úroveň zásob
80 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka montážneho otvoru
    22.2 mm
  • Šírka montážneho otvoru
    20.2 mm
  • Rozpätie zachytenia
    18.5 mm
  • Materiál jazýčka
    Oceľ
  • Materiál západky
    Tlakovo liaty zinok
Štvrťotáčkové západky 8.5 mm Zliatina zinku

10105054

Cenové rozpätie
6,83 € - 3,9825 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka montážneho otvoru
    22.2 mm
  • Šírka montážneho otvoru
    20.2 mm
  • Rozpätie zachytenia
    8.5 mm
  • Materiál jazýčka
    Oceľ
  • Materiál západky
    Tlakovo liaty zinok
Štvrťotáčkové západky 26.5 mm Zliatina zinku

10105023

Cenové rozpätie
6,2466 € - 4,0156 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka montážneho otvoru
    22.2 mm
  • Šírka montážneho otvoru
    20.2 mm
  • Rozpätie zachytenia
    26.5 mm
  • Materiál jazýčka
    Oceľ
  • Materiál západky
    Tlakovo liaty zinok
Štvrťotáčkové zámky uzamykateľné visiacim zámkom

10023990

Cenové rozpätie
0,5419 € - 0,5419 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Šírka montážneho otvoru
    9.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
  • Obsahuje
    Nie je súčasťou dodávky
  • Commodity Code
    3926909790
Štvrťotáčkové západky 24.5 mm Zliatina zinku

10104958

Cenové rozpätie
6,2466 € - 4,0157 €

Úroveň zásob
20 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka montážneho otvoru
    22.2 mm
  • Šírka montážneho otvoru
    20.2 mm
  • Rozpätie zachytenia
    24.5 mm
  • Materiál jazýčka
    Oceľ
  • Materiál západky
    Tlakovo liaty zinok
Štvrťotáčkové západky 26.5 mm Zliatina zinku

10104965

Cenové rozpätie
6,83 € - 3,9825 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka montážneho otvoru
    22.2 mm
  • Šírka montážneho otvoru
    20.2 mm
  • Rozpätie zachytenia
    26.5 mm
  • Materiál jazýčka
    Oceľ
  • Materiál západky
    Tlakovo liaty zinok
Štvrťotáčkové západky 14.5 mm Zliatina zinku

10105030

Cenové rozpätie
13,7035 € - 7,6116 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka montážneho otvoru
    22.2 mm
  • Šírka montážneho otvoru
    20.2 mm
  • Rozpätie zachytenia
    14.5 mm
  • Materiál jazýčka
    Oceľ
  • Materiál západky
    Tlakovo liaty zinok
Štvrťotáčkové západky 28.5 mm Zliatina zinku

10105047

Cenové rozpätie
6,2466 € - 4,0157 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka montážneho otvoru
    22.2 mm
  • Šírka montážneho otvoru
    20.2 mm
  • Rozpätie zachytenia
    28.5 mm
  • Materiál jazýčka
    Oceľ
  • Materiál západky
    Tlakovo liaty zinok
Štvrťotáčkové západky 8.5 mm Zliatina zinku

10104996

Cenové rozpätie
6,8301 € - 4,6458 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka montážneho otvoru
    22.2 mm
  • Šírka montážneho otvoru
    20.2 mm
  • Rozpätie zachytenia
    8.5 mm
  • Materiál jazýčka
    Oceľ
  • Materiál západky
    Tlakovo liaty zinok
Štvrťotáčkové západky 24.5 mm Zliatina zinku

10105016

Cenové rozpätie
6,83 € - 3,9825 €

Úroveň zásob
30 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka montážneho otvoru
    22.2 mm
  • Šírka montážneho otvoru
    20.2 mm
  • Rozpätie zachytenia
    24.5 mm
  • Materiál jazýčka
    Oceľ
  • Materiál západky
    Tlakovo liaty zinok
Štvrťotáčkové zámky uzamykateľné visiacim zámkom

10024010

Cenové rozpätie
0,5419 € - 0,5419 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Šírka montážneho otvoru
    9.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
  • Obsahuje
    Nie je súčasťou dodávky
  • Commodity Code
    3926909790
Štvrťotáčkové zámky uzamykateľné visiacim zámkom

10488690

Cenové rozpätie
0,5287 € - 0,5287 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Šírka montážneho otvoru
    9.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
  • Obsahuje
    Nie je súčasťou dodávky
  • Commodity Code
    3926909790
Štvrťotáčkové zámky uzamykateľné visiacim zámkom

10024003

Cenové rozpätie
0,5419 € - 0,5419 €

Úroveň zásob
995 Na sklade
Atribúty
  • Šírka montážneho otvoru
    9.3 mm
  • Farba
    Čierna
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
  • Obsahuje
    Nie je súčasťou dodávky
  • Commodity Code
    3926909790
Štvrťotáčkové zámky uzamykateľné visiacim zámkom

10024034

Cenové rozpätie
0,5419 € - 0,5419 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Šírka montážneho otvoru
    9.3 mm
  • Farba
    Čierna
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
  • Obsahuje
    Nie je súčasťou dodávky
  • Commodity Code
    3926909790
Štvrťotáčkové zámky uzamykateľné visiacim zámkom

10024027

Cenové rozpätie
0,5419 € - 0,5419 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Šírka montážneho otvoru
    9.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
  • Obsahuje
    Nie je súčasťou dodávky
  • Commodity Code
    3926909790
Štvrťotáčkové západky 5,0 mm dvojzubý kľúč 26.5 mm

20077419


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka montážneho otvoru
    22.2 mm
  • Šírka montážneho otvoru
    20.2 mm
  • Rozpätie zachytenia
    26.5 mm
  • Materiál jazýčka
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Materiál západky
    Nehrdzavejúca oceľ
Štvrťotáčkové západky 5,0 mm dvojzubý kľúč 25.5 mm

20077402


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka montážneho otvoru
    22.2 mm
  • Šírka montážneho otvoru
    20.2 mm
  • Rozpätie zachytenia
    25.5 mm
  • Materiál jazýčka
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Materiál západky
    Nehrdzavejúca oceľ