20772031
20772031
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|
| AxA | 13.0 mm |
|---|---|
| AxA | 0.512 in |
| h | 0.472 in |
| h | 12.0 mm |
| h1 | 0.157 in |
| h1 | 4.0 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.02 in |
| Minimum Wall Thickness | 0.5 mm |
| Maximálna hrúbka steny | 0.079 in |
| Maximálna hrúbka steny | 2.0 mm |
| Materiál | Polyetylén LD |
| Farba | Šedá |
| Commodity Code | 3923509000 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku