Countersunk machine screws have a flat head with a tapered bottom, allowing the screw to rest flush with the surface of the material to which it is fastened, making them excellent for situations where the head is not visible. This keeps the skin and clothes from snagging.
Usually threaded down the shaft and may be tightened with a screwdriver or equivalent equipment. It is simple to install and remove, providing a tidy and visually pleasing finish while remaining useful. They are long-lasting, corrosion-resistant, and lightweight. Used in applications such as handrails, furniture and lighting fixtures.
Skupina SR: SR1967
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Farba | Špecifikácie | Materiál | Dĺžka závitu | Typ/prevedenie drážky | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0646 € - 0,0646 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
Biela
|
ISO 2009
|
Pozinkovaná oceľ
|
0.63 in
16.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,8249 € - 2,4179 € | 25 Na sklade |
M10
|
Prírodná
|
DIN 963
|
Polyamid
|
1.575 in
40.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,795 € - 2,3184 € | 15 Na sklade |
M10
|
Prírodná
|
DIN 963
|
Polyamid
|
0.787 in
20.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,1401 € - 0,1934 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
Prírodná
|
DIN 963
|
Polyamid
|
1.181 in
30.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,165 € - 0,2275 € | 500 Na sklade |
M3
|
Prírodná
|
DIN 963
|
Polyamid
|
1.181 in
30.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,1304 € - 0,1806 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
Čierna
|
DIN 963
|
Polyamid
|
0.394 in
10.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,1375 € - 0,1778 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
Čierna
|
DIN 963
|
Polyamid
|
0.63 in
16.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,1045 € - 0,1664 € | 50 Na sklade |
M3
|
Čierna
|
DIN 963
|
Polyamid
|
0.63 in
16.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,1479 € - 0,2033 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M2
|
Prírodná
|
DIN 963
|
Polyamid
|
0.197 in
5.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,1205 € - 0,192 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
Prírodná
|
DIN 963
|
Polyamid
|
0.984 in
25.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,1304 € - 0,1806 € | 100 Na sklade |
M4
|
Prírodná
|
DIN 963
|
Polyamid
|
0.394 in
10.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,1375 € - 0,1778 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
Prírodná
|
DIN 963
|
Polyamid
|
0.63 in
16.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,4295 € - 1,4649 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
Prírodná
|
DIN 963
|
Polyamid
|
1.181 in
30.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,3626 € - 1,2359 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
Čierna
|
DIN 963
|
Polyamid
|
0.63 in
16.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,5547 € - 1,9059 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
Čierna
|
DIN 963
|
Polyamid
|
1.969 in
50.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,1536 € - 0,2801 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
Prírodná
|
DIN 963
|
Polyamid
|
0.315 in
8.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,2147 € - 0,3911 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
Čierna
|
DIN 963
|
Polyamid
|
0.472 in
12.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,8249 € - 2,4179 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
Prírodná
|
DIN 963
|
Polyamid
|
1.378 in
35.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,1536 € - 0,2147 € | 230 Na sklade |
M4
|
Prírodná
|
DIN 963
|
Polyamid
|
1.575 in
40.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,1678 € - 0,3072 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
Prírodná
|
DIN 963
|
Polyamid
|
0.787 in
20.0 mm
|
S drážkou
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku