Menu Hľadať

Strojové skrutky – so zapustenou hlavou

Na sklade

Countersunk machine screws have a flat head with a tapered bottom, allowing the screw to rest flush with the surface of the material to which it is fastened, making them excellent for situations where the head is not visible. This keeps the skin and clothes from snagging.

Usually threaded down the shaft and may be tightened with a screwdriver or equivalent equipment. It is simple to install and remove, providing a tidy and visually pleasing finish while remaining useful. They are long-lasting, corrosion-resistant, and lightweight. Used in applications such as handrails, furniture and lighting fixtures.

  • Material: Stainless Steel, Mild Steel, Nylon, PVDF, PP, PPS, Reny, PEEK, PA
  • Colour: Natural, White, Black, Beige, Light Brown, Tan
  • Material Flammability Standard: , UL94 V-0, UL94 HB


Skupina SR: SR1967

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
491 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Farba Špecifikácie Materiál Dĺžka závitu Typ/prevedenie drážky Kúpiť
0,0646 € - 0,0646 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
Biela
ISO 2009
Pozinkovaná oceľ
16.0 mm
S drážkou
0,8249 € - 2,4179 € 25 Na sklade
M10
Prírodná
DIN 963
Polyamid
40.0 mm
S drážkou
0,795 € - 2,3184 € 15 Na sklade
M10
Prírodná
DIN 963
Polyamid
20.0 mm
S drážkou
0,1401 € - 0,1934 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
Prírodná
DIN 963
Polyamid
30.0 mm
S drážkou
0,165 € - 0,2275 € 500 Na sklade
M3
Prírodná
DIN 963
Polyamid
30.0 mm
S drážkou
0,1304 € - 0,1806 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
Čierna
DIN 963
Polyamid
10.0 mm
S drážkou
0,1375 € - 0,1778 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
Čierna
DIN 963
Polyamid
16.0 mm
S drážkou
0,1045 € - 0,1664 € 50 Na sklade
M3
Čierna
DIN 963
Polyamid
16.0 mm
S drážkou
0,1479 € - 0,2033 € Požiadajte o dodací termin tu
M2
Prírodná
DIN 963
Polyamid
5.0 mm
S drážkou
0,1205 € - 0,192 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
Prírodná
DIN 963
Polyamid
25.0 mm
S drážkou
0,1304 € - 0,1806 € 100 Na sklade
M4
Prírodná
DIN 963
Polyamid
10.0 mm
S drážkou
0,1375 € - 0,1778 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
Prírodná
DIN 963
Polyamid
16.0 mm
S drážkou
0,4295 € - 1,4649 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
Prírodná
DIN 963
Polyamid
30.0 mm
S drážkou
0,3626 € - 1,2359 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
Čierna
DIN 963
Polyamid
16.0 mm
S drážkou
0,5547 € - 1,9059 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
Čierna
DIN 963
Polyamid
50.0 mm
S drážkou
0,1536 € - 0,2801 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
Prírodná
DIN 963
Polyamid
8.0 mm
S drážkou
0,2147 € - 0,3911 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
Čierna
DIN 963
Polyamid
12.0 mm
S drážkou
0,8249 € - 2,4179 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
Prírodná
DIN 963
Polyamid
35.0 mm
S drážkou
0,1536 € - 0,2147 € 230 Na sklade
M4
Prírodná
DIN 963
Polyamid
40.0 mm
S drážkou
0,1678 € - 0,3072 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
Prírodná
DIN 963
Polyamid
20.0 mm
S drážkou
  • z/zo 25
Skrutka S drážkou M5 16.0 mm Pozinkovaná oceľ Biela

10646045

Cenové rozpätie
0,0646 € - 0,0646 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška hlavy
    2.5 mm
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Farba
    Biela
  • Dokončiť
    Pozinkovaný
Skrutka S drážkou M10 40.0 mm Polyamid Prírodná

10330678

Cenové rozpätie
2,4179 € - 0,8249 €

Úroveň zásob
25 Na sklade
Atribúty
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Dĺžka závitu
    40.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Farba
    Prírodná
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
Skrutka S drážkou M10 20.0 mm Polyamid Prírodná

10330630

Cenové rozpätie
2,3184 € - 0,795 €

Úroveň zásob
15 Na sklade
Atribúty
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Farba
    Prírodná
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
Skrutka S drážkou M4 30.0 mm Polyamid Prírodná

10330180

Cenové rozpätie
0,1934 € - 0,1401 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška hlavy
    2.2 mm
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Farba
    Prírodná
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
Skrutka S drážkou M3 30.0 mm Polyamid Prírodná

10330067

Cenové rozpätie
0,2275 € - 0,165 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Farba
    Prírodná
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
Skrutka S drážkou M4 10.0 mm Polyamid Čierna

10330104

Cenové rozpätie
0,1806 € - 0,1304 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Farba
    Čierna
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
Skrutka S drážkou M4 16.0 mm Polyamid Čierna

10330142

Cenové rozpätie
0,1778 € - 0,1375 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Farba
    Čierna
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
Skrutka S drážkou M3 16.0 mm Polyamid Čierna

10330029

Cenové rozpätie
0,1664 € - 0,1045 €

Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • Výška hlavy
    1.7 mm
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Farba
    Čierna
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
Skrutka S drážkou M2 5.0 mm Polyamid Prírodná

10329801

Cenové rozpätie
0,2033 € - 0,1479 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška hlavy
    1.2 mm
  • Dĺžka závitu
    5.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M2
  • Farba
    Prírodná
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
Skrutka S drážkou M4 25.0 mm Polyamid Prírodná

10330173

Cenové rozpätie
0,192 € - 0,1205 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška hlavy
    2.2 mm
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Farba
    Prírodná
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
Skrutka S drážkou M4 10.0 mm Polyamid Prírodná

10330098

Cenové rozpätie
0,1806 € - 0,1304 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Výška hlavy
    2.2 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Farba
    Prírodná
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
Skrutka S drážkou M4 16.0 mm Polyamid Prírodná

10330135

Cenové rozpätie
0,1778 € - 0,1375 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška hlavy
    2.2 mm
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Farba
    Prírodná
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
Skrutka S drážkou M8 30.0 mm Polyamid Prírodná

10330586

Cenové rozpätie
1,4649 € - 0,4295 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška hlavy
    4.7 mm
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Farba
    Prírodná
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
Skrutka S drážkou M8 16.0 mm Polyamid Čierna

10330548

Cenové rozpätie
1,2359 € - 0,3626 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška hlavy
    4.7 mm
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Farba
    Čierna
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
Skrutka S drážkou M8 50.0 mm Polyamid Čierna

10330623

Cenové rozpätie
1,9059 € - 0,5547 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška hlavy
    4.7 mm
  • Dĺžka závitu
    50.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Farba
    Čierna
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
Skrutka S drážkou M6 8.0 mm Polyamid Prírodná

10330371

Cenové rozpätie
0,2801 € - 0,1536 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška hlavy
    3.3 mm
  • Dĺžka závitu
    8.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Farba
    Prírodná
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
Skrutka S drážkou M6 12.0 mm Polyamid Čierna

10330418

Cenové rozpätie
0,3911 € - 0,2147 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška hlavy
    3.3 mm
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Farba
    Čierna
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
Skrutka S drážkou M10 35.0 mm Polyamid Prírodná

10330661

Cenové rozpätie
2,4179 € - 0,8249 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Dĺžka závitu
    35.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Farba
    Prírodná
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
Skrutka S drážkou M4 40.0 mm Polyamid Prírodná

10330210

Cenové rozpätie
0,2147 € - 0,1536 €

Úroveň zásob
230 Na sklade
Atribúty
  • Výška hlavy
    2.2 mm
  • Dĺžka závitu
    40.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Farba
    Prírodná
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
Skrutka S drážkou M5 20.0 mm Polyamid Prírodná

10330296

Cenové rozpätie
0,3072 € - 0,1678 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Farba
    Prírodná
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy