These slotted cheese Machine Screws have a deep head with a recess and a smooth bearing surface. They may be tightened with a screwdriver or other tools and have high precision and driving capacity.
It is easy to install and remove and provides a strong and long-lasting grip, preventing the screw from sliding. These are appropriate for applications where the head is not visible. Used in residential appliances, automotive, fixing electrical components and machinery construction.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Dĺžka závitu | Typ/prevedenie drážky | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1834 € - 0,2264 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8 x 1.25
|
0.394 in
10.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,0989 € - 0,1221 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6 x 1.0
|
2.362 in
60.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,0362 € - 0,0447 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4 x 0.7
|
0.315 in
8.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,0368 € - 0,0455 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4 x 0.7
|
0.63 in
16.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,1577 € - 0,1947 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10 x 1.5
|
0.984 in
25.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,0498 € - 0,0615 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6 x 1.0
|
1.575 in
40.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,0907 € - 0,112 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6 x 1.0
|
1.181 in
30.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,1874 € - 0,2313 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8 x 1.25
|
0.63 in
16.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,0666 € - 0,0822 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6 x 1.0
|
1.378 in
35.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,036 € - 0,0444 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3.5 x 0.6
|
0.787 in
20.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,1608 € - 0,1985 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6 x 1.0
|
2.953 in
75.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,1921 € - 0,2372 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8 x 1.25
|
1.378 in
35.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,0329 € - 0,0407 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M2 x 0.4
|
0.236 in
6.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,0342 € - 0,0422 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M2.5 x 0.45
|
0.63 in
16.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,0339 € - 0,0418 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3 x 0.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,0403 € - 0,0498 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5 x 0.8
|
0.472 in
12.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,0326 € - 0,0403 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M2.5 x 0.45
|
0.157 in
4.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,0333 € - 0,0411 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3 x 0.5
|
0.315 in
8.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,0329 € - 0,0407 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3 x 0.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,0361 € - 0,0446 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4 x 0.7
|
0.236 in
6.0 mm
|
S drážkou
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku