Menu Hľadať

Strojové skrutky s valcovou hlavou s drážkou

Na sklade

These slotted cheese Machine Screws have a deep head with a recess and a smooth bearing surface. They may be tightened with a screwdriver or other tools and have high precision and driving capacity.

It is easy to install and remove and provides a strong and long-lasting grip, preventing the screw from sliding. These are appropriate for applications where the head is not visible. Used in residential appliances, automotive, fixing electrical components and machinery construction.

  • Material: PP, PVDF, Nylon, PA
  • Colour: Natural, Black

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
333 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Dĺžka závitu Typ/prevedenie drážky Kúpiť
0,1834 € - 0,2264 € Požiadajte o dodací termin tu
M8 x 1.25
10.0 mm
S drážkou
0,0989 € - 0,1221 € Požiadajte o dodací termin tu
M6 x 1.0
60.0 mm
S drážkou
0,0362 € - 0,0447 € Požiadajte o dodací termin tu
M4 x 0.7
8.0 mm
S drážkou
0,0368 € - 0,0455 € Požiadajte o dodací termin tu
M4 x 0.7
16.0 mm
S drážkou
0,1577 € - 0,1947 € Požiadajte o dodací termin tu
M10 x 1.5
25.0 mm
S drážkou
0,0498 € - 0,0615 € Požiadajte o dodací termin tu
M6 x 1.0
40.0 mm
S drážkou
0,0907 € - 0,112 € Požiadajte o dodací termin tu
M6 x 1.0
30.0 mm
S drážkou
0,1874 € - 0,2313 € Požiadajte o dodací termin tu
M8 x 1.25
16.0 mm
S drážkou
0,0666 € - 0,0822 € Požiadajte o dodací termin tu
M6 x 1.0
35.0 mm
S drážkou
0,036 € - 0,0444 € Požiadajte o dodací termin tu
M3.5 x 0.6
20.0 mm
S drážkou
0,1608 € - 0,1985 € Požiadajte o dodací termin tu
M6 x 1.0
75.0 mm
S drážkou
0,1921 € - 0,2372 € Požiadajte o dodací termin tu
M8 x 1.25
35.0 mm
S drážkou
0,0329 € - 0,0407 € Požiadajte o dodací termin tu
M2 x 0.4
6.0 mm
S drážkou
0,0342 € - 0,0422 € Požiadajte o dodací termin tu
M2.5 x 0.45
16.0 mm
S drážkou
0,0339 € - 0,0418 € Požiadajte o dodací termin tu
M3 x 0.5
12.0 mm
S drážkou
0,0403 € - 0,0498 € Požiadajte o dodací termin tu
M5 x 0.8
12.0 mm
S drážkou
0,0326 € - 0,0403 € Požiadajte o dodací termin tu
M2.5 x 0.45
4.0 mm
S drážkou
0,0333 € - 0,0411 € Požiadajte o dodací termin tu
M3 x 0.5
8.0 mm
S drážkou
0,0329 € - 0,0407 € Požiadajte o dodací termin tu
M3 x 0.5
6.0 mm
S drážkou
0,0361 € - 0,0446 € Požiadajte o dodací termin tu
M4 x 0.7
6.0 mm
S drážkou
  • z/zo 17
Skrutka S drážkou M8 x 1.25 10.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10399774

Cenové rozpätie
0,2264 € - 0,1834 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8 x 1.25
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M6 x 1.0 60.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10399132

Cenové rozpätie
0,1221 € - 0,0989 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    3.9 mm
  • Dĺžka závitu
    60.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6 x 1.0
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M4 x 0.7 8.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10397923

Cenové rozpätie
0,0447 € - 0,0362 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
  • Dĺžka závitu
    8.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4 x 0.7
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M4 x 0.7 16.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10397954

Cenové rozpätie
0,0455 € - 0,0368 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4 x 0.7
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M10 x 1.5 25.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10400067

Cenové rozpätie
0,1947 € - 0,1577 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    15.6 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10 x 1.5
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M6 x 1.0 40.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10399125

Cenové rozpätie
0,0615 € - 0,0498 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    3.9 mm
  • Dĺžka závitu
    40.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6 x 1.0
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M6 x 1.0 30.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10399101

Cenové rozpätie
0,112 € - 0,0907 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    3.9 mm
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6 x 1.0
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M8 x 1.25 16.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10399781

Cenové rozpätie
0,2313 € - 0,1874 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8 x 1.25
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M6 x 1.0 35.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10399118

Cenové rozpätie
0,0822 € - 0,0666 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    3.9 mm
  • Dĺžka závitu
    35.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6 x 1.0
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M3.5 x 0.6 20.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10397541

Cenové rozpätie
0,0444 € - 0,036 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    6.0 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M3.5 x 0.6
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M6 x 1.0 75.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10399149

Cenové rozpätie
0,1985 € - 0,1608 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    3.9 mm
  • Dĺžka závitu
    75.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6 x 1.0
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M8 x 1.25 35.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10399798

Cenové rozpätie
0,2372 € - 0,1921 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Dĺžka závitu
    35.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8 x 1.25
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M2 x 0.4 6.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10396582

Cenové rozpätie
0,0407 € - 0,0329 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    3.8 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Dĺžka závitu
    6.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M2 x 0.4
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M2.5 x 0.45 16.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10396773

Cenové rozpätie
0,0422 € - 0,0342 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    4.5 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M2.5 x 0.45
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M3 x 0.5 12.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10396957

Cenové rozpätie
0,0418 € - 0,0339 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M3 x 0.5
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M5 x 0.8 12.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10398487

Cenové rozpätie
0,0498 € - 0,0403 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    8.5 mm
  • Výška hlavy
    3.3 mm
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5 x 0.8
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M2.5 x 0.45 4.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10396735

Cenové rozpätie
0,0403 € - 0,0326 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    4.5 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Dĺžka závitu
    4.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M2.5 x 0.45
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M3 x 0.5 8.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10396933

Cenové rozpätie
0,0411 € - 0,0333 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Dĺžka závitu
    8.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M3 x 0.5
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M3 x 0.5 6.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10396926

Cenové rozpätie
0,0407 € - 0,0329 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Dĺžka závitu
    6.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M3 x 0.5
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M4 x 0.7 6.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10397916

Cenové rozpätie
0,0446 € - 0,0361 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
  • Dĺžka závitu
    6.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4 x 0.7
  • Farba
    Prírodná