Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These slotted cheese Machine Screws have a deep head with a recess and a smooth bearing surface. They may be tightened with a screwdriver or other tools and have high precision and driving capacity.
It is easy to install and remove and provides a strong and long-lasting grip, preventing the screw from sliding. These are appropriate for applications where the head is not visible. Used in residential appliances, automotive, fixing electrical components and machinery construction.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Dĺžka závitu | Typ/prevedenie drážky | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1205 € - 0,1479 € | 100 Na sklade |
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,1116 € - 0,1116 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M2.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,0968 € - 0,0968 € | 16600 Na sklade |
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,475 € - 0,475 € | 1700 Na sklade |
M10
|
1.575 in
40.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,2048 € - 0,2048 € | 7069 Na sklade |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,4281 € - 0,4281 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M12
|
1.575 in
40.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,4309 € - 0,4309 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,0763 € - 0,0763 € | 27760 Na sklade |
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,1234 € - 0,1234 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,0727 € - 0,0727 € | 9550 Na sklade |
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,061 € - 0,061 € | 10800 Na sklade |
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,0545 € - 0,0545 € | 7000 Na sklade |
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,3541 € - 0,3541 € | 12100 Na sklade |
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
S drážkou
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
M2
|
0.197 in
5.0 mm
|
S drážkou
|
|||
| 0,1006 € - 0,1006 € | 6190 Na sklade |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,2062 € - 0,2062 € | 4200 Na sklade |
M10
|
0.787 in
20.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,5688 € - 0,5688 € | 3500 Na sklade |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,4835 € - 0,4835 € | 314 Na sklade |
M12
|
1.969 in
50.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,2503 € - 0,2503 € | 2300 Na sklade |
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,2645 € - 0,2645 € | 15800 Na sklade |
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
S drážkou
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku