Flat machine screws are characterised by a flat head with no tapering that sits flush with the surface. Typically threaded along the entire shaft length, and can be tightened with a screwdriver. Designed to screw completely into a countersunk hole.
The flat head offers a firm grip and keeps the screw from sliding. It is a durable, aesthetically pleasing fastener with good temperature resistance. It is less likely to damage the surface of the material they are being screwed into than protruding machine screws. Used in applications for furniture, machinery and electrical.
Skupina SR: SR1923
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Farba | Materiál | Dĺžka závitu | Typ/prevedenie drážky | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0409 € - 0,0505 € | 500 Na sklade |
M5 x 0.8
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.681 in
17.3 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,0362 € - 0,0447 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4 x 0.7
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.209 in
5.3 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,1889 € - 0,2332 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8 x 1.25
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.803 in
20.4 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,2008 € - 0,2479 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8 x 1.25
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
1.787 in
45.4 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,0634 € - 0,0783 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6 x 1.0
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.343 in
8.7 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,0649 € - 0,0802 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6 x 1.0
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.854 in
21.7 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,0583 € - 0,072 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5 x 0.8
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
1.075 in
27.3 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,0607 € - 0,0749 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6 x 1.0
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.264 in
6.7 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,0636 € - 0,0785 € | 500 Na sklade |
M5 x 0.8
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
1.469 in
37.3 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,0361 € - 0,0446 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4 x 0.7
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.13 in
3.3 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,2761 € - 0,3408 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10 x 1.5
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
2.165 in
55.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,0673 € - 0,0831 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6 x 1.0
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
1.445 in
36.7 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,1389 € - 0,1715 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8 x 1.25
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.606 in
15.4 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,0328 € - 0,0405 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3 x 0.5
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.13 in
3.3 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,0339 € - 0,0418 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3 x 0.5
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.406 in
10.3 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,0373 € - 0,0461 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4 x 0.7
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.878 in
22.3 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,0736 € - 0,0909 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6 x 1.0
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
1.839 in
46.7 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,0414 € - 0,0511 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5 x 0.8
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.366 in
9.3 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,0364 € - 0,0449 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4 x 0.7
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.287 in
7.3 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,0638 € - 0,0787 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6 x 1.0
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.5 in
12.7 mm
|
S drážkou
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku