Menu Hľadať

Strojové skrutky s plochou hlavou

Na sklade

Flat machine screws are characterised by a flat head with no tapering that sits flush with the surface. Typically threaded along the entire shaft length, and can be tightened with a screwdriver. Designed to screw completely into a countersunk hole.

The flat head offers a firm grip and keeps the screw from sliding. It is a durable, aesthetically pleasing fastener with good temperature resistance. It is less likely to damage the surface of the material they are being screwed into than protruding machine screws. Used in applications for furniture, machinery and electrical.

  • Material: Stainless Steel, Nylon, PA, Mild Steel, PC
  • Colour: Natural, Clear


Skupina SR: SR1923

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
158 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Farba Materiál Dĺžka závitu Typ/prevedenie drážky Kúpiť
0,0903 € - 0,1436 € 250 Na sklade
M5
Prírodná
Pozinkovaná oceľ
16.0 mm
Krížová drážka
0,1522 € - 0,2773 € Požiadajte o dodací termin tu
M2
Priehľadná
PC
12.0 mm
Krížová drážka
0,0887 € - 0,1406 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
Prírodná
Pozinkovaná oceľ
12.0 mm
Krížová drážka
0,1058 € - 0,1464 € 128 Na sklade
M5
Prírodná
Pozinkovaná oceľ
20.0 mm
Krížová drážka
0,0518 € - 0,0723 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
Prírodná
Pozinkovaná oceľ
10.0 mm
Krížová drážka
0,0681 € - 0,0949 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
Prírodná
Pozinkovaná oceľ
16.0 mm
Krížová drážka
0,0887 € - 0,1239 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
Prírodná
Pozinkovaná oceľ
25.0 mm
Krížová drážka
0,1169 € - 0,1607 € 250 Na sklade
M5
Prírodná
Pozinkovaná oceľ
25.0 mm
Krížová drážka
0,1008 € - 0,1835 € Požiadajte o dodací termin tu
M2
Priehľadná
PC
4.0 mm
Krížová drážka
0,1155 € - 0,2104 € 50 Na sklade
M2
Priehľadná
PC
6.5 mm
Krížová drážka
0,1109 € - 0,2033 € Požiadajte o dodací termin tu
M2
Priehľadná
PC
Krížová drážka
0,1228 € - 0,2232 € 100 Na sklade
M3
Priehľadná
PC
9.1 mm
Krížová drážka
0,1008 € - 0,1835 € Požiadajte o dodací termin tu
M2
Priehľadná
PC
3.0 mm
Krížová drážka
0,2289 € - 0,3726 € Požiadajte o dodací termin tu
M3
Priehľadná
PC
16.0 mm
Krížová drážka
0,036 € - 0,0503 € 250 Na sklade
M3
Prírodná
Pozinkovaná oceľ
6.0 mm
Krížová drážka
0,4352 € - 0,6869 € 50 Na sklade
M3
Priehľadná
PC
30.0 mm
Krížová drážka
0,118 € - 0,2161 € 1900 Na sklade
M3
Priehľadná
PC
6.4 mm
Krížová drážka
0,1522 € - 0,2773 € 100 Na sklade
M2
Priehľadná
PC
10.0 mm
Krížová drážka
0,118 € - 0,2161 € Požiadajte o dodací termin tu
M3
Priehľadná
PC
2.8 mm
Krížová drážka
0,2403 € - 0,3911 € 364 Na sklade
M4
Priehľadná
PC
15.0 mm
Krížová drážka
  • z/zo 8
Skrutka Krížová drážka M5 16.0 mm Pozinkovaná oceľ Prírodná

10237816

Cenové rozpätie
0,1436 € - 0,0903 €

Úroveň zásob
250 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    9.2 mm
  • Výška hlavy
    2.5 mm
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Typ/prevedenie hlavy
    Plochá hlava
Skrutka Krížová drážka M2 12.0 mm PC Priehľadná

10218495

Cenové rozpätie
0,2773 € - 0,1522 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    3.5 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M2
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka Krížová drážka M5 12.0 mm Pozinkovaná oceľ Prírodná

10237809

Cenové rozpätie
0,1406 € - 0,0887 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    9.2 mm
  • Výška hlavy
    2.5 mm
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Typ/prevedenie hlavy
    Plochá hlava
Skrutka Krížová drážka M5 20.0 mm Pozinkovaná oceľ Prírodná

10237823

Cenové rozpätie
0,1464 € - 0,1058 €

Úroveň zásob
128 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    9.2 mm
  • Výška hlavy
    2.5 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Typ/prevedenie hlavy
    Plochá hlava
Skrutka Krížová drážka M4 10.0 mm Pozinkovaná oceľ Prírodná

10237748

Cenové rozpätie
0,0723 € - 0,0518 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    7.5 mm
  • Výška hlavy
    2.2 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Typ/prevedenie hlavy
    Plochá hlava
Skrutka Krížová drážka M4 16.0 mm Pozinkovaná oceľ Prírodná

10237762

Cenové rozpätie
0,0949 € - 0,0681 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    7.5 mm
  • Výška hlavy
    2.2 mm
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Typ/prevedenie hlavy
    Plochá hlava
Skrutka Krížová drážka M4 25.0 mm Pozinkovaná oceľ Prírodná

10237786

Cenové rozpätie
0,1239 € - 0,0887 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    7.5 mm
  • Výška hlavy
    2.2 mm
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Typ/prevedenie hlavy
    Plochá hlava
Skrutka Krížová drážka M5 25.0 mm Pozinkovaná oceľ Prírodná

10237830

Cenové rozpätie
0,1607 € - 0,1169 €

Úroveň zásob
250 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    9.2 mm
  • Výška hlavy
    2.5 mm
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Typ/prevedenie hlavy
    Plochá hlava
Skrutka Krížová drážka M2 4.0 mm PC Priehľadná

10218440

Cenové rozpätie
0,1835 € - 0,1008 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    3.5 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Dĺžka závitu
    4.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M2
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka Krížová drážka M2 6.5 mm PC Priehľadná

10218464

Cenové rozpätie
0,2104 € - 0,1155 €

Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    3.5 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Dĺžka závitu
    6.5 mm
  • Veľkosť závitu
    M2
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka Krížová drážka M2 PC Priehľadná

10218433

Cenové rozpätie
0,2033 € - 0,1109 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    3.8 mm
  • Výška hlavy
    1.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M2
  • Typ/prevedenie hlavy
    Zapustená hlava
  • Typ skrutky
    Strojová skrutka
Skrutka Krížová drážka M3 9.1 mm PC Priehľadná

10218587

Cenové rozpätie
0,2232 € - 0,1228 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    5.1 mm
  • Výška hlavy
    1.7 mm
  • Dĺžka závitu
    9.1 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Typ/prevedenie hlavy
    Zapustená plochá hlava
Skrutka Krížová drážka M2 3.0 mm PC Priehľadná

10218501

Cenové rozpätie
0,1835 € - 0,1008 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    3.5 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Dĺžka závitu
    3.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M2
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka Krížová drážka M3 16.0 mm PC Priehľadná

10218624

Cenové rozpätie
0,3726 € - 0,2289 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka Krížová drážka M3 6.0 mm Pozinkovaná oceľ Prírodná

10371763

Cenové rozpätie
0,0503 € - 0,036 €

Úroveň zásob
250 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    5.6 mm
  • Výška hlavy
    1.7 mm
  • Dĺžka závitu
    6.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Typ/prevedenie hlavy
    Plochá hlava
Skrutka Krížová drážka M3 30.0 mm PC Priehľadná

10218662

Cenové rozpätie
0,6869 € - 0,4352 €

Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka Krížová drážka M3 6.4 mm PC Priehľadná

10218532

Cenové rozpätie
0,2161 € - 0,118 €

Úroveň zásob
1900 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    5.7 mm
  • Výška hlavy
    2.5 mm
  • Dĺžka závitu
    6.4 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka Krížová drážka M2 10.0 mm PC Priehľadná

10218488

Cenové rozpätie
0,2773 € - 0,1522 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    3.5 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M2
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka Krížová drážka M3 2.8 mm PC Priehľadná

10218525

Cenové rozpätie
0,2161 € - 0,118 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    5.4 mm
  • Výška hlavy
    1.7 mm
  • Dĺžka závitu
    2.8 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Typ/prevedenie hlavy
    Zapustená plochá hlava
Skrutka Krížová drážka M4 15.0 mm PC Priehľadná

10218747

Cenové rozpätie
0,3911 € - 0,2403 €

Úroveň zásob
364 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
  • Dĺžka závitu
    15.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou