Menu Hľadať

Strojové skrutky s plochou hlavou

Na sklade

Flat machine screws are characterised by a flat head with no tapering that sits flush with the surface. Typically threaded along the entire shaft length, and can be tightened with a screwdriver. Designed to screw completely into a countersunk hole.

The flat head offers a firm grip and keeps the screw from sliding. It is a durable, aesthetically pleasing fastener with good temperature resistance. It is less likely to damage the surface of the material they are being screwed into than protruding machine screws. Used in applications for furniture, machinery and electrical.

  • Material: Stainless Steel, Nylon, PA, Mild Steel, PC
  • Colour: Natural, Clear


Skupina SR: SR1923

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
158 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Farba Materiál Dĺžka závitu Typ/prevedenie drážky Kúpiť
0,0328 € - 0,0405 € Požiadajte o dodací termin tu
M3 x 0.5
Prírodná
Polyamid 6.6
3.3 mm
S drážkou
0,0368 € - 0,0455 € Požiadajte o dodací termin tu
M4 x 0.7
Prírodná
Polyamid 6.6
13.3 mm
S drážkou
0,0736 € - 0,0909 € Požiadajte o dodací termin tu
M6 x 1.0
Prírodná
Polyamid 6.6
46.7 mm
S drážkou
0,0409 € - 0,0505 € 500 Na sklade
M5 x 0.8
Prírodná
Polyamid 6.6
17.3 mm
S drážkou
0,0583 € - 0,072 € Požiadajte o dodací termin tu
M5 x 0.8
Prírodná
Polyamid 6.6
27.3 mm
S drážkou
0,2761 € - 0,3408 € Požiadajte o dodací termin tu
M10 x 1.5
Prírodná
Polyamid 6.6
55.0 mm
S drážkou
0,1362 € - 0,2488 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
Priehľadná
PC
5.3 mm
Krížová drážka
0,0347 € - 0,0429 € Požiadajte o dodací termin tu
M3 x 0.5
Prírodná
Polyamid 6.6
23.3 mm
S drážkou
0,0333 € - 0,0411 € Požiadajte o dodací termin tu
M3 x 0.5
Prírodná
Polyamid 6.6
6.3 mm
S drážkou
0,121 € - 0,2204 € Požiadajte o dodací termin tu
M2
Priehľadná
PC
Krížová drážka
0,1155 € - 0,2104 € Požiadajte o dodací termin tu
M2
Priehľadná
PC
8.0 mm
Krížová drážka
0,1008 € - 0,1835 € 64 Na sklade
M3
Priehľadná
PC
4.0 mm
Krížová drážka
0,1058 € - 0,1464 € 128 Na sklade
M5
Prírodná
Pozinkovaná oceľ
20.0 mm
Krížová drážka
0,1109 € - 0,2033 € Požiadajte o dodací termin tu
M2
Priehľadná
PC
Krížová drážka
0,1522 € - 0,2773 € 100 Na sklade
M2
Priehľadná
PC
10.0 mm
Krížová drážka
0,118 € - 0,2161 € Požiadajte o dodací termin tu
M3
Priehľadná
PC
2.8 mm
Krížová drážka
0,1008 € - 0,1835 € Požiadajte o dodací termin tu
M2
Priehľadná
PC
3.0 mm
Krížová drážka
0,118 € - 0,2161 € 8900 Na sklade
M3
Priehľadná
PC
8.0 mm
Krížová drážka
0,1228 € - 0,2232 € Požiadajte o dodací termin tu
M3
Priehľadná
PC
12.1 mm
Krížová drážka
0,1204 € - 0,219 € 1300 Na sklade
M3
Priehľadná
PC
10.0 mm
Krížová drážka
  • z/zo 8
Strojová skrutka Plochá hlava S drážkou M3 x 0.5 3.3 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10397008

Cenové rozpätie
0,0405 € - 0,0328 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    6.3 mm
  • Výška hlavy
    1.7 mm
  • Dĺžka závitu
    3.3 mm
  • Veľkosť závitu
    M3 x 0.5
  • Priemer stúpania
    0.5 mm
Skrutka S drážkou M4 x 0.7 13.3 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10398036

Cenové rozpätie
0,0455 € - 0,0368 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    9.4 mm
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Dĺžka závitu
    13.3 mm
  • Veľkosť závitu
    M4 x 0.7
  • Priemer stúpania
    0.7 mm
Skrutka S drážkou M6 x 1.0 46.7 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10399217

Cenové rozpätie
0,0909 € - 0,0736 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    12.6 mm
  • Výška hlavy
    3.3 mm
  • Dĺžka závitu
    46.7 mm
  • Veľkosť závitu
    M6 x 1.0
  • Priemer stúpania
    1.0 mm
Strojová skrutka Plochá hlava S drážkou M5 x 0.8 17.3 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10398579

Cenové rozpätie
0,0505 € - 0,0409 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    10.4 mm
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Dĺžka závitu
    17.3 mm
  • Veľkosť závitu
    M5 x 0.8
  • Priemer stúpania
    0.8 mm
Skrutka S drážkou M5 x 0.8 27.3 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10398593

Cenové rozpätie
0,072 € - 0,0583 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    10.4 mm
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Dĺžka závitu
    27.3 mm
  • Veľkosť závitu
    M5 x 0.8
  • Priemer stúpania
    0.8 mm
Skrutka S drážkou M10 x 1.5 55.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10400111

Cenové rozpätie
0,3408 € - 0,2761 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    20.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Dĺžka závitu
    55.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10 x 1.5
  • Priemer stúpania
    1.5 mm
Skrutka Krížová drážka M4 5.3 mm PC Priehľadná

10219263

Cenové rozpätie
0,2488 € - 0,1362 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Dĺžka závitu
    5.3 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Typ/prevedenie hlavy
    Zapustená plochá hlava
Skrutka S drážkou M3 x 0.5 23.3 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10397077

Cenové rozpätie
0,0429 € - 0,0347 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    6.3 mm
  • Výška hlavy
    1.7 mm
  • Dĺžka závitu
    23.3 mm
  • Veľkosť závitu
    M3 x 0.5
  • Priemer stúpania
    0.5 mm
Skrutka S drážkou M3 x 0.5 6.3 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10397022

Cenové rozpätie
0,0411 € - 0,0333 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    6.3 mm
  • Výška hlavy
    1.7 mm
  • Dĺžka závitu
    6.3 mm
  • Veľkosť závitu
    M3 x 0.5
  • Priemer stúpania
    0.5 mm
Skrutka Krížová drážka M2 PC Priehľadná

10219119

Cenové rozpätie
0,2204 € - 0,121 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    4.0 mm
  • Výška hlavy
    1.1 mm
  • Veľkosť závitu
    M2
  • Typ/prevedenie hlavy
    Zapustená hlava
  • Typ skrutky
    Strojová skrutka
Skrutka Krížová drážka M2 8.0 mm PC Priehľadná

10218471

Cenové rozpätie
0,2104 € - 0,1155 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    3.5 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Dĺžka závitu
    8.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M2
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka Krížová drážka M3 4.0 mm PC Priehľadná

10218518

Cenové rozpätie
0,1835 € - 0,1008 €

Úroveň zásob
64 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Dĺžka závitu
    4.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka Krížová drážka M5 20.0 mm Pozinkovaná oceľ Prírodná

10237823

Cenové rozpätie
0,1464 € - 0,1058 €

Úroveň zásob
128 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    9.2 mm
  • Výška hlavy
    2.5 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Typ/prevedenie hlavy
    Plochá hlava
Skrutka Krížová drážka M2 PC Priehľadná

10218433

Cenové rozpätie
0,2033 € - 0,1109 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    3.8 mm
  • Výška hlavy
    1.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M2
  • Typ/prevedenie hlavy
    Zapustená hlava
  • Typ skrutky
    Strojová skrutka
Skrutka Krížová drážka M2 10.0 mm PC Priehľadná

10218488

Cenové rozpätie
0,2773 € - 0,1522 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    3.5 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M2
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka Krížová drážka M3 2.8 mm PC Priehľadná

10218525

Cenové rozpätie
0,2161 € - 0,118 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    5.4 mm
  • Výška hlavy
    1.7 mm
  • Dĺžka závitu
    2.8 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Typ/prevedenie hlavy
    Zapustená plochá hlava
Skrutka Krížová drážka M2 3.0 mm PC Priehľadná

10218501

Cenové rozpätie
0,1835 € - 0,1008 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    3.5 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Dĺžka závitu
    3.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M2
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka Krížová drážka M3 8.0 mm PC Priehľadná

10218556

Cenové rozpätie
0,2161 € - 0,118 €

Úroveň zásob
8900 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    5.7 mm
  • Výška hlavy
    2.5 mm
  • Dĺžka závitu
    8.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka Krížová drážka M3 12.1 mm PC Priehľadná

10218594

Cenové rozpätie
0,2232 € - 0,1228 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    5.7 mm
  • Výška hlavy
    2.5 mm
  • Dĺžka závitu
    12.1 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka Krížová drážka M3 10.0 mm PC Priehľadná

10218570

Cenové rozpätie
0,219 € - 0,1204 €

Úroveň zásob
1300 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    5.7 mm
  • Výška hlavy
    2.5 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou