Menu Hľadať

Strojové skrutky - s hríbovou hlavou

Na sklade

Machine Screws with a mushroom head are designed for use in a wide range of applications, including machine assembly, woodworking, and construction. Its mushroom head is rounded with a wide bearing surface and a low-profile design. It can be used in applications requiring a low profile, as the head shape allows for a reduced profile compared to other types of screws. It also provides a large bearing surface to distribute the load evenly.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: PC, Nylon, PA
  • Colour: Clear, Natural, Black, White

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
103 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Dĺžka závitu Typ/prevedenie drážky Kúpiť
0,0994 € - 0,1231 € Požiadajte o dodací termin tu
M6 
10.0 mm
S drážkou
0,0611 € - 0,0759 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
12.0 mm
S drážkou
0,0688 € - 0,0856 € Požiadajte o dodací termin tu
M5 
16.0 mm
S drážkou
0,0456 € - 0,0566 € 100 Na sklade
M4
20.0 mm
S drážkou
0,0503 € - 0,0624 € Požiadajte o dodací termin tu
M5 
20.0 mm
S drážkou
0,0836 € - 0,1039 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
25.0 mm
S drážkou
0,1065 € - 0,1324 € 20 Na sklade
M6 
16.0 mm
S drážkou
0,0792 € - 0,0983 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
16.0 mm
S drážkou
0,1835 € - 0,2275 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
50.0 mm
S drážkou
0,0446 € - 0,0553 € 750 Na sklade
M4
16.0 mm
S drážkou
0,0495 € - 0,0612 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
16.0 mm
S drážkou
0,0495 € - 0,0611 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
12.0 mm
S drážkou
0,063 € - 0,0781 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
10.0 mm
S drážkou
0,1093 € - 0,1356 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
30.0 mm
S drážkou
0,034 € - 0,0421 € Požiadajte o dodací termin tu
M4 
16.0 mm
S drážkou
0,1097 € - 0,1363 € Požiadajte o dodací termin tu
M6 
30.0 mm
S drážkou
0,062 € - 0,0769 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
6.0 mm
S drážkou
0,0957 € - 0,1188 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
30.0 mm
S drážkou
0,1085 € - 0,1347 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
20.0 mm
S drážkou
0,1389 € - 0,172 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
60.0 mm
S drážkou
  • z/zo 6
Skrutka S drážkou M6  10.0 mm Polyamid Čierna

10367124

Cenové rozpätie
0,1231 € - 0,0994 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6 
  • Typ/prevedenie drážky
    S drážkou
  • Typ/prevedenie hlavy
    Hlava príruby
  • Farba
    Čierna
Skrutka S drážkou M4 12.0 mm Polyamid Prírodná

10366929

Cenové rozpätie
0,0759 € - 0,0611 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Typ/prevedenie drážky
    S drážkou
  • Typ/prevedenie hlavy
    Hlava príruby
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M5  16.0 mm Polyamid Čierna

10367032

Cenové rozpätie
0,0856 € - 0,0688 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5 
  • Typ/prevedenie drážky
    S drážkou
  • Typ/prevedenie hlavy
    Hlava príruby
  • Farba
    Čierna
Skrutka S drážkou M4 20.0 mm Polyamid Prírodná

10366950

Cenové rozpätie
0,0566 € - 0,0456 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Typ/prevedenie drážky
    S drážkou
  • Typ/prevedenie hlavy
    Hlava príruby
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M5  20.0 mm Polyamid Čierna

10367056

Cenové rozpätie
0,0624 € - 0,0503 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5 
  • Typ/prevedenie drážky
    S drážkou
  • Typ/prevedenie hlavy
    Hlava príruby
  • Farba
    Čierna
Skrutka S drážkou M5 25.0 mm Polyamid Prírodná

10367063

Cenové rozpätie
0,1039 € - 0,0836 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Typ/prevedenie drážky
    S drážkou
  • Typ/prevedenie hlavy
    Hlava príruby
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M6  16.0 mm Polyamid Čierna

10367155

Cenové rozpätie
0,1324 € - 0,1065 €

Úroveň zásob
20 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6 
  • Typ/prevedenie drážky
    S drážkou
  • Typ/prevedenie hlavy
    Hlava príruby
  • Farba
    Čierna
Skrutka S drážkou M6 16.0 mm Polyamid Prírodná

10367148

Cenové rozpätie
0,0983 € - 0,0792 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Typ/prevedenie drážky
    S drážkou
  • Typ/prevedenie hlavy
    Hlava príruby
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M6 50.0 mm Polyamid Prírodná

10367247

Cenové rozpätie
0,2275 € - 0,1835 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    50.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Typ/prevedenie drážky
    S drážkou
  • Typ/prevedenie hlavy
    Hlava príruby
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M4 16.0 mm Polyamid Prírodná

10366936

Cenové rozpätie
0,0553 € - 0,0446 €

Úroveň zásob
750 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Typ/prevedenie drážky
    S drážkou
  • Typ/prevedenie hlavy
    Hlava príruby
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M5 16.0 mm Polyamid Prírodná

10367025

Cenové rozpätie
0,0612 € - 0,0495 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Typ/prevedenie drážky
    S drážkou
  • Typ/prevedenie hlavy
    Hlava príruby
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M5 12.0 mm Polyamid Prírodná

10367018

Cenové rozpätie
0,0611 € - 0,0495 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Typ/prevedenie drážky
    S drážkou
  • Typ/prevedenie hlavy
    Hlava príruby
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M6 10.0 mm Polyamid Prírodná

10367117

Cenové rozpätie
0,0781 € - 0,063 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Typ/prevedenie drážky
    S drážkou
  • Typ/prevedenie hlavy
    Hlava príruby
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M6 30.0 mm Polyamid Prírodná

10367209

Cenové rozpätie
0,1356 € - 0,1093 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Typ/prevedenie drážky
    S drážkou
  • Typ/prevedenie hlavy
    Hlava príruby
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M4  16.0 mm Polyamid Čierna

10366943

Cenové rozpätie
0,0421 € - 0,034 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4 
  • Typ/prevedenie drážky
    S drážkou
  • Typ/prevedenie hlavy
    Hlava príruby
  • Farba
    Čierna
Skrutka S drážkou M6  30.0 mm Polyamid Čierna

10367216

Cenové rozpätie
0,1363 € - 0,1097 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6 
  • Typ/prevedenie drážky
    S drážkou
  • Typ/prevedenie hlavy
    Hlava príruby
  • Farba
    Čierna
Skrutka S drážkou M4 6.0 mm Polyamid Prírodná

10366974

Cenové rozpätie
0,0769 € - 0,062 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    6.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Typ/prevedenie drážky
    S drážkou
  • Typ/prevedenie hlavy
    Hlava príruby
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M5 30.0 mm Polyamid Prírodná

10367070

Cenové rozpätie
0,1188 € - 0,0957 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Typ/prevedenie drážky
    S drážkou
  • Typ/prevedenie hlavy
    Hlava príruby
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M6 20.0 mm Polyamid Prírodná

10367162

Cenové rozpätie
0,1347 € - 0,1085 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Typ/prevedenie drážky
    S drážkou
  • Typ/prevedenie hlavy
    Hlava príruby
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M6 60.0 mm Polyamid Prírodná

10367254

Cenové rozpätie
0,172 € - 0,1389 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    60.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Typ/prevedenie drážky
    S drážkou
  • Typ/prevedenie hlavy
    Hlava príruby
  • Farba
    Prírodná