Menu Hľadať

Strojové skrutky - s hríbovou hlavou

Na sklade

Machine Screws with a mushroom head are designed for use in a wide range of applications, including machine assembly, woodworking, and construction. Its mushroom head is rounded with a wide bearing surface and a low-profile design. It can be used in applications requiring a low profile, as the head shape allows for a reduced profile compared to other types of screws. It also provides a large bearing surface to distribute the load evenly.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: PC, Nylon, PA
  • Colour: Clear, Natural, Black, White

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
103 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Dĺžka závitu Typ/prevedenie drážky Kúpiť
0,2716 € - 0,2716 € 19423 Na sklade
M5
20.0 mm
S drážkou
0,1392 € - 0,1392 € 62 Na sklade
M5
40.0 mm
S drážkou
0,0526 € - 0,0526 € 28440 Na sklade
M4
16.0 mm
S drážkou
0,1124 € - 0,1163 € 20999 Na sklade
M8
10.0 mm
S drážkou
0,3313 € - 0,3313 € 3700 Na sklade
M6
10.0 mm
S drážkou
0,0911 € - 0,0911 € 500 Na sklade
M6
20.0 mm
S drážkou
0,0914 € - 0,0914 € 4000 Na sklade
M6
16.0 mm
S drážkou
0,1309 € - 0,1309 € 77 Na sklade
M6
25.0 mm
S drážkou
0,131 € - 0,1356 € 67000 Na sklade
M8
25.0 mm
Krížová drážka
0,3698 € - 0,3698 € 10500 Na sklade
M6
20.0 mm
S drážkou
0,1592 € - 0,1592 € 34 Na sklade
M8
30.0 mm
S drážkou
0,1258 € - 0,1258 € 14950 Na sklade
M5
25.0 mm
S drážkou
0,1305 € - 0,1305 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
30.0 mm
S drážkou
0,0871 € - 0,0871 € 21000 Na sklade
M6
12.0 mm
S drážkou
0,1963 € - 0,1963 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
80.0 mm
S drážkou
0,3911 € - 0,3911 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
25.0 mm
S drážkou
0,1364 € - 0,1806 € 5300 Na sklade
M8
30.0 mm
Krížová drážka
0,6372 € - 0,6372 € 1000 Na sklade
M8
35.0 mm
S drážkou
0,2232 € - 0,2232 € 3000 Na sklade
M8
35.0 mm
S drážkou
0,1778 € - 0,1778 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
60.0 mm
S drážkou
  • z/zo 6
Skrutka S drážkou M5 20.0 mm Polyamid 6.6 Čierna

10054512

Cenové rozpätie
0,2716 € - 0,2716 €

Úroveň zásob
19423 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Typ/prevedenie drážky
    S drážkou
  • Typ/prevedenie hlavy
    Hríbová hlava
  • Farba
    Čierna
Skrutka S drážkou M5 40.0 mm Polyamid Prírodná

10054550

Cenové rozpätie
0,1392 € - 0,1392 €

Úroveň zásob
62 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    40.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Typ/prevedenie drážky
    S drážkou
  • Typ/prevedenie hlavy
    Hlava príruby
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M4 16.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10054406

Cenové rozpätie
0,0526 € - 0,0526 €

Úroveň zásob
28440 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Typ/prevedenie drážky
    S drážkou
  • Typ/prevedenie hlavy
    Hríbová hlava
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M8 10.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10054741

Cenové rozpätie
0,1163 € - 0,1124 €

Úroveň zásob
20999 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Typ/prevedenie drážky
    S drážkou
  • Typ/prevedenie hlavy
    Hríbová hlava
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M6 10.0 mm Polyamid 6.6 Čierna

10054598

Cenové rozpätie
0,3313 € - 0,3313 €

Úroveň zásob
3700 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Typ/prevedenie drážky
    S drážkou
  • Typ/prevedenie hlavy
    Hríbová hlava
  • Farba
    Čierna
Skrutka S drážkou M6 20.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10054635

Cenové rozpätie
0,0911 € - 0,0911 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Typ/prevedenie drážky
    S drážkou
  • Typ/prevedenie hlavy
    Hríbová hlava
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M6 16.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10054611

Cenové rozpätie
0,0914 € - 0,0914 €

Úroveň zásob
4000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Typ/prevedenie drážky
    S drážkou
  • Typ/prevedenie hlavy
    Hríbová hlava
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M6 25.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10054666

Cenové rozpätie
0,1309 € - 0,1309 €

Úroveň zásob
77 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Typ/prevedenie drážky
    S drážkou
  • Typ/prevedenie hlavy
    Hríbová hlava
  • Farba
    Prírodná
Skrutka Krížová drážka M8 25.0 mm PA Prírodná

10066041

Cenové rozpätie
0,1356 € - 0,131 €

Úroveň zásob
67000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Typ/prevedenie drážky
    Krížová drážka
  • Typ/prevedenie hlavy
    Hlava príruby
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M6 20.0 mm Polyamid Čierna

10054642

Cenové rozpätie
0,3698 € - 0,3698 €

Úroveň zásob
10500 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Typ/prevedenie drážky
    S drážkou
  • Typ/prevedenie hlavy
    Hlava príruby
  • Farba
    Čierna
Skrutka S drážkou M8 30.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10054819

Cenové rozpätie
0,1592 € - 0,1592 €

Úroveň zásob
34 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Typ/prevedenie drážky
    S drážkou
  • Typ/prevedenie hlavy
    Hríbová hlava
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M5 25.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10054529

Cenové rozpätie
0,1258 € - 0,1258 €

Úroveň zásob
14950 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Typ/prevedenie drážky
    S drážkou
  • Typ/prevedenie hlavy
    Hríbová hlava
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M6 30.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10054673

Cenové rozpätie
0,1305 € - 0,1305 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Typ/prevedenie drážky
    S drážkou
  • Typ/prevedenie hlavy
    Hríbová hlava
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M6 12.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10054604

Cenové rozpätie
0,0871 € - 0,0871 €

Úroveň zásob
21000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Typ/prevedenie drážky
    S drážkou
  • Typ/prevedenie hlavy
    Hríbová hlava
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M6 80.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10054734

Cenové rozpätie
0,1963 € - 0,1963 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    80.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Typ/prevedenie drážky
    S drážkou
  • Typ/prevedenie hlavy
    Hríbová hlava
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M6 25.0 mm Polyamid Biela

10116999

Cenové rozpätie
0,3911 € - 0,3911 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Typ/prevedenie drážky
    S drážkou
  • Typ/prevedenie hlavy
    Hlava príruby
  • Farba
    Biela
Skrutka Krížová drážka M8 30.0 mm PA Čierna

10066065

Cenové rozpätie
0,1806 € - 0,1364 €

Úroveň zásob
5300 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Typ/prevedenie drážky
    Krížová drážka
  • Typ/prevedenie hlavy
    Hlava príruby
  • Farba
    Čierna
Skrutka S drážkou M8 35.0 mm PC Priehľadná

10117026

Cenové rozpätie
0,6372 € - 0,6372 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    35.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Typ/prevedenie drážky
    S drážkou
  • Typ/prevedenie hlavy
    Hlava príruby
  • Farba
    Priehľadná
Skrutka S drážkou M8 35.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10054833

Cenové rozpätie
0,2232 € - 0,2232 €

Úroveň zásob
3000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    35.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Typ/prevedenie drážky
    S drážkou
  • Typ/prevedenie hlavy
    Hríbová hlava
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M6 60.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10054727

Cenové rozpätie
0,1778 € - 0,1778 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    60.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Typ/prevedenie drážky
    S drážkou
  • Typ/prevedenie hlavy
    Hríbová hlava
  • Farba
    Prírodná