Ponúkame široký výber štandardných otvorených priechodiek v rôznych materiáloch. Zaklapávacia konštrukcia umožňuje rýchlu a jednoduchú montáž. Čierny PVC pomáha chrániť vodiče a káble prechádzajúce cez panely. Čierna termoplastická guma je odolná voči väčšine olejov a tukov a odoláva teplotám od -40 C do +135 C. TPE je zelenšia alternatíva k PVC, ktorý je vhodný do drsného prostredia so širším rozsahom prevádzkových teplôt. Je to veľmi stabilný materiál s dlhou životnosťou. EPDM je tepelne odolný materiál na použitie v prostrediach s extrémnymi teplotami, od -40 C do +125 C. Pozrite si aj náš sortiment záslepiek, dištančných stĺpikov s vnútorným/vonkajším závitom a plochých podložiek.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo pošlite e-mail na sales@essentracomponents.sk a my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Materiál | Hrúbka steny | Vnútorný priemer | Priemer otvoru | Kúpiť | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15060 | 0,0569 € - 0,1127 € | Vo výrobe |
TPE
|
0.031 in
.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||||
498091 | 0,0791 € - 0,1829 € | 17149 Na sklade |
Guma EPDM
|
0.157 in
4 mm
|
0.315 in
8 mm
|
0.433 in
11 mm
|
|
||||
498075 | 0,0492 € - 0,1137 € | 21728 Na sklade |
Guma EPDM
|
0.039 in
1 mm
|
0.236 in
6 mm
|
0.354 in
9 mm
|
|
||||
498059 | 0,1541 € - 0,1789 € | 12196 Na sklade |
PVC
|
0.079 in
2 mm
|
0.630 in
16 mm
|
0.866 in
22 mm
|
|
||||
498043 | 0,0733 € - 0,0856 € | 14476 Na sklade |
PVC
|
0.118 in
3 mm
|
0.315 in
8 mm
|
0.472 in
12 mm
|
|
||||
11178 | 0,0531 € - 0,1054 € | 27136 Na sklade |
PVC
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
||||
15065 | 0,065 € - 0,1286 € | 10655 Na sklade |
TPE
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||||
498095 | 0,0814 € - 0,1918 € | 63301 Na sklade |
Guma EPDM
|
0.157 in
4 mm
|
0.315 in
8 mm
|
0.472 in
12 mm
|
|
||||
498079 | 0,0551 € - 0,1273 € | 66595 Na sklade |
Guma EPDM
|
0.157 in
4 mm
|
0.236 in
6 mm
|
0.354 in
9 mm
|
|
||||
498063 | 0,0372 € - 0,0879 € | 4057 Na sklade |
Guma EPDM
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.079 in
2 mm
|
0.197 in
5 mm
|
|
||||
498047 | 0,0605 € - 0,0705 € | 23645 Na sklade |
PVC
|
0.079 in
2 mm
|
0.394 in
10 mm
|
0.472 in
12 mm
|
|
||||
15071 | 0,0792 € - 0,1571 € | 18586 Na sklade |
TPE
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
|
||||
498083 | 0,0705 € - 0,1631 € | 12923 Na sklade |
Guma EPDM
|
0.118 in
3 mm
|
0.236 in
6 mm
|
0.394 in
10 mm
|
|
||||
498067 | 0,0367 € - 0,0866 € | 64787 Na sklade |
Guma EPDM
|
0.079 in
2 mm
|
0.118 in
3 mm
|
0.197 in
5 mm
|
|
||||
498051 | 0,0924 € - 0,214 € | 23218 Na sklade |
PVC
|
0.118 in
3 mm
|
0.433 in
11 mm
|
0.591 in
15 mm
|
|
||||
15075 | 0,0847 € - 0,1057 € | 8084 Na sklade |
TPE
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
||||
498087 | 0,0615 € - 0,1422 € | 5635 Na sklade |
Guma EPDM
|
0.118 in
3 mm
|
0.315 in
8 mm
|
0.394 in
10 mm
|
|
||||
498071 | 0,0509 € - 0,1177 € | Vo výrobe |
Guma EPDM
|
0.079 in
2 mm
|
0.157 in
4 mm
|
0.315 in
8 mm
|
|
||||
498055 | 0,1117 € - 0,2609 € | 8183 Na sklade |
PVC
|
0.118 in
3 mm
|
0.472 in
12 mm
|
0.709 in
18 mm
|
|
||||
498041 | 0,0667 € - 0,0781 € | 3569 Na sklade |
PVC
|
0.039 in
1 mm
|
0.315 in
8 mm
|
0.472 in
12 mm
|
|
||||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku