Štandardné ochranné krytky potrubia sú úsporné ochranné krytky s vysoko kvalitnou povrchovou úpravou.
Lisované krytky navrhnuté na obopnutie vonkajšieho priemeru koncov rúr so závitom a bez závitu, zabraňujú vniknutiu cudzích materiálov počas skladovania a prepravy.
Dizajn krytky má vnútorné rebrovanie, ktoré zaisťuje pevné osadenie. Tento rad tiež zahŕňa krytky, ktoré majú malý vetrací otvor na elimináciu nárastu tlaku vzduchu, spĺňajú špecifikácie podľa ANSI a DIN.
Materiál: Polyetylén LD, Polyetylén, LDPE - PIR, PVC Farba: Zelená, Modrá, Oranžová, Žltá, Červená, Čierna, Prírodná, Šedá Skupina SR: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Vetrací otvor | Farba | Materiál | H | Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky) | d | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7619 € - 1,1852 € | 600 Na sklade |
Nie
|
Prírodná
|
Polyetylén LD
|
1.634 in
41.5 mm
|
|
4.626 in
117.5 mm
|
3
|
||
| 0,7619 € - 1,1852 € | 3125 Na sklade |
Nie
|
Prírodná
|
Polyetylén LD
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
5.236 in
133.0 mm
|
3
|
||
| 0,7619 € - 1,1852 € | 195 Na sklade |
Nie
|
Prírodná
|
Polyetylén LD
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
5.118 in
130.0 mm
|
3
|
||
| 1,0098 € - 1,5708 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Nie
|
Prírodná
|
Polyetylén LD
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
5.827 in
148.0 mm
|
3
|
||
| 0,7619 € - 1,1852 € | 700 Na sklade |
Nie
|
Prírodná
|
Polyetylén LD
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
3
|
||
| 0,7611 € - 0,8457 € | 350 Na sklade |
Nie
|
Prírodná
|
Polyetylén LD
|
1.161 in
29.5 mm
|
|
4 in
101.6 mm
|
3
|
||
| 0,7611 € - 0,8457 € | 670 Na sklade |
Nie
|
Prírodná
|
Polyetylén LD
|
1.52 in
38.6 mm
|
|
4.252 in
108.0 mm
|
3
|
||
| 0,7619 € - 1,1852 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Nie
|
Prírodná
|
Polyetylén LD
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
4.764 in
121.0 mm
|
3
|
||
| 0,7619 € - 1,1852 € | 150 Na sklade |
Nie
|
Prírodná
|
Polyetylén LD
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
3
|
||
| 0,7611 € - 0,8457 € | 280 Na sklade |
Nie
|
Prírodná
|
Polyetylén LD
|
1.425 in
36.2 mm
|
|
5 in
127.0 mm
|
3
|
||
| 0,514 € - 0,7996 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Nie
|
Prírodná
|
Polyetylén LD
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
3.74 in
95.0 mm
|
3
|
||
| 0,7619 € - 1,1852 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Nie
|
Prírodná
|
Polyetylén LD
|
1.614 in
41.0 mm
|
|
4.173 in
106.0 mm
|
3
|
||
| 0,7611 € - 0,8457 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Nie
|
Prírodná
|
Polyetylén LD
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
3.858 in
98.0 mm
|
3
|
||
| 1,3298 € - 1,4775 € | 340 Na sklade |
Nie
|
Prírodná
|
Polyetylén LD
|
1.52 in
38.6 mm
|
|
4.331 in
110.0 mm
|
3
|
||
| 0,3301 € - 0,3668 € | 480 Na sklade |
Nie
|
Prírodná
|
Polyetylén LD
|
1.142 in
29.0 mm
|
|
2.874 in
73.0 mm
|
3
|
||
| 0,514 € - 0,7996 € | 2000 Na sklade |
Nie
|
Prírodná
|
Polyetylén LD
|
1.201 in
30.5 mm
|
|
3.268 in
83.0 mm
|
3
|
||
| 0,514 € - 0,7996 € | 1000 Na sklade |
Nie
|
Prírodná
|
Polyetylén LD
|
1.201 in
30.5 mm
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
3
|
||
| 0,5135 € - 0,5706 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Nie
|
Prírodná
|
Polyetylén LD
|
1.201 in
30.5 mm
|
|
3.346 in
85.0 mm
|
3
|
||
| 0,0275 € - 0,0428 € | 15000 Na sklade |
Nie
|
Prírodná
|
Polyetylén LD
|
0.74 in
18.8 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
3
|
||
| 0,0321 € - 0,0499 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Nie
|
Prírodná
|
Polyetylén LD
|
0.728 in
18.5 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
3
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku