Štandardné ochranné krytky potrubia sú úsporné ochranné krytky s vysoko kvalitnou povrchovou úpravou.
Lisované krytky navrhnuté na obopnutie vonkajšieho priemeru koncov rúr so závitom a bez závitu, zabraňujú vniknutiu cudzích materiálov počas skladovania a prepravy.
Dizajn krytky má vnútorné rebrovanie, ktoré zaisťuje pevné osadenie. Tento rad tiež zahŕňa krytky, ktoré majú malý vetrací otvor na elimináciu nárastu tlaku vzduchu, spĺňajú špecifikácie podľa ANSI a DIN.
Materiál: Polyetylén LD, Polyetylén, LDPE - PIR, PVC Farba: Zelená, Modrá, Oranžová, Žltá, Červená, Čierna, Prírodná, Šedá Skupina SR: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Vetrací otvor | Farba | Materiál | H | Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky) | d | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4992 € - 0,4992 € | Požiadajte o dodací termin tu |
N
|
Čierna
|
Polyetylén LD
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
3.071 in
78.0 mm
|
|
||
| 2,9442 € - 2,9442 € | 760 Na sklade |
Nie
|
Šedá
|
Polyetylén LD
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
9.567 in
243.0 mm
|
2 - 3-cestný chránič rohov
|
||
| 589,9025 € - 589,9025 € | 36 Na sklade |
N
|
Žltá
|
Polyetylén LD
|
9.055 in
230.0 mm
|
DN 1600, ANSI 64
|
64 in
1625.6 mm
|
|
||
| 0,2972 € - 0,672 € | 50 Na sklade |
N
|
Žltá
|
Polyetylén LD
|
1.051 in
26.7 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
| 0,9059 € - 0,9059 € | 150 Na sklade |
N
|
Čierna
|
Polyetylén LD
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
|
||
| 0,2091 € - 0,4778 € | 15120 Na sklade |
N
|
Žltá
|
Polyetylén LD
|
1.055 in
26.8 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
| 1,1833 € - 2,1386 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Nie
|
Žltá
|
LDPE - PIR
|
1.358 in
34.5 mm
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
1
|
||
| 0,9884 € - 0,9884 € | 900 Na sklade |
N
|
Červená
|
Polyetylén LD
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
3.949 in
100.3 mm
|
|
||
| 0,3925 € - 0,3925 € | 4573 Na sklade |
N
|
Čierna
|
Polyetylén LD
|
1.417 in
36.0 mm
|
|
2.126 in
54.0 mm
|
|
||
| 0,7893 € - 0,7893 € | Požiadajte o dodací termin tu |
N
|
Čierna
|
Polyetylén LD
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
3.126 in
79.4 mm
|
|
||
| 0,5106 € - 1,2485 € | 3780 Na sklade |
Y
|
Žltá
|
Polyetylén LD
|
1.378 in
35.0 mm
|
DN 65, ANSI 2-1/2
|
2.996 in
76.1 mm
|
|
||
| 1,1862 € - 3,0167 € | 435 Na sklade |
Y
|
Žltá
|
Polyetylén LD
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 100, ANSI 4
|
4.5 in
114.3 mm
|
|
||
| 4,4234 € - 9,8867 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Y
|
Žltá
|
Polyetylén LD
|
1.772 in
45.0 mm
|
DN 250, ANSI 10
|
10.748 in
273.0 mm
|
|
||
| 26,9818 € - 26,9818 € | 9 Na sklade |
Y
|
Žltá
|
Polyetylén LD
|
2.638 in
67.0 mm
|
DN 600, ANSI 24
|
24 in
609.6 mm
|
|
||
| 0,1917 € - 0,3473 € | 330 Na sklade |
Nie
|
Šedá
|
Polyetylén LD
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
2 - 3-cestný chránič rohov
|
||
| 0,3016 € - 0,6546 € | 2498 Na sklade |
Nie
|
Šedá
|
Polyetylén LD
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
2 - 3-cestný chránič rohov
|
||
| 0,3911 € - 0,9468 € | 2412 Na sklade |
N
|
Žltá
|
Polyetylén LD
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
1.547 in
39.3 mm
|
|
||
| 1,8063 € - 5,705 € | 50 Na sklade |
N
|
Žltá
|
Polyetylén LD
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
5.394 in
137.0 mm
|
|
||
| 1,0483 € - 4,2413 € | 520 Na sklade |
N
|
Žltá
|
Polyetylén LD
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
4.921 in
125.0 mm
|
|
||
| 0,1405 € - 0,2425 € | 5250 Na sklade |
Y
|
Žltá
|
Polyetylén LD
|
1.181 in
30.0 mm
|
DN 25, ANSI 1
|
1.327 in
33.7 mm
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku