Štandardné ochranné krytky potrubia sú úsporné ochranné krytky s vysoko kvalitnou povrchovou úpravou.
Lisované krytky navrhnuté na obopnutie vonkajšieho priemeru koncov rúr so závitom a bez závitu, zabraňujú vniknutiu cudzích materiálov počas skladovania a prepravy.
Dizajn krytky má vnútorné rebrovanie, ktoré zaisťuje pevné osadenie. Tento rad tiež zahŕňa krytky, ktoré majú malý vetrací otvor na elimináciu nárastu tlaku vzduchu, spĺňajú špecifikácie podľa ANSI a DIN.
Materiál: Polyetylén LD, Polyetylén, LDPE - PIR, PVC Farba: Zelená, Modrá, Oranžová, Žltá, Červená, Čierna, Prírodná, Šedá Skupina SR: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Vetrací otvor | Farba | Materiál | H | Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky) | d | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,155 € - 0,4122 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Nie
|
Modrá
|
Polyetylén LD
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.902 in
48.3 mm
|
2 - 3-cestný chránič rohov
|
||
| 0,162 € - 0,4361 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Nie
|
Zelená
|
Polyetylén LD
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.902 in
48.3 mm
|
2 - 3-cestný chránič rohov
|
||
| 0,165 € - 0,4361 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Nie
|
Oranžová
|
Polyetylén LD
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.902 in
48.3 mm
|
2 - 3-cestný chránič rohov
|
||
| 0,1363 € - 0,2503 € | 105440 Na sklade |
N
|
Žltá
|
Polyetylén LD
|
1.181 in
30.0 mm
|
DN 25, ANSI 1
|
1.327 in
33.7 mm
|
|
||
| 1,2858 € - 3,0167 € | 160 Na sklade |
N
|
Žltá
|
Polyetylén LD
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 115, ANSI 4-1/2
|
5 in
127.0 mm
|
|
||
| 0,5006 € - 1,0961 € | Požiadajte o dodací termin tu |
N
|
Žltá
|
Polyetylén LD
|
1.378 in
35.0 mm
|
DN 65, ANSI 2-1/2
|
2.996 in
76.1 mm
|
|
||
| 0,3812 € - 0,8392 € | 90895 Na sklade |
N
|
Žltá
|
Polyetylén LD
|
1.181 in
30.0 mm
|
DN 50, ANSI 2
|
2.374 in
60.3 mm
|
|
||
| 0,0727 € - 0,1334 € | 158512 Na sklade |
N
|
Žltá
|
Polyetylén LD
|
0.787 in
20.0 mm
|
DN 15, ANSI 1/2
|
0.839 in
21.3 mm
|
|
||
| 3,2002 € - 3,2002 € | 931 Na sklade |
N
|
Žltá
|
Polyetylén LD
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 150, ANSI 6
|
6.626 in
168.3 mm
|
|
||
| 0,9316 € - 2,8017 € | 3853 Na sklade |
N
|
Žltá
|
Polyetylén LD
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 100, ANSI 4
|
4.5 in
114.3 mm
|
|
||
| 3,0449 € - 3,0449 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Nie
|
Šedá
|
Polyetylén LD
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
6.26 in
159 mm
|
2 - 3-cestný chránič rohov
|
||
| 0,8873 € - 2,0126 € | 2225 Na sklade |
Nie
|
Šedá
|
Polyetylén LD
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
2 - 3-cestný chránič rohov
|
||
| 0,9842 € - 2,1416 € | 6 Na sklade |
Nie
|
Šedá
|
Polyetylén LD
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
3.228 in
82.0 mm
|
2 - 3-cestný chránič rohov
|
||
| 0,1711 € - 0,3105 € | 524 Na sklade |
Nie
|
Šedá
|
Polyetylén LD
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
2 - 3-cestný chránič rohov
|
||
| 6,3218 € - 13,7326 € | 20 Na sklade |
Nie
|
Šedá
|
Polyetylén LD
|
1.969 in
50.0 mm
|
ANSI 8
|
8.626 in
219.1 mm
|
2 - 3-cestný chránič rohov
|
||
| 4,0252 € - 9,14 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Nie
|
Šedá
|
Polyetylén LD
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
7.874 in
200.0 mm
|
2 - 3-cestný chránič rohov
|
||
| 3,5524 € - 7,9472 € | 4 Na sklade |
Nie
|
Šedá
|
Polyetylén LD
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
7 in
177.8 mm
|
2 - 3-cestný chránič rohov
|
||
| 1,0192 € - 2,2166 € | 190 Na sklade |
Nie
|
Šedá
|
Polyetylén LD
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
3.268 in
83.0 mm
|
2 - 3-cestný chránič rohov
|
||
| 2,1314 € - 4,5369 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Nie
|
Šedá
|
Polyetylén LD
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
4.331 in
110.0 mm
|
2 - 3-cestný chránič rohov
|
||
| 0,4067 € - 0,89 € | 240 Na sklade |
Nie
|
Šedá
|
Polyetylén LD
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
2 - 3-cestný chránič rohov
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku