Menu Hľadať

Štandardné ochranné krytky potrubia

Na sklade

Štandardné ochranné krytky potrubia sú úsporné ochranné krytky s vysoko kvalitnou povrchovou úpravou.

Lisované krytky navrhnuté na obopnutie vonkajšieho priemeru koncov rúr so závitom a bez závitu, zabraňujú vniknutiu cudzích materiálov počas skladovania a prepravy.

Dizajn krytky má vnútorné rebrovanie, ktoré zaisťuje pevné osadenie. Tento rad tiež zahŕňa krytky, ktoré majú malý vetrací otvor na elimináciu nárastu tlaku vzduchu, spĺňajú špecifikácie podľa ANSI a DIN.

  • Navrhnuté na zabránenie vniknutia cudzieho materiálu počas skladovania alebo prepravy.
  • Má vnútorné rebrovanie, ktoré zaisťuje pevné osadenie.
  • Majú malý vetrací otvor na elimináciu vytvárania tlaku vzduchu.
Materiál: Polyetylén LD, Polyetylén, LDPE - PIR, PVC Farba: Zelená, Modrá, Oranžová, Žltá, Červená, Čierna, Prírodná, Šedá Skupina SR: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2 - 3-cestný chránič rohov
Image
Type 3
Image
Type 4 - Veľké namáhanie
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
283 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Vetrací otvor Farba Materiál H Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky) d Typ Kúpiť
0,4992 € - 0,4992 € Požiadajte o dodací termin tu
N
Čierna
Polyetylén LD
32.0 mm
78.0 mm
2,9442 € - 2,9442 € 760 Na sklade
Nie
Šedá
Polyetylén LD
50.0 mm
243.0 mm
2 - 3-cestný chránič rohov
589,9025 € - 589,9025 € 36 Na sklade
N
Žltá
Polyetylén LD
230.0 mm
DN 1600, ANSI 64
1625.6 mm
0,2972 € - 0,672 € 50 Na sklade
N
Žltá
Polyetylén LD
26.7 mm
40.0 mm
0,9059 € - 0,9059 € 150 Na sklade
N
Čierna
Polyetylén LD
38.0 mm
75.0 mm
0,2091 € - 0,4778 € 15120 Na sklade
N
Žltá
Polyetylén LD
26.8 mm
32.0 mm
1,1833 € - 2,1386 € Požiadajte o dodací termin tu
Nie
Žltá
LDPE - PIR
34.5 mm
75.0 mm
1
0,9884 € - 0,9884 € 900 Na sklade
N
Červená
Polyetylén LD
40.0 mm
100.3 mm
0,3925 € - 0,3925 € 4573 Na sklade
N
Čierna
Polyetylén LD
36.0 mm
54.0 mm
0,7893 € - 0,7893 € Požiadajte o dodací termin tu
N
Čierna
Polyetylén LD
28.0 mm
79.4 mm
0,5106 € - 1,2485 € 3780 Na sklade
Y
Žltá
Polyetylén LD
35.0 mm
DN 65, ANSI 2-1/2
76.1 mm
1,1862 € - 3,0167 € 435 Na sklade
Y
Žltá
Polyetylén LD
40.0 mm
DN 100, ANSI 4
114.3 mm
4,4234 € - 9,8867 € Požiadajte o dodací termin tu
Y
Žltá
Polyetylén LD
45.0 mm
DN 250, ANSI 10
273.0 mm
26,9818 € - 26,9818 € 9 Na sklade
Y
Žltá
Polyetylén LD
67.0 mm
DN 600, ANSI 24
609.6 mm
0,1917 € - 0,3473 € 330 Na sklade
Nie
Šedá
Polyetylén LD
13.0 mm
16.0 mm
2 - 3-cestný chránič rohov
0,3016 € - 0,6546 € 2498 Na sklade
Nie
Šedá
Polyetylén LD
20.0 mm
24.0 mm
2 - 3-cestný chránič rohov
0,3911 € - 0,9468 € 2412 Na sklade
N
Žltá
Polyetylén LD
25.0 mm
39.3 mm
1,8063 € - 5,705 € 50 Na sklade
N
Žltá
Polyetylén LD
35.0 mm
137.0 mm
1,0483 € - 4,2413 € 520 Na sklade
N
Žltá
Polyetylén LD
35.0 mm
125.0 mm
0,1405 € - 0,2425 € 5250 Na sklade
Y
Žltá
Polyetylén LD
30.0 mm
DN 25, ANSI 1
33.7 mm
  • z/zo 15
Štandardná ochranná krytka potrubia 78.0 mm 32.0 mm Čierna Polyetylén LD

10103210

Cenové rozpätie
0,4992 € - 0,4992 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    78.0 mm
  • H
    32.0 mm
  • h
    32.0
  • Vetrací otvor
    N
  • Farba
    Čierna
Štandardná ochranná krytka potrubia 243.0 mm 50.0 mm Šedá Polyetylén LD

10139349

Cenové rozpätie
2,9442 € - 2,9442 €

Úroveň zásob
760 Na sklade
Atribúty
  • d
    243.0 mm
  • H
    50.0 mm
  • h
    50.0
  • Vetrací otvor
    Nie
  • Farba
    Šedá
Štandardná ochranná krytka potrubia 1625.6 mm 230.0 mm Žltá Polyetylén LD

10238950

Cenové rozpätie
589,9025 € - 589,9025 €

Úroveň zásob
36 Na sklade
Atribúty
  • d
    1625.6 mm
  • H
    230.0 mm
  • h
    230.0
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky)
    DN 1600, ANSI 64
  • Vetrací otvor
    N
Štandardná ochranná krytka potrubia 40.0 mm 26.7 mm Žltá Polyetylén LD

10087503

Cenové rozpätie
0,672 € - 0,2972 €

Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • d
    40.0 mm
  • H
    26.7 mm
  • h
    26.7
  • Vetrací otvor
    N
  • Farba
    Žltá
Štandardná ochranná krytka potrubia 75.0 mm 38.0 mm Čierna Polyetylén LD

10103197

Cenové rozpätie
0,9059 € - 0,9059 €

Úroveň zásob
150 Na sklade
Atribúty
  • d
    75.0 mm
  • H
    38.0 mm
  • h
    38.0
  • Vetrací otvor
    N
  • Farba
    Čierna
Štandardná ochranná krytka potrubia 32.0 mm 26.8 mm Žltá Polyetylén LD

10087497

Cenové rozpätie
0,4778 € - 0,2091 €

Úroveň zásob
15120 Na sklade
Atribúty
  • d
    32.0 mm
  • H
    26.8 mm
  • h
    26.8
  • Vetrací otvor
    N
  • Farba
    Žltá
Štandardná ochranná krytka potrubia 75.0 mm 34.5 mm Žltá LDPE - PIR

10125373

Cenové rozpätie
2,1386 € - 1,1833 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    75.0 mm
  • H
    34.5 mm
  • h
    32.0
  • Vetrací otvor
    Nie
  • Farba
    Žltá
Štandardná ochranná krytka potrubia 100.3 mm 40.0 mm Červená Polyetylén LD

10103265

Cenové rozpätie
0,9884 € - 0,9884 €

Úroveň zásob
900 Na sklade
Atribúty
  • d
    100.3 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Vetrací otvor
    N
  • Farba
    Červená
Štandardná ochranná krytka potrubia 54.0 mm 36.0 mm Čierna Polyetylén LD

10103173

Cenové rozpätie
0,3925 € - 0,3925 €

Úroveň zásob
4573 Na sklade
Atribúty
  • d
    54.0 mm
  • H
    36.0 mm
  • h
    36.0
  • Vetrací otvor
    N
  • Farba
    Čierna
Štandardná ochranná krytka potrubia 79.4 mm 28.0 mm Čierna Polyetylén LD

10103227

Cenové rozpätie
0,7893 € - 0,7893 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    79.4 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    28.0
  • Vetrací otvor
    N
  • Farba
    Čierna
Štandardná ochranná krytka potrubia 76.1 mm 35.0 mm Žltá Polyetylén LD

10070079

Cenové rozpätie
1,2485 € - 0,5106 €

Úroveň zásob
3780 Na sklade
Atribúty
  • d
    76.1 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky)
    DN 65, ANSI 2-1/2
  • Vetrací otvor
    Y
Štandardná ochranná krytka potrubia 114.3 mm 40.0 mm Žltá Polyetylén LD

10093429

Cenové rozpätie
3,0167 € - 1,1862 €

Úroveň zásob
435 Na sklade
Atribúty
  • d
    114.3 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky)
    DN 100, ANSI 4
  • Vetrací otvor
    Y
Štandardná ochranná krytka potrubia 273.0 mm 45.0 mm Žltá Polyetylén LD

10093528

Cenové rozpätie
9,8867 € - 4,4234 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    273.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • h
    45.0
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky)
    DN 250, ANSI 10
  • Vetrací otvor
    Y
Štandardná ochranná krytka potrubia 609.6 mm 67.0 mm Žltá Polyetylén LD

10242704

Cenové rozpätie
26,9818 € - 26,9818 €

Úroveň zásob
9 Na sklade
Atribúty
  • d
    609.6 mm
  • H
    67.0 mm
  • h
    67.0
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky)
    DN 600, ANSI 24
  • Vetrací otvor
    Y
Štandardná ochranná krytka potrubia 16.0 mm 13.0 mm Šedá Polyetylén LD

10371770

Cenové rozpätie
0,3473 € - 0,1917 €

Úroveň zásob
330 Na sklade
Atribúty
  • d
    16.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    13.0
  • Vetrací otvor
    Nie
  • Farba
    Šedá
Štandardná ochranná krytka potrubia 24.0 mm 20.0 mm Šedá Polyetylén LD

10371817

Cenové rozpätie
0,6546 € - 0,3016 €

Úroveň zásob
2498 Na sklade
Atribúty
  • d
    24.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0
  • Vetrací otvor
    Nie
  • Farba
    Šedá
Štandardná ochranná krytka potrubia 39.3 mm 25.0 mm Žltá Polyetylén LD

10085714

Cenové rozpätie
0,9468 € - 0,3911 €

Úroveň zásob
2412 Na sklade
Atribúty
  • d
    39.3 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    25.0
  • Vetrací otvor
    N
  • Farba
    Žltá
Štandardná ochranná krytka potrubia 137.0 mm 35.0 mm Žltá Polyetylén LD

10085752

Cenové rozpätie
5,705 € - 1,8063 €

Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • d
    137.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0
  • Vetrací otvor
    N
  • Farba
    Žltá
Štandardná ochranná krytka potrubia 125.0 mm 35.0 mm Žltá Polyetylén LD

10085745

Cenové rozpätie
4,2413 € - 1,0483 €

Úroveň zásob
520 Na sklade
Atribúty
  • d
    125.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0
  • Vetrací otvor
    N
  • Farba
    Žltá
Štandardná ochranná krytka potrubia 33.7 mm 30.0 mm Žltá Polyetylén LD

10102497

Cenové rozpätie
0,2425 € - 0,1405 €

Úroveň zásob
5250 Na sklade
Atribúty
  • d
    33.7 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky)
    DN 25, ANSI 1
  • Vetrací otvor
    Y