Menu Hľadať

Štandardné ochranné krytky potrubia

Na sklade

Štandardné ochranné krytky potrubia sú úsporné ochranné krytky s vysoko kvalitnou povrchovou úpravou.

Lisované krytky navrhnuté na obopnutie vonkajšieho priemeru koncov rúr so závitom a bez závitu, zabraňujú vniknutiu cudzích materiálov počas skladovania a prepravy.

Dizajn krytky má vnútorné rebrovanie, ktoré zaisťuje pevné osadenie. Tento rad tiež zahŕňa krytky, ktoré majú malý vetrací otvor na elimináciu nárastu tlaku vzduchu, spĺňajú špecifikácie podľa ANSI a DIN.

  • Navrhnuté na zabránenie vniknutia cudzieho materiálu počas skladovania alebo prepravy.
  • Má vnútorné rebrovanie, ktoré zaisťuje pevné osadenie.
  • Majú malý vetrací otvor na elimináciu vytvárania tlaku vzduchu.
Materiál: Polyetylén LD, Polyetylén, LDPE - PIR, PVC Farba: Zelená, Modrá, Oranžová, Žltá, Červená, Čierna, Prírodná, Šedá Skupina SR: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2 - 3-cestný chránič rohov
Image
Type 3
Image
Type 4 - Veľké namáhanie
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
283 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Vetrací otvor Farba Materiál H Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky) d Typ Kúpiť
0,155 € - 0,4122 € Požiadajte o dodací termin tu
Nie
Modrá
Polyetylén LD
30.0 mm
48.3 mm
2 - 3-cestný chránič rohov
0,162 € - 0,4361 € Požiadajte o dodací termin tu
Nie
Zelená
Polyetylén LD
30.0 mm
48.3 mm
2 - 3-cestný chránič rohov
0,165 € - 0,4361 € Požiadajte o dodací termin tu
Nie
Oranžová
Polyetylén LD
30.0 mm
48.3 mm
2 - 3-cestný chránič rohov
0,1363 € - 0,2503 € 105440 Na sklade
N
Žltá
Polyetylén LD
30.0 mm
DN 25, ANSI 1
33.7 mm
1,2858 € - 3,0167 € 160 Na sklade
N
Žltá
Polyetylén LD
40.0 mm
DN 115, ANSI 4-1/2
127.0 mm
0,5006 € - 1,0961 € Požiadajte o dodací termin tu
N
Žltá
Polyetylén LD
35.0 mm
DN 65, ANSI 2-1/2
76.1 mm
0,3812 € - 0,8392 € 90895 Na sklade
N
Žltá
Polyetylén LD
30.0 mm
DN 50, ANSI 2
60.3 mm
0,0727 € - 0,1334 € 158512 Na sklade
N
Žltá
Polyetylén LD
20.0 mm
DN 15, ANSI 1/2
21.3 mm
3,2002 € - 3,2002 € 1219 Na sklade
N
Žltá
Polyetylén LD
40.0 mm
DN 150, ANSI 6
168.3 mm
0,9316 € - 2,8017 € 3893 Na sklade
N
Žltá
Polyetylén LD
40.0 mm
DN 100, ANSI 4
114.3 mm
3,0449 € - 3,0449 € Požiadajte o dodací termin tu
Nie
Šedá
Polyetylén LD
40.0 mm
159 mm
2 - 3-cestný chránič rohov
0,8873 € - 2,0126 € 2225 Na sklade
Nie
Šedá
Polyetylén LD
38.0 mm
75.0 mm
2 - 3-cestný chránič rohov
0,9842 € - 2,1416 € 6 Na sklade
Nie
Šedá
Polyetylén LD
30.0 mm
82.0 mm
2 - 3-cestný chránič rohov
0,1711 € - 0,3105 € 524 Na sklade
Nie
Šedá
Polyetylén LD
13.0 mm
10.0 mm
2 - 3-cestný chránič rohov
6,3218 € - 13,7326 € 20 Na sklade
Nie
Šedá
Polyetylén LD
50.0 mm
ANSI 8
219.1 mm
2 - 3-cestný chránič rohov
4,0252 € - 9,14 € Požiadajte o dodací termin tu
Nie
Šedá
Polyetylén LD
40.0 mm
200.0 mm
2 - 3-cestný chránič rohov
3,5524 € - 7,9472 € 4 Na sklade
Nie
Šedá
Polyetylén LD
40.0 mm
177.8 mm
2 - 3-cestný chránič rohov
1,0192 € - 2,2166 € 190 Na sklade
Nie
Šedá
Polyetylén LD
30.0 mm
83.0 mm
2 - 3-cestný chránič rohov
2,1314 € - 4,5369 € Požiadajte o dodací termin tu
Nie
Šedá
Polyetylén LD
40.0 mm
110.0 mm
2 - 3-cestný chránič rohov
0,4067 € - 0,89 € 240 Na sklade
Nie
Šedá
Polyetylén LD
30.0 mm
40.0 mm
2 - 3-cestný chránič rohov
  • z/zo 15
Štandardná ochranná krytka potrubia Polyetylén LD Modrá

10120712

Cenové rozpätie
0,4122 € - 0,155 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    48.3 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    28.0
  • Vetrací otvor
    Nie
  • Farba
    Modrá
Štandardná ochranná krytka potrubia Polyetylén LD Zelená

10120729

Cenové rozpätie
0,4361 € - 0,162 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    48.3 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    28.0
  • Vetrací otvor
    Nie
  • Farba
    Zelená
Štandardná ochranná krytka potrubia Polyetylén LD Oranžová

10120705

Cenové rozpätie
0,4361 € - 0,165 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    48.3 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    28.0
  • Vetrací otvor
    Nie
  • Farba
    Oranžová
Štandardná ochranná krytka potrubia 33.7 mm 30.0 mm Žltá Polyetylén LD

10070192

Cenové rozpätie
0,2503 € - 0,1363 €

Úroveň zásob
105440 Na sklade
Atribúty
  • d
    33.7 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky)
    DN 25, ANSI 1
  • Vetrací otvor
    N
Štandardná ochranná krytka potrubia 127.0 mm 40.0 mm Žltá Polyetylén LD

10093436

Cenové rozpätie
3,0167 € - 1,2858 €

Úroveň zásob
160 Na sklade
Atribúty
  • d
    127.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky)
    DN 115, ANSI 4-1/2
  • Vetrací otvor
    N
Štandardná ochranná krytka potrubia 76.1 mm 35.0 mm Žltá Polyetylén LD

10070291

Cenové rozpätie
1,0961 € - 0,5006 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    76.1 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky)
    DN 65, ANSI 2-1/2
  • Vetrací otvor
    N
Štandardná ochranná krytka potrubia 60.3 mm 30.0 mm Žltá Polyetylén LD

10070277

Cenové rozpätie
0,8392 € - 0,3812 €

Úroveň zásob
90895 Na sklade
Atribúty
  • d
    60.3 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky)
    DN 50, ANSI 2
  • Vetrací otvor
    N
Štandardná ochranná krytka potrubia 21.3 mm 20.0 mm Žltá Polyetylén LD

10070178

Cenové rozpätie
0,1334 € - 0,0727 €

Úroveň zásob
158512 Na sklade
Atribúty
  • d
    21.3 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky)
    DN 15, ANSI 1/2
  • Vetrací otvor
    N
Štandardná ochranná krytka potrubia 168.3 mm 40.0 mm Žltá Polyetylén LD

10093474

Cenové rozpätie
3,2002 € - 3,2002 €

Úroveň zásob
1219 Na sklade
Atribúty
  • d
    168.3 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky)
    DN 150, ANSI 6
  • Vetrací otvor
    N
Štandardná ochranná krytka potrubia 114.3 mm 40.0 mm Žltá Polyetylén LD

10093412

Cenové rozpätie
2,8017 € - 0,9316 €

Úroveň zásob
3893 Na sklade
Atribúty
  • d
    114.3 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky)
    DN 100, ANSI 4
  • Vetrací otvor
    N
Štandardná ochranná krytka potrubia 159 mm 40.0 mm Šedá Polyetylén LD

10370858

Cenové rozpätie
3,0449 € - 3,0449 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    159 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Vetrací otvor
    Nie
  • Farba
    Šedá
Štandardná ochranná krytka potrubia 75.0 mm 38.0 mm Šedá Polyetylén LD

10371978

Cenové rozpätie
2,0126 € - 0,8873 €

Úroveň zásob
2225 Na sklade
Atribúty
  • d
    75.0 mm
  • H
    38.0 mm
  • h
    38.0
  • Vetrací otvor
    Nie
  • Farba
    Šedá
Štandardná ochranná krytka potrubia 82.0 mm 30.0 mm Šedá Polyetylén LD

10371992

Cenové rozpätie
2,1416 € - 0,9842 €

Úroveň zásob
6 Na sklade
Atribúty
  • d
    82.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Vetrací otvor
    Nie
  • Farba
    Šedá
Štandardná ochranná krytka potrubia 10.0 mm 13.0 mm Šedá Polyetylén LD

10371718

Cenové rozpätie
0,3105 € - 0,1711 €

Úroveň zásob
524 Na sklade
Atribúty
  • d
    10.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    13.0
  • Vetrací otvor
    Nie
  • Farba
    Šedá
Štandardná ochranná krytka potrubia 219.1 mm 50.0 mm Šedá Polyetylén LD

10370650

Cenové rozpätie
13,7326 € - 6,3218 €

Úroveň zásob
20 Na sklade
Atribúty
  • d
    219.1 mm
  • H
    50.0 mm
  • h
    50.0
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky)
    ANSI 8
  • Vetrací otvor
    Nie
Štandardná ochranná krytka potrubia 200.0 mm 40.0 mm Šedá Polyetylén LD

10372098

Cenové rozpätie
9,14 € - 4,0252 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    200.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Vetrací otvor
    Nie
  • Farba
    Šedá
Štandardná ochranná krytka potrubia 177.8 mm 40.0 mm Šedá Polyetylén LD

10370643

Cenové rozpätie
7,9472 € - 3,5524 €

Úroveň zásob
4 Na sklade
Atribúty
  • d
    177.8 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Vetrací otvor
    Nie
  • Farba
    Šedá
Štandardná ochranná krytka potrubia 83.0 mm 30.0 mm Šedá Polyetylén LD

10372005

Cenové rozpätie
2,2166 € - 1,0192 €

Úroveň zásob
190 Na sklade
Atribúty
  • d
    83.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Vetrací otvor
    Nie
  • Farba
    Šedá
Štandardná ochranná krytka potrubia 110.0 mm 40.0 mm Šedá Polyetylén LD

10372067

Cenové rozpätie
4,5369 € - 2,1314 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    110.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Vetrací otvor
    Nie
  • Farba
    Šedá
Štandardná ochranná krytka potrubia 40.0 mm 30.0 mm Šedá Polyetylén LD

10371879

Cenové rozpätie
0,89 € - 0,4067 €

Úroveň zásob
240 Na sklade
Atribúty
  • d
    40.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Vetrací otvor
    Nie
  • Farba
    Šedá