Menu Hľadať

Spojovacie držiaky

Na sklade

These fibre Splice Holders are made from Nylon or Polypropylene (PP). They come in a variety of slot and mounting method configurations, and can hold up to 24 splice connections. UL94 V0 and UL94 V2 options available. Colour choices include; Black, Blue, Green, Natural, Red and Yellow.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
33 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Celková dĺžka Počet drážok Celková šírka Celková výška Kúpiť
1,5502 € - 1,5502 € 2500 Na sklade
26.5 mm
3
14.75 mm
4.8 mm
1,8063 € - 2,0054 € 7 Na sklade
35.4 mm
3
20.0 mm
9.0 mm
0,2432 € - 0,2944 € 1340 Na sklade
2,9442 € - 2,9442 € Požiadajte o dodací termin tu
72.66 mm
16
26.5 mm
4.8 mm
0,6201 € - 0,6201 € 1000 Na sklade
2
12.7 mm
5,0777 € - 5,0777 € 104 Na sklade
89.0 mm
8
27.5 mm
0,1564 € - 0,1891 € 11000 Na sklade
37.0 mm
6
26.0 mm
6.0 mm
2,2757 € - 2,2757 € 2200 Na sklade
32.6 mm
6
27.0 mm
5.5 mm
1,0411 € - 1,1805 € Požiadajte o dodací termin tu
35.4 mm
3
20.0 mm
9.0 mm
1,6498 € - 1,6498 € 90 Na sklade
32.6 mm
6
27.0 mm
5.5 mm
3,3567 € - 3,3567 € 1200 Na sklade
72.66 mm
16
26.5 mm
6.4 mm
0,2944 € - 0,2944 € Požiadajte o dodací termin tu
22.0 mm
4
9.5 mm
5.9 mm
0,165 € - 0,1963 € 5700 Na sklade
35.63 mm
12
26.0 mm
5.8 mm
2,5744 € - 2,5744 € Požiadajte o dodací termin tu
21.4 mm
4
27.0 mm
5.5 mm
4,3524 € - 4,3524 € 388 Na sklade
32.0 mm
4
32.0 mm
12.2 mm
0,1522 € - 0,1848 € 10000 Na sklade
3
14.0 mm
16.5 mm
3,0153 € - 3,0153 € 900 Na sklade
26.5 mm
17.5 mm
7.33 mm
2,2615 € - 2,8162 € 7075 Na sklade
32.0 mm
4
32.0 mm
12.2 mm
3,0723 € - 3,0723 € 500 Na sklade
26.5 mm
17.5 mm
8.0 mm
0,2801 € - 0,2801 € 1000 Na sklade
4
23.9 mm
  • z/zo 2
Príchytka na optické vlákna 26.5 mm (L) Čierna

10312285

Cenové rozpätie
1,5502 € - 1,5502 €

Úroveň zásob
2500 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Nacvaknutím, samolepiace
  • Celková výška
    4.8 mm
  • Celková dĺžka
    26.5 mm
  • Celková šírka
    14.75 mm
Príchytka na optické vlákna 35.4 mm (L) 6 Prírodná

10316122

Cenové rozpätie
2,0054 € - 1,8063 €

Úroveň zásob
7 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Adhesive
  • Celková výška
    9.0 mm
  • Celková dĺžka
    35.4 mm
  • Celková šírka
    20.0 mm
Príchytka na optické vlákna Prírodná PP, TPE

10111833

Cenové rozpätie
0,2944 € - 0,2432 €

Úroveň zásob
1340 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polypropylén, termoplastický elastomér
  • Množstvo v balení
    10
  • Commodity Code
    3926909790
Príchytka na optické vlákna 72.66 mm 4.8 mm 26.5 mm Čierna Polyamid 6

10312322

Cenové rozpätie
2,9442 € - 2,9442 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Celková výška
    4.8 mm
  • Celková dĺžka
    72.66 mm
  • Celková šírka
    26.5 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Príchytka na optické vlákna 9.5 mm 12.7 mm 2.0 mm Prírodná Polyamid 6.6

10315989

Cenové rozpätie
0,6201 € - 0,6201 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Adhesive
  • Celková šírka
    12.7 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Množstvo v balení
    1000
Príchytka na optické vlákna 89.0 mm 27.5 mm Čierna Polyamid 6

10312384

Cenové rozpätie
5,0777 € - 5,0777 €

Úroveň zásob
104 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Celková dĺžka
    89.0 mm
  • Celková šírka
    27.5 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Množstvo v balení
    100
Príchytka na optické vlákna 37.0 mm 6.0 mm 6 Čierna Polyamid 6.6

10111826

Cenové rozpätie
0,1891 € - 0,1564 €

Úroveň zásob
11000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Celková výška
    6.0 mm
  • Celková dĺžka
    37.0 mm
  • Celková šírka
    26.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Príchytka na optické vlákna 32.6 mm 5.5 mm 27.0 mm Čierna Polyamid 6

10312834

Cenové rozpätie
2,2757 € - 2,2757 €

Úroveň zásob
2200 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Celková výška
    5.5 mm
  • Celková dĺžka
    32.6 mm
  • Celková šírka
    27.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6
Príchytka na optické vlákna 35.4 mm 9.0 mm 6 Prírodná PP, TPE

10316108

Cenové rozpätie
1,1805 € - 1,0411 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Celková výška
    9.0 mm
  • Celková dĺžka
    35.4 mm
  • Celková šírka
    20.0 mm
  • Plný materiál
    Polypropylén, termoplastický elastomér
Príchytka na optické vlákna 32.6 mm 5.5 mm 27.0 mm Čierna Polyamid 6

10312841

Cenové rozpätie
1,6498 € - 1,6498 €

Úroveň zásob
90 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Celková výška
    5.5 mm
  • Celková dĺžka
    32.6 mm
  • Celková šírka
    27.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6
Príchytka na optické vlákna 72.66 mm 6.4 mm 26.5 mm Modrá Polyamid 6

10312339

Cenové rozpätie
3,3567 € - 3,3567 €

Úroveň zásob
1200 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Modrá
  • Celková výška
    6.4 mm
  • Celková dĺžka
    72.66 mm
  • Celková šírka
    26.5 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6
Príchytka na optické vlákna 22.0 mm 9.5 mm 3.0 mm Prírodná Polyamid 6.6

10315996

Cenové rozpätie
0,2944 € - 0,2944 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Adhesive
  • Celková výška
    5.9 mm
  • Celková dĺžka
    22.0 mm
  • Celková šírka
    9.5 mm
Príchytka na optické vlákna 35.63 mm 5.8 mm 12 Čierna Polyamid 6.6

10111789

Cenové rozpätie
0,1963 € - 0,165 €

Úroveň zásob
5700 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Celková výška
    5.8 mm
  • Celková dĺžka
    35.63 mm
  • Celková šírka
    26.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Príchytka na optické vlákna 21.4 mm 5.5 mm 27.0 mm Čierna Polyamid 6

10312827

Cenové rozpätie
2,5744 € - 2,5744 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Celková výška
    5.5 mm
  • Celková dĺžka
    21.4 mm
  • Celková šírka
    27.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6
Príchytka na optické vlákna Prírodná 32.0 mm (L) 12, 4

10316092

Cenové rozpätie
4,3524 € - 4,3524 €

Úroveň zásob
388 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Skrutkovacie, samolepiace
  • Celková výška
    12.2 mm
  • Celková dĺžka
    32.0 mm
  • Celková šírka
    32.0 mm
Príchytka na optické vlákna 7.9 mm 6.35 mm 2.2 mm Prírodná Polyamid 6.6

10111383

Cenové rozpätie
0,1848 € - 0,1522 €

Úroveň zásob
10000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Celková výška
    16.5 mm
  • Celková šírka
    14.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Množstvo v balení
    1000
Príchytka na optické vlákna 26.5 mm 7.33 mm 17.5 mm Žltá Polyamid 6

10312780

Cenové rozpätie
3,0153 € - 3,0153 €

Úroveň zásob
900 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Žltá
  • Celková výška
    7.33 mm
  • Celková dĺžka
    26.5 mm
  • Celková šírka
    17.5 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6
Príchytka na optické vlákna Prírodná 32.0 mm (L) 12, 4

10412473

Cenové rozpätie
2,8162 € - 2,2615 €

Úroveň zásob
7075 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Skrutkovacie, samolepiace
  • Celková výška
    12.2 mm
  • Celková dĺžka
    32.0 mm
  • Celková šírka
    32.0 mm
Príchytka na optické vlákna 26.5 mm 8.0 mm 17.5 mm Červená Polyamid 6

10312759

Cenové rozpätie
3,0723 € - 3,0723 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Červená
  • Celková výška
    8.0 mm
  • Celková dĺžka
    26.5 mm
  • Celková šírka
    17.5 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6
Príchytka na optické vlákna 4.7 mm 1.6 mm 3.0 mm Prírodná Polyamid 6.6

10315897

Cenové rozpätie
0,2801 € - 0,2801 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Celková šírka
    23.9 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Množstvo v balení
    1000
  • Počet drážok
    4