Menu Hľadať

Skrutné pružiny

Na sklade

Torsion Springs are ideal for storing and releasing energy or maintaining pressure over a short distance. Our range is available in either right or left hand direction.

Made from Stainless Steel AISI 302, our large torsion springs come in different degrees of leg angle; 90 degree torsion springs, 180 degree torsion springs, 270 degree torsion springs and 360 degree torsions springs. The torsion spring exerts a torque in the opposite direction that is in proportion to the amount of twist action applied.

  • Material: Stainless Steel

Springs are available in a selection of torques and mandrel sizes, to suit a plethora of applications and project needs.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
354 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Dĺžka nožičky od stredu otvoru Stupeň priehybu Priemer drôtu Rozmer tŕňa krútiaci moment Kúpiť
1,977 € - 2,1904 € Požiadajte o dodací termin tu
9.5 mm
180
0.3 mm
1.7 mm
5.31 Nmm
1,977 € - 2,1904 € Požiadajte o dodací termin tu
12.7 mm
180
0.4 mm
2.0 mm
7.91 Nmm
1,977 € - 2,1904 € Požiadajte o dodací termin tu
12.7 mm
180
0.4 mm
2.0 mm
10.51 Nmm
1,977 € - 2,1904 € Požiadajte o dodací termin tu
12.7 mm
180
0.4 mm
2.4 mm
13.22 Nmm
1,977 € - 2,1904 € 30 Na sklade
12.7 mm
180
0.5 mm
2.8 mm
15.82 Nmm
1,977 € - 2,1904 € Požiadajte o dodací termin tu
19.1 mm
180
0.4 mm
2.8 mm
10.51 Nmm
1,977 € - 2,1904 € Požiadajte o dodací termin tu
19.1 mm
180
0.4 mm
4.0 mm
13.22 Nmm
1,977 € - 2,1904 € Požiadajte o dodací termin tu
19.1 mm
180
0.5 mm
3.6 mm
15.82 Nmm
1,977 € - 2,1904 € Požiadajte o dodací termin tu
25.4 mm
180
0.5 mm
3.6 mm
21.10 Nmm
1,977 € - 2,1904 € Požiadajte o dodací termin tu
19.1 mm
180
0.4 mm
2.8 mm
7.91 Nmm
1,977 € - 2,1904 € Požiadajte o dodací termin tu
19.1 mm
180
0.4 mm
2.8 mm
10.51 Nmm
1,977 € - 2,1904 € Požiadajte o dodací termin tu
19.1 mm
180
0.4 mm
4.0 mm
13.22 Nmm
1,977 € - 2,1904 € Požiadajte o dodací termin tu
19.1 mm
180
0.5 mm
3.6 mm
15.82 Nmm
1,977 € - 2,1904 € Požiadajte o dodací termin tu
12.7 mm
180
0.4 mm
2.4 mm
13.22 Nmm
1,977 € - 2,1904 € Požiadajte o dodací termin tu
12.7 mm
180
0.5 mm
2.8 mm
15.82 Nmm
1,977 € - 2,1904 € Požiadajte o dodací termin tu
19.1 mm
180
0.5 mm
2.8 mm
21.10 Nmm
1,977 € - 2,1904 € Požiadajte o dodací termin tu
19.1 mm
180
0.5 mm
2.8 mm
24.60 Nmm
1,977 € - 2,1904 € Požiadajte o dodací termin tu
25.4 mm
180
0.5 mm
3.6 mm
21.10 Nmm
1,977 € - 2,1904 € Požiadajte o dodací termin tu
25.4 mm
180
0.5 mm
4.0 mm
24.60 Nmm
1,977 € - 2,1904 € Požiadajte o dodací termin tu
25.4 mm
180
0.6 mm
4.0 mm
34.80 Nmm
  • z/zo 18
Skrutné pružiny 180 ° Ľavé 2.8 mm 5.31 Nmm

10440155

Cenové rozpätie
2,1904 € - 1,977 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    5.31 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    9.5 mm
  • Smer vinutia
    Ľavé
  • Priemer drôtu
    0.3 mm
  • Rozmer tŕňa
    1.7 mm
Skrutné pružiny 180 ° Ľavé 3.4 mm 7.91 Nmm

10234662

Cenové rozpätie
2,1904 € - 1,977 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    7.91 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    12.7 mm
  • Smer vinutia
    Ľavé
  • Priemer drôtu
    0.4 mm
  • Rozmer tŕňa
    2.0 mm
Skrutné pružiny 180 ° Ľavé 3.3 mm 10.51 Nmm

10436660

Cenové rozpätie
2,1904 € - 1,977 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    10.51 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    12.7 mm
  • Smer vinutia
    Ľavé
  • Priemer drôtu
    0.4 mm
  • Rozmer tŕňa
    2.0 mm
Skrutné pružiny 180 ° Ľavé 4.4 mm 13.22 Nmm

10436677

Cenové rozpätie
2,1904 € - 1,977 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    13.22 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    12.7 mm
  • Smer vinutia
    Ľavé
  • Priemer drôtu
    0.4 mm
  • Rozmer tŕňa
    2.4 mm
Skrutné pružiny 180 ° Ľavé 4.2 mm 15.82 Nmm

10436356

Cenové rozpätie
2,1904 € - 1,977 €

Úroveň zásob
30 Na sklade
Atribúty
  • krútiaci moment
    15.82 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    12.7 mm
  • Smer vinutia
    Ľavé
  • Priemer drôtu
    0.5 mm
  • Rozmer tŕňa
    2.8 mm
Skrutné pružiny 180 ° Ľavé 4.7 mm 10.51 Nmm

10436653

Cenové rozpätie
2,1904 € - 1,977 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    10.51 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    19.1 mm
  • Smer vinutia
    Ľavé
  • Priemer drôtu
    0.4 mm
  • Rozmer tŕňa
    2.8 mm
Skrutné pružiny 180 ° Ľavé 6.3 mm 13.22 Nmm

10436370

Cenové rozpätie
2,1904 € - 1,977 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    13.22 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    19.1 mm
  • Smer vinutia
    Ľavé
  • Priemer drôtu
    0.4 mm
  • Rozmer tŕňa
    4.0 mm
Skrutné pružiny 180 ° Ľavé 5.5 mm 15.82 Nmm

10436493

Cenové rozpätie
2,1904 € - 1,977 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    15.82 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    19.1 mm
  • Smer vinutia
    Ľavé
  • Priemer drôtu
    0.5 mm
  • Rozmer tŕňa
    3.6 mm
Skrutné pružiny 180 ° Ľavé 6.2 mm 21.10 Nmm

10436424

Cenové rozpätie
2,1904 € - 1,977 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    21.10 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    25.4 mm
  • Smer vinutia
    Ľavé
  • Priemer drôtu
    0.5 mm
  • Rozmer tŕňa
    3.6 mm
Skrutné pružiny 180 ° Pravé 4.9 mm 7.91 Nmm

10436738

Cenové rozpätie
2,1904 € - 1,977 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    7.91 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    19.1 mm
  • Smer vinutia
    Pravé
  • Priemer drôtu
    0.4 mm
  • Rozmer tŕňa
    2.8 mm
Skrutné pružiny 180 ° Pravé 4.7 mm 10.51 Nmm

10436646

Cenové rozpätie
2,1904 € - 1,977 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    10.51 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    19.1 mm
  • Smer vinutia
    Pravé
  • Priemer drôtu
    0.4 mm
  • Rozmer tŕňa
    2.8 mm
Skrutné pružiny 180 ° Pravé 6.3 mm 13.22 Nmm

10436400

Cenové rozpätie
2,1904 € - 1,977 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    13.22 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    19.1 mm
  • Smer vinutia
    Pravé
  • Priemer drôtu
    0.4 mm
  • Rozmer tŕňa
    4.0 mm
Skrutné pružiny 180 ° Pravé 5.5 mm 15.82 Nmm

10436486

Cenové rozpätie
2,1904 € - 1,977 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    15.82 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    19.1 mm
  • Smer vinutia
    Pravé
  • Priemer drôtu
    0.5 mm
  • Rozmer tŕňa
    3.6 mm
Skrutné pružiny 180 ° Pravé 4.4 mm 13.22 Nmm

10436578

Cenové rozpätie
2,1904 € - 1,977 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    13.22 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    12.7 mm
  • Smer vinutia
    Pravé
  • Priemer drôtu
    0.4 mm
  • Rozmer tŕňa
    2.4 mm
Skrutné pružiny 180 ° Pravé 4.2 mm 15.82 Nmm

10436530

Cenové rozpätie
2,1904 € - 1,977 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    15.82 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    12.7 mm
  • Smer vinutia
    Pravé
  • Priemer drôtu
    0.5 mm
  • Rozmer tŕňa
    2.8 mm
Skrutné pružiny 180 ° Pravé 4.6 mm 21.10 Nmm

10419793

Cenové rozpätie
2,1904 € - 1,977 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    21.10 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    19.1 mm
  • Smer vinutia
    Pravé
  • Priemer drôtu
    0.5 mm
  • Rozmer tŕňa
    2.8 mm
Skrutné pružiny 180 ° Pravé 4.7 mm 24.60 Nmm

10440254

Cenové rozpätie
2,1904 € - 1,977 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    24.60 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    19.1 mm
  • Smer vinutia
    Pravé
  • Priemer drôtu
    0.5 mm
  • Rozmer tŕňa
    2.8 mm
Skrutné pružiny 180 ° Pravé 6.2 mm 21.10 Nmm

10436448

Cenové rozpätie
2,1904 € - 1,977 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    21.10 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    25.4 mm
  • Smer vinutia
    Pravé
  • Priemer drôtu
    0.5 mm
  • Rozmer tŕňa
    3.6 mm
Skrutné pružiny 180 ° Pravé 6.3 mm 24.60 Nmm

10440278

Cenové rozpätie
2,1904 € - 1,977 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    24.60 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    25.4 mm
  • Smer vinutia
    Pravé
  • Priemer drôtu
    0.5 mm
  • Rozmer tŕňa
    4.0 mm
Skrutné pružiny 180 ° Pravé 6.6 mm 34.80 Nmm

10440384

Cenové rozpätie
2,1904 € - 1,977 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    34.80 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    25.4 mm
  • Smer vinutia
    Pravé
  • Priemer drôtu
    0.6 mm
  • Rozmer tŕňa
    4.0 mm