Tento rad skrutiek s uzáverom je dostupný s možnosťou výberu šesťhrannéj skrutky alebo drážky Torx. Šesťhranné nity sú ideálne na presnú montáž a vhodné na použitie v miestach s menšou plochou. Drážky Torx poskytujú pozitívne zapájanie a rýchle umiestnenie techniky na prenášanie krútiaceho momentu s menším potrebným zvislým tlakom. Dostupné v dvoch variantoch nízkoprofilovej hlavy :ultra nízka hlava a extra nízka hlava.
Možnosti ultra nízkou hlavou pomáhajú zmenšiť celkovú výšku hlavy skrutiek, čo znamená, že na rozdiel od skrutky s plochou hlavou nie je potrebné žiadne zahĺbenie.
Možnosť extra nízka hlava má extrémne nízky profil a nevyžaduje zapustené miesto pre otvor. Nedostatok potreby pre zapustené otvory umožňuje použitie tenších materiálov, čím sa šetrí na hmotnosti. Tieto skrutky sú vhodné pre aplikácie v strojoch a zariadeniach s minimálnou vôľou.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303), Čiernená nehrdzavejúca oceľ 303, Čiernená nehrdzavejúca oceľ 316, Nehrdzavejúca oceľ AISI 316 Skupina SR: SRP0208, , SRP0209B4, SRP0209B2, SRP0209A4, SRP0209A2, SRP0208B4, SRP0208B2, SRP0208A4, SRP0207B4, SRP0207B2, SRP0207A4, SRP0208A2, SRP0207A2
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | d2 | d1 | h1 | Materiál | l1 | Typ/prevedenie drážky | r1 | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,2236 € - 3,1824 € | Požiadajte o dodací termin tu |
9.0
|
M5
|
1.5
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
16.0
|
Šesťhranný kľúč
|
0.2
|
||
| 2,2338 € - 3,1926 € | Požiadajte o dodací termin tu |
5.0
|
M2.5
|
0.6
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
3.0
|
Šesťhranný kľúč
|
0.1
|
||
| 2,2338 € - 3,1926 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4.0
|
M2
|
0.5
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
8.0
|
Šesťhranný kľúč
|
0.1
|
||
| 2,2338 € - 3,1926 € | Požiadajte o dodací termin tu |
8.0
|
M4
|
0.9
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
8.0
|
Šesťhranný kľúč
|
0.2
|
||
| 2,0298 € - 2,8968 € | Požiadajte o dodací termin tu |
9.0
|
M5
|
1.5
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
8.0
|
Šesťhranný kľúč
|
0.2
|
||
| 1,2036 € - 1,7238 € | 4 Na sklade |
4.0
|
M2
|
0.5
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
3.0
|
Drážka Torx
|
0.3
|
||
| 1,4484 € - 2,0706 € | Požiadajte o dodací termin tu |
8.0
|
M4
|
0.9
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
25.0
|
Drážka Torx
|
0.5
|
||
| 1,3974 € - 1,989 € | Požiadajte o dodací termin tu |
8.0
|
M4
|
0.9
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
16.0
|
Drážka Torx
|
0.5
|
||
| 1,479 € - 2,1114 € | Požiadajte o dodací termin tu |
12.0
|
M6
|
1.2
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
30.0
|
Drážka Torx
|
0.7
|
||
| 1,2954 € - 1,8564 € | Požiadajte o dodací termin tu |
7.0
|
M3
|
0.8
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
10.0
|
Drážka Torx
|
0.4
|
||
| 1,3056 € - 1,8666 € | 110 Na sklade |
9.0
|
M5
|
1.0
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
8.0
|
Drážka Torx
|
0.6
|
||
| 1,3056 € - 1,8666 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4.0
|
M2
|
0.5
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
8.0
|
Drážka Torx
|
0.3
|
||
| 1,3464 € - 1,9176 € | Požiadajte o dodací termin tu |
8.0
|
M4
|
0.9
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
10.0
|
Drážka Torx
|
0.5
|
||
| 1,2546 € - 1,785 € | Požiadajte o dodací termin tu |
7.0
|
M3
|
0.8
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
6.0
|
Drážka Torx
|
0.4
|
||
| 1,224 € - 1,7544 € | Požiadajte o dodací termin tu |
7.0
|
M3
|
0.8
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
5.0
|
Drážka Torx
|
0.4
|
||
| 1,2546 € - 1,7952 € | Požiadajte o dodací termin tu |
6.0
|
M2.5
|
0.6
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
5.0
|
Drážka Torx
|
0.3
|
||
| 1,3362 € - 1,9074 € | 1 Na sklade |
12.0
|
M6
|
1.2
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
10.0
|
Drážka Torx
|
0.7
|
||
| 1,479 € - 2,1114 € | Požiadajte o dodací termin tu |
9.0
|
M5
|
1.0
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
30.0
|
Drážka Torx
|
0.6
|
||
| 1,3464 € - 1,9278 € | Požiadajte o dodací termin tu |
7.0
|
M3
|
0.8
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
16.0
|
Drážka Torx
|
0.4
|
||
| 1,4178 € - 2,0298 € | Požiadajte o dodací termin tu |
8.0
|
M4
|
0.9
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
20.0
|
Drážka Torx
|
0.5
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku