Machine Screws with a pan head are designed for use in a wide range of applications, including construction, electronics assembly, and machine assembly. Its design allows the screw to sit flush against a surface after being fastened, providing a smooth, finished appearance.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Skupina SR: SR1972
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Priemer stúpania | Veľkosť závitu | Farba | Materiál | Dĺžka závitu | Typ/prevedenie drážky | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1934 € - 0,1934 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
2.362 in
60.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 0,0913 € - 0,0913 € | 25000 Na sklade |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 0,1285 € - 0,1285 € | 7070 Na sklade |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 0,1522 € - 0,1522 € | 650 Na sklade |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Prírodná
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 0,2275 € - 0,2275 € | 12750 Na sklade |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Prírodná
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 0,5817 € - 0,5817 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Prírodná
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 0,0852 € - 0,0852 € | 21000 Na sklade |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 0,0817 € - 0,0817 € | 5000 Na sklade |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 0,084 € - 0,084 € | 29000 Na sklade |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 0,081 € - 0,081 € | 34000 Na sklade |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 0,0968 € - 0,0968 € | 25000 Na sklade |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 0,0853 € - 0,0853 € | 28000 Na sklade |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 0,0475 € - 0,0475 € | 483000 Na sklade |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.236 in
6.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 0,1178 € - 0,1178 € | 2172 Na sklade |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.157 in
4.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 0,1178 € - 0,1178 € | 6023 Na sklade |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 0,1341 € - 0,1341 € | 12000 Na sklade |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
1.969 in
50.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 0,2048 € - 0,2048 € | 10500 Na sklade |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
1.181 in
30.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,076 € - 0,076 € | 17000 Na sklade |
0.02 in
0.5 mm
|
M2.5
|
Prírodná
|
Polyamid
|
0.63 in
16.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 1,3526 € - 2,9727 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M4
|
Svetlohnedá
|
PEEK
|
0.472 in
12.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 0,1948 € - 0,1948 € | 4524 Na sklade |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
2.362 in
60.0 mm
|
S drážkou
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku