Menu Hľadať

Skrutky so skosenou hlavou

Na sklade

Machine Screws with a pan head are designed for use in a wide range of applications, including construction, electronics assembly, and machine assembly. Its design allows the screw to sit flush against a surface after being fastened, providing a smooth, finished appearance.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: Nylon, Stainless Steel, Mild Steel, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Colour: Natural, Brown, Clear, Beige
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, , UL94 V-0, UL94 HB


Skupina SR: SR1972

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
584 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer stúpania Veľkosť závitu Farba Materiál Dĺžka závitu Typ/prevedenie drážky Kúpiť
0,2432 € - 0,2432 € 325 Na sklade
1.5 mm
M10
Prírodná
PA
20.0 mm
Krížová drážka
0,0484 € - 0,0484 € 22458 Na sklade
0.5 mm
M3
Prírodná
Polyamid 6.6
8.0 mm
S drážkou
0,1234 € - 0,1234 € 4450 Na sklade
1.5 mm
M10
Prírodná
PA
16.0 mm
Krížová drážka
0,182 € - 0,182 € 4000 Na sklade
1.0 mm
M6
Prírodná
PA
50.0 mm
Krížová drážka
0,1178 € - 0,1178 € 6023 Na sklade
1.0 mm
M6
Prírodná
Polyamid 6.6
12.0 mm
Krížová drážka
0,076 € - 0,076 € 18000 Na sklade
0.4 mm
M2
Prírodná
Polyamid
5.0 mm
S drážkou
0,1316 € - 0,1316 € 20042 Na sklade
1.3 mm
M8
Prírodná
PA
20.0 mm
Krížová drážka
0,0976 € - 0,0976 € 3300 Na sklade
1.3 mm
M8
Prírodná
Polyamid 6.6
10.0 mm
Krížová drážka
0,162 € - 0,162 € 1580 Na sklade
1.3 mm
M8
Prírodná
PA
30.0 mm
Krížová drážka
0,2119 € - 0,2119 € Požiadajte o dodací termin tu
1.3 mm
M8
Prírodná
Polyamid 6.6
40.0 mm
Krížová drážka
0,0814 € - 0,0814 € 22000 Na sklade
0.5 mm
M3
Prírodná
Polyamid 6.6
16.0 mm
S drážkou
0,117 € - 0,117 € 18925 Na sklade
1.0 mm
M6
Prírodná
Polyamid 6.6
30.0 mm
Krížová drážka
0,0771 € - 0,0771 € 6000 Na sklade
0.5 mm
M3
Prírodná
Polyamid 6.6
6.0 mm
S drážkou
0,077 € - 0,077 € 1150 Na sklade
0.5 mm
M3
Prírodná
Polyamid 6.6
4.0 mm
S drážkou
0,0853 € - 0,0853 € 1000 Na sklade
0.5 mm
M3
Prírodná
Polyamid 6.6
12.0 mm
S drážkou
0,0914 € - 0,0914 € 780 Na sklade
0.5 mm
M3
Prírodná
Polyamid 6.6
30.0 mm
S drážkou
0,041 € - 0,041 € Požiadajte o dodací termin tu
0.5 mm
M3
Prírodná
Polyamid 6.6
5.0 mm
Krížová drážka
0,0797 € - 0,0797 € 4090 Na sklade
0.7 mm
M4
Prírodná
Polyamid 6.6
6.0 mm
S drážkou
0,0797 € - 0,0797 € 6000 Na sklade
0.5 mm
M3
Prírodná
Polyamid 6.6
20.0 mm
S drážkou
0,0511 € - 0,0511 € 6586 Na sklade
0.7 mm
M4
Prírodná
Polyamid 6.6
8.0 mm
S drážkou
  • z/zo 30
Skrutka Krížová drážka M10 20.0 mm PA Prírodná

10049990

Cenové rozpätie
0,2432 € - 0,2432 €

Úroveň zásob
325 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    20.0 mm
  • Výška hlavy
    7.5 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Priemer stúpania
    1.5 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
Skrutka S drážkou M3 8.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10052440

Cenové rozpätie
0,0484 € - 0,0484 €

Úroveň zásob
22458 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    5.9 mm
  • Výška hlavy
    1.8 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Priemer stúpania
    0.5 mm
  • Dĺžka závitu
    8.0 mm
Skrutka Krížová drážka M10 16.0 mm PA Prírodná

10050415

Cenové rozpätie
0,1234 € - 0,1234 €

Úroveň zásob
4450 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    20.0 mm
  • Výška hlavy
    7.5 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Priemer stúpania
    1.5 mm
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
Skrutka Krížová drážka M6 50.0 mm PA Prírodná

10049679

Cenové rozpätie
0,182 € - 0,182 €

Úroveň zásob
4000 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    11.0 mm
  • Výška hlavy
    4.6 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Priemer stúpania
    1.0 mm
  • Dĺžka závitu
    50.0 mm
Skrutka Krížová drážka M6 12.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10049570

Cenové rozpätie
0,1178 € - 0,1178 €

Úroveň zásob
6023 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    11.5 mm
  • Výška hlavy
    4.6 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Priemer stúpania
    1.0 mm
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
Skrutka S drážkou M2 5.0 mm Polyamid Prírodná

10052396

Cenové rozpätie
0,076 € - 0,076 €

Úroveň zásob
18000 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    4.0 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Veľkosť závitu
    M2
  • Priemer stúpania
    0.4 mm
  • Dĺžka závitu
    5.0 mm
Skrutka Krížová drážka M8 20.0 mm PA Prírodná

10049815

Cenové rozpätie
0,1316 € - 0,1316 €

Úroveň zásob
20042 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer stúpania
    1.3 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
Skrutka Krížová drážka M8 10.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10049792

Cenové rozpätie
0,0976 € - 0,0976 €

Úroveň zásob
3300 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer stúpania
    1.3 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
Skrutka Krížová drážka M8 30.0 mm PA Prírodná

10049853

Cenové rozpätie
0,162 € - 0,162 €

Úroveň zásob
1580 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer stúpania
    1.3 mm
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
Skrutka Krížová drážka M8 40.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10049877

Cenové rozpätie
0,2119 € - 0,2119 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer stúpania
    1.3 mm
  • Dĺžka závitu
    40.0 mm
Skrutka S drážkou M3 16.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10052471

Cenové rozpätie
0,0814 € - 0,0814 €

Úroveň zásob
22000 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    5.9 mm
  • Výška hlavy
    1.8 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Priemer stúpania
    0.5 mm
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
Skrutka Krížová drážka M6 30.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10049617

Cenové rozpätie
0,117 € - 0,117 €

Úroveň zásob
18925 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    11.5 mm
  • Výška hlavy
    4.6 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Priemer stúpania
    1.0 mm
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
Skrutka S drážkou M3 6.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10052433

Cenové rozpätie
0,0771 € - 0,0771 €

Úroveň zásob
6000 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    5.9 mm
  • Výška hlavy
    1.8 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Priemer stúpania
    0.5 mm
  • Dĺžka závitu
    6.0 mm
Skrutka S drážkou M3 4.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10052426

Cenové rozpätie
0,077 € - 0,077 €

Úroveň zásob
1150 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    5.9 mm
  • Výška hlavy
    1.8 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Priemer stúpania
    0.5 mm
  • Dĺžka závitu
    4.0 mm
Skrutka S drážkou M3 12.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10052464

Cenové rozpätie
0,0853 € - 0,0853 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    6.0 mm
  • Výška hlavy
    1.8 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Priemer stúpania
    0.5 mm
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
Skrutka S drážkou M3 30.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10052501

Cenové rozpätie
0,0914 € - 0,0914 €

Úroveň zásob
780 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Priemer stúpania
    0.5 mm
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
Skrutka Krížová drážka M3 5.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10050156

Cenové rozpätie
0,041 € - 0,041 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    5.4 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Priemer stúpania
    0.5 mm
  • Dĺžka závitu
    5.0 mm
Skrutka S drážkou M4 6.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10052518

Cenové rozpätie
0,0797 € - 0,0797 €

Úroveň zásob
4090 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Priemer stúpania
    0.7 mm
  • Dĺžka závitu
    6.0 mm
Skrutka S drážkou M3 20.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10052488

Cenové rozpätie
0,0797 € - 0,0797 €

Úroveň zásob
6000 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    5.9 mm
  • Výška hlavy
    1.8 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Priemer stúpania
    0.5 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
Skrutka S drážkou M4 8.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10052525

Cenové rozpätie
0,0511 € - 0,0511 €

Úroveň zásob
6586 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Priemer stúpania
    0.7 mm
  • Dĺžka závitu
    8.0 mm