Menu Hľadať

Skrutky so skosenou hlavou

Na sklade

Machine Screws with a pan head are designed for use in a wide range of applications, including construction, electronics assembly, and machine assembly. Its design allows the screw to sit flush against a surface after being fastened, providing a smooth, finished appearance.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: Nylon, Stainless Steel, Mild Steel, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Colour: Natural, Brown, Clear, Beige
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, , UL94 V-0, UL94 HB


Skupina SR: SR1972

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
584 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer stúpania Veľkosť závitu Farba Materiál Dĺžka závitu Typ/prevedenie drážky Kúpiť
3,0986 € - 3,4892 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
Svetlohnedá
PPS
10.0 mm
Krížová drážka
5,1598 € - 5,8065 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
Svetlohnedá
PPS
20.0 mm
Krížová drážka
0,5442 € - 0,613 € Požiadajte o dodací termin tu
M2.6
Prírodná
Reny
8.0 mm
Krížová drážka
3,4489 € - 3,8665 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
Svetlohnedá
PPS
25.0 mm
Krížová drážka
10,3063 € - 24,3593 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
Svetlohnedá
PPS
25.0 mm
Krížová drážka
0,6992 € - 0,7867 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
Prírodná
Reny
8.0 mm
Krížová drážka
1,1802 € - 1,327 € Požiadajte o dodací termin tu
M3
Prírodná
Reny
20.0 mm
Krížová drážka
4,1629 € - 4,6883 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
Prírodná
Reny
30.0 mm
Krížová drážka
0,5442 € - 0,613 € Požiadajte o dodací termin tu
M2
Prírodná
Reny
6.0 mm
Krížová drážka
0,6304 € - 0,7099 € Požiadajte o dodací termin tu
M2.6
Prírodná
Reny
10.0 mm
Krížová drážka
1,5358 € - 3,6496 € Požiadajte o dodací termin tu
M3
Prírodná
Reny
25.0 mm
Krížová drážka
2,452 € - 2,7618 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
Prírodná
Reny
25.0 mm
Krížová drážka
0,5281 € - 0,5941 € Požiadajte o dodací termin tu
M2.6
Prírodná
Reny
6.0 mm
Krížová drážka
0,5281 € - 0,5941 € Požiadajte o dodací termin tu
M2
Prírodná
Reny
5.0 mm
Krížová drážka
1,3175 € - 1,4819 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
Prírodná
Reny
20.0 mm
Krížová drážka
3,4489 € - 3,8665 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
Svetlohnedá
PPS
12.0 mm
Krížová drážka
3,4219 € - 3,8531 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
Prírodná
Reny
30.0 mm
Krížová drážka
3,2468 € - 3,4354 € Požiadajte o dodací termin tu
M1.6
Svetlohnedá
PEEK
4.0 mm
Krížová drážka
0,0364 € - 0,0449 € Požiadajte o dodací termin tu
0.7 mm
M4 x 0.7
Prírodná
Polyamid 6.6
10.0 mm
Krížová drážka
0,1874 € - 0,2313 € Požiadajte o dodací termin tu
1.3 mm
M8 x 1.25
Prírodná
Polyamid 6.6
16.0 mm
Krížová drážka
  • z/zo 30
Skrutka Krížová drážka M5 10.0 mm PPS Svetlohnedá

10343579

Cenové rozpätie
3,4892 € - 3,0986 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    9.0 mm
  • Výška hlavy
    3.3 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka Krížová drážka M5 20.0 mm PPS Svetlohnedá

10343609

Cenové rozpätie
5,8065 € - 5,1598 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    9.0 mm
  • Výška hlavy
    3.3 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka Krížová drážka M2.6 8.0 mm Reny Prírodná

10343791

Cenové rozpätie
0,613 € - 0,5442 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    4.5 mm
  • Výška hlavy
    1.7 mm
  • Veľkosť závitu
    M2.6
  • Dĺžka závitu
    8.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka Krížová drážka M4 25.0 mm PPS Svetlohnedá

10343548

Cenové rozpätie
3,8665 € - 3,4489 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka Krížová drážka M6 25.0 mm PPS Svetlohnedá

10343678

Cenové rozpätie
24,3593 € - 10,3063 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    10.5 mm
  • Výška hlavy
    3.9 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka Krížová drážka M4 8.0 mm Reny Prírodná

10343944

Cenové rozpätie
0,7867 € - 0,6992 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Dĺžka závitu
    8.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka Krížová drážka M3 20.0 mm Reny Prírodná

10343890

Cenové rozpätie
1,327 € - 1,1802 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka Krížová drážka M5 30.0 mm Reny Prírodná

10344071

Cenové rozpätie
4,6883 € - 4,1629 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    9.0 mm
  • Výška hlavy
    3.3 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka Krížová drážka M2 6.0 mm Reny Prírodná

10343722

Cenové rozpätie
0,613 € - 0,5442 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    3.5 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Veľkosť závitu
    M2
  • Dĺžka závitu
    6.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka Krížová drážka M2.6 10.0 mm Reny Prírodná

10343807

Cenové rozpätie
0,7099 € - 0,6304 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    4.5 mm
  • Výška hlavy
    1.7 mm
  • Veľkosť závitu
    M2.6
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka Krížová drážka M3 25.0 mm Reny Prírodná

10343906

Cenové rozpätie
3,6496 € - 1,5358 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka Krížová drážka M5 25.0 mm Reny Prírodná

10344064

Cenové rozpätie
2,7618 € - 2,452 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    9.0 mm
  • Výška hlavy
    3.3 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka Krížová drážka M2.6 6.0 mm Reny Prírodná

10343784

Cenové rozpätie
0,5941 € - 0,5281 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    4.5 mm
  • Výška hlavy
    1.7 mm
  • Veľkosť závitu
    M2.6
  • Dĺžka závitu
    6.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka Krížová drážka M2 5.0 mm Reny Prírodná

10343715

Cenové rozpätie
0,5941 € - 0,5281 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    3.5 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Veľkosť závitu
    M2
  • Dĺžka závitu
    5.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka Krížová drážka M4 20.0 mm Reny Prírodná

10343982

Cenové rozpätie
1,4819 € - 1,3175 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka Krížová drážka M5 12.0 mm PPS Svetlohnedá

10343586

Cenové rozpätie
3,8665 € - 3,4489 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    9.0 mm
  • Výška hlavy
    3.3 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka Krížová drážka M6 30.0 mm Reny Prírodná

10344149

Cenové rozpätie
3,8531 € - 3,4219 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    10.5 mm
  • Výška hlavy
    3.9 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka Krížová drážka M1.6 4.0 mm PEEK Svetlohnedá

10342336

Cenové rozpätie
3,4354 € - 3,2468 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    2.3 mm
  • Výška hlavy
    0.5 mm
  • Veľkosť závitu
    M1.6
  • Dĺžka závitu
    4.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka Krížová drážka M4 x 0.7 10.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10398319

Cenové rozpätie
0,0449 € - 0,0364 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    3.1 mm
  • Veľkosť závitu
    M4 x 0.7
  • Priemer stúpania
    0.7 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
Skrutka Krížová drážka M8 x 1.25 16.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10399989

Cenové rozpätie
0,2313 € - 0,1874 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8 x 1.25
  • Priemer stúpania
    1.3 mm
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm