Menu Hľadať

Skrutky so šesťhrannou hlavou - plastové

Na sklade

Hexagonal Head Cap Screws are distinguished by their hexagonal head, allowing easy installation and tightening with a wrench or socket. Made of plastic, they are lightweight and resistant to corrosion, oil, abrasion and most chemicals.

Offered in a variety of standard imperial and metric sizes as a replacement to all metal versions. Used in various applications, including electrical equipment, automotive trim, and furniture.

  • Material: Nylon, PA, PEEK, PC, PP, PVDF
  • Colour: Natural, Light Brown, Brown, Black


Skupina SR: SR1992

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
547 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Stúpanie/TPI Farba Materiál Dĺžka závitu Typ/prevedenie drážky Kúpiť
0,4963 € - 0,4963 € 13170 Na sklade
M6
1.0 mm
Prírodná
PVDF
20.0 mm
External Hexagonal Drive
0,3513 € - 0,3513 € 14400 Na sklade
M5
0.8 mm
Prírodná
PVDF
20.0 mm
External Hexagonal Drive
0,3754 € - 0,3754 € 24000 Na sklade
M5
0.8 mm
Prírodná
PVDF
25.0 mm
External Hexagonal Drive
0,2147 € - 0,2147 € Požiadajte o dodací termin tu
M3
0.5 mm
Prírodná
PVDF
20.0 mm
External Hexagonal Drive
0,6485 € - 0,6485 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
1.0 mm
Prírodná
PVDF
40.0 mm
External Hexagonal Drive
0,8718 € - 0,8718 € 1800 Na sklade
M12
1.75 mm
Prírodná
PP
60.0 mm
External Hexagonal Drive
2,1477 € - 2,1477 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
0.7 mm
Gaštanovo hnedá
PEEK
25.0 mm
Drážka – vnútorný šesťhran
5,3479 € - 5,4475 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
0.7 mm
Gaštanovo hnedá
PEEK
12.0 mm
S drážkou
2,9158 € - 2,9727 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
0.8 mm
Gaštanovo hnedá
PEEK
8.5 mm
S drážkou
5,163 € - 5,2769 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
0.8 mm
Gaštanovo hnedá
PEEK
12.0 mm
S drážkou
4,3808 € - 4,4803 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
0.8 mm
Gaštanovo hnedá
PEEK
10.0 mm
S drážkou
3,8119 € - 3,8119 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
0.8 mm
Gaštanovo hnedá
PEEK
25.0 mm
S drážkou
4,6083 € - 4,6083 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
1.0 mm
Gaštanovo hnedá
PEEK
20.0 mm
S drážkou
13,1282 € - 13,6829 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
1.2 mm
Gaštanovo hnedá
PEEK
10.0 mm
S drážkou
4,5087 € - 4,5942 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
0.7 mm
Gaštanovo hnedá
PEEK
8.0 mm
Drážka – vnútorný šesťhran
5,3479 € - 5,4475 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
0.7 mm
Gaštanovo hnedá
PEEK
15.0 mm
Drážka – vnútorný šesťhran
5,3479 € - 5,4475 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
0.7 mm
Gaštanovo hnedá
PEEK
20.0 mm
Drážka – vnútorný šesťhran
0,0649 € - 0,0802 € Požiadajte o dodací termin tu
M6 x 1.0
1.0 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
25.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0429 € - 0,0529 € Požiadajte o dodací termin tu
M5 x 0.8
0.8 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
12.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,2761 € - 0,3408 € Požiadajte o dodací termin tu
M10 x 1.5
1.5 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
60.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
  • z/zo 28
Skrutka so šesťhrannou hlavou M6 20.0 mm PVDF Prírodná

10040546

Cenové rozpätie
0,4963 € - 0,4963 €

Úroveň zásob
13170 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Farba
    Prírodná
Skrutka so šesťhrannou hlavou M5 20.0 mm PVDF Prírodná

10040300

Cenové rozpätie
0,3513 € - 0,3513 €

Úroveň zásob
14400 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    3.5 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Farba
    Prírodná
Skrutka so šesťhrannou hlavou M5 25.0 mm PVDF Prírodná

10040331

Cenové rozpätie
0,3754 € - 0,3754 €

Úroveň zásob
24000 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    3.5 mm
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Farba
    Prírodná
Skrutka so šesťhrannou hlavou M3 20.0 mm PVDF Prírodná

10039939

Cenové rozpätie
0,2147 € - 0,2147 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Farba
    Prírodná
Skrutka so šesťhrannou hlavou M6 40.0 mm PVDF Prírodná

10040645

Cenové rozpätie
0,6485 € - 0,6485 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Dĺžka závitu
    40.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Farba
    Prírodná
Skrutka so šesťhrannou hlavou M12 60.0 mm PP Prírodná

10041062

Cenové rozpätie
0,8718 € - 0,8718 €

Úroveň zásob
1800 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    19.0 mm
  • Výška hlavy
    7.5 mm
  • Dĺžka závitu
    60.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Farba
    Prírodná
Skrutka so šesťhrannou hlavou M4 25.0 mm PEEK Gaštanovo hnedá

10358788

Cenové rozpätie
2,1477 € - 2,1477 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.8 mm
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Farba
    Gaštanovo hnedá
Skrutka so šesťhrannou hlavou M4 12.0 mm PEEK Gaštanovo hnedá

10359747

Cenové rozpätie
5,4475 € - 5,3479 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.8 mm
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Farba
    Gaštanovo hnedá
Skrutka so šesťhrannou hlavou M5 8.5 mm PEEK Gaštanovo hnedá

10359785

Cenové rozpätie
2,9727 € - 2,9158 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    8.5 mm
  • Výška hlavy
    3.5 mm
  • Dĺžka závitu
    8.5 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Farba
    Gaštanovo hnedá
Skrutka so šesťhrannou hlavou M5 12.0 mm PEEK Gaštanovo hnedá

10359808

Cenové rozpätie
5,2769 € - 5,163 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    8.5 mm
  • Výška hlavy
    3.5 mm
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Farba
    Gaštanovo hnedá
Skrutka so šesťhrannou hlavou M5 10.0 mm PEEK Gaštanovo hnedá

10359792

Cenové rozpätie
4,4803 € - 4,3808 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    8.5 mm
  • Výška hlavy
    3.5 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Farba
    Gaštanovo hnedá
Skrutka so šesťhrannou hlavou M5 25.0 mm PEEK Gaštanovo hnedá

10359839

Cenové rozpätie
3,8119 € - 3,8119 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    8.5 mm
  • Výška hlavy
    3.5 mm
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Farba
    Gaštanovo hnedá
Skrutka so šesťhrannou hlavou M6 20.0 mm PEEK Gaštanovo hnedá

10359877

Cenové rozpätie
4,6083 € - 4,6083 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Farba
    Gaštanovo hnedá
Skrutka so šesťhrannou hlavou M8 10.0 mm PEEK Gaštanovo hnedá

10359914

Cenové rozpätie
13,6829 € - 13,1282 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    5.5 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Farba
    Gaštanovo hnedá
Skrutka so šesťhrannou hlavou M4 8.0 mm PEEK Gaštanovo hnedá

10358733

Cenové rozpätie
4,5942 € - 4,5087 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.8 mm
  • Dĺžka závitu
    8.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Farba
    Gaštanovo hnedá
Skrutka so šesťhrannou hlavou M4 15.0 mm PEEK Gaštanovo hnedá

10358764

Cenové rozpätie
5,4475 € - 5,3479 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.8 mm
  • Dĺžka závitu
    15.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Farba
    Gaštanovo hnedá
Skrutka so šesťhrannou hlavou M4 20.0 mm PEEK Gaštanovo hnedá

10358771

Cenové rozpätie
5,4475 € - 5,3479 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.8 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Farba
    Gaštanovo hnedá
Skrutka so šesťhrannou hlavou M6 x 1.0 25.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10399255

Cenové rozpätie
0,0802 € - 0,0649 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    4.7 mm
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6 x 1.0
  • Farba
    Prírodná
Skrutka so šesťhrannou hlavou M5 x 0.8 12.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10398616

Cenové rozpätie
0,0529 € - 0,0429 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    3.8 mm
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5 x 0.8
  • Farba
    Prírodná
Skrutka so šesťhrannou hlavou M10 x 1.5 60.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10400180

Cenové rozpätie
0,3408 € - 0,2761 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    7.5 mm
  • Dĺžka závitu
    60.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10 x 1.5
  • Farba
    Prírodná