Hexagonal Head Cap Screws are distinguished by their hexagonal head, allowing easy installation and tightening with a wrench or socket. Made of plastic, they are lightweight and resistant to corrosion, oil, abrasion and most chemicals.
Offered in a variety of standard imperial and metric sizes as a replacement to all metal versions. Used in various applications, including electrical equipment, automotive trim, and furniture.
Skupina SR: SR1992
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Stúpanie/TPI | Farba | Materiál | Dĺžka závitu | Typ/prevedenie drážky | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0821 € - 0,0821 € | 11000 Na sklade |
M4
|
0.7 mm
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.472 in
12.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,084 € - 0,084 € | 25410 Na sklade |
M4 x 0.7
|
0.7 mm
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0898 € - 0,0898 € | 10000 Na sklade |
M6
|
1.0 mm
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.472 in
12.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0921 € - 0,0921 € | 1000 Na sklade |
M3
|
0.5 mm
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0627 € - 0,0627 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
0.8 mm
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,2318 € - 0,2318 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
0.8 mm
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
1.969 in
50.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,4096 € - 0,5035 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
1.5 mm
|
Čierna
|
Polyamid 6.6
|
1.969 in
50.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,076 € - 0,076 € | 29000 Na sklade |
M2
|
0.4 mm
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.236 in
6.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,1321 € - 0,1321 € | 10000 Na sklade |
M5 x 0.8
|
0.8 mm
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,1103 € - 0,1103 € | 5550 Na sklade |
M6
|
1.0 mm
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0786 € - 0,0786 € | 26097 Na sklade |
M3
|
0.5 mm
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,094 € - 0,094 € | 21500 Na sklade |
M3
|
0.5 mm
|
Čierna
|
Polyamid 6.6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0871 € - 0,0871 € | 12400 Na sklade |
M5
|
0.8 mm
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,1029 € - 0,1029 € | 7400 Na sklade |
M5
|
0.8 mm
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0802 € - 0,0802 € | 31788 Na sklade |
M4
|
0.7 mm
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.236 in
6.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0834 € - 0,0834 € | 13100 Na sklade |
M4
|
0.7 mm
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0897 € - 0,0897 € | 6000 Na sklade |
M5
|
0.8 mm
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,1182 € - 0,1182 € | 10000 Na sklade |
M5
|
0.8 mm
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.236 in
6.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,236 € - 0,236 € | 9700 Na sklade |
M5
|
0.8 mm
|
Prírodná
|
PP
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 5,3195 € - 6,5996 € | 37 Na sklade |
M5
|
0.8 mm
|
Hnedá
|
PEEK
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku