Menu Hľadať

Skrutka so šesťhrannou hlavou M3 10 mm PP Prírodná

Nový kód produktu:

10402337

Starý kód produktu:

544010000011

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 499 0,192 €
500 - 999 0,1348 €
1000 + 0,1035 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

19,20 €

100 x 0,192 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Vzdialenosť stranového kľúča 5.5 mm
Výška hlavy 2.0 mm
Dĺžka závitu 10 mm
Veľkosť závitu M3
Farba Prírodná
Materiál PP
Typ/prevedenie hlavy Šesťhranná hlava
Typ skrutky Skrutka s hlavou
Špecifikácie DIN 84
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás