Menu Hľadať

Skrutka so šesťhrannou hlavou M4 10.0 mm PVDF Prírodná

Nový kód produktu:

10402009

Starý kód produktu:

541041000046

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
25 - 99 1,6783 €
100 - 249 1,1336 €
250 + 0,9586 €
Množstvo v balení: 25

Objednávka v násobkoch 25

Celková cena:

41,96 €

25 x 1,6783 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Vzdialenosť stranového kľúča 7.0 mm
Výška hlavy 2.8 mm
Dĺžka závitu 10.0 mm
Veľkosť závitu M4
Farba Prírodná
Materiál PVDF
Typ/prevedenie hlavy Šesťhranná hlava
Typ skrutky Skrutka s hlavou
Špecifikácie ISO 4017, DIN933
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás