Menu Hľadať

Skrutky s ryhovanou hlavou - plastové, s drážkou

Na sklade

Knurled Thumb Screws have a slotted head and a knurled surface for manual tightening and loosening of threaded fasteners but can also be installed using a flat screwdriver. It is simple to install and provides a firm grip, making it ideal for applications requiring easy adjustment.

Due to their plastic construction, they are lightweight, vibration, chemical, electrical and corrosion resistant options, making them an excellent choice for use in harsh or outdoor environments. They are frequently utilised in furniture assembly, electrical equipment, and automobile industries.

  • Material: PA
  • Colour: Natural


Skupina SR: SR1977

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
53 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer stúpania Veľkosť závitu Výška hlavy Priemer hlavy Dĺžka závitu Kúpiť
0,0349 € - 0,0349 € 1650 Na sklade
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
10.0 mm
0,0232 € - 0,0232 € 4000 Na sklade
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
16.0 mm
0,0297 € - 0,0297 € Požiadajte o dodací termin tu
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
5.0 mm
0,038 € - 0,038 € 220 Na sklade
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
8.0 mm
0,0342 € - 0,0342 € 200 Na sklade
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
12.0 mm
0,0317 € - 0,0317 € 3000 Na sklade
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
6.0 mm
0,0374 € - 0,0374 € 1230 Na sklade
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
4.0 mm
0,0454 € - 0,0454 € 13000 Na sklade
0.8 mm
M5
8.1 mm
10.5 mm
10.0 mm
0,0483 € - 0,0483 € 920 Na sklade
0.8 mm
M5
8.1 mm
10.5 mm
30.0 mm
0,0577 € - 0,0577 € 12000 Na sklade
1.0 mm
M6
8.3 mm
12.3 mm
16.0 mm
0,0442 € - 0,0442 € 1400 Na sklade
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
6.0 mm
0,0217 € - 0,0217 € 27000 Na sklade
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
16.0 mm
0,0744 € - 0,0744 € 12900 Na sklade
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
40.0 mm
0,0545 € - 0,0545 € 11000 Na sklade
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
30.0 mm
0,0426 € - 0,0426 € 24000 Na sklade
0.8 mm
M5
8.1 mm
10.5 mm
12.0 mm
0,0585 € - 0,0585 € 18000 Na sklade
1.0 mm
M6
8.3 mm
12.3 mm
12.0 mm
0,0336 € - 0,0336 € 2000 Na sklade
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
8.0 mm
0,0345 € - 0,0345 € Požiadajte o dodací termin tu
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
20.0 mm
0,0382 € - 0,0382 € 621 Na sklade
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
10.0 mm
0,0297 € - 0,0297 € Požiadajte o dodací termin tu
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
25.0 mm
  • z/zo 3
Skrutka s vrúbkovanou hlavou s drážkou M3 10.0 mm Polyamid 6.6

10056004

Cenové rozpätie
0,0349 € - 0,0349 €

Úroveň zásob
1650 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    8.1 mm
  • Výška hlavy
    5.5 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Priemer stúpania
    0.5 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
Skrutka s vrúbkovanou hlavou s drážkou M3 16.0 mm PA

10056028

Cenové rozpätie
0,0232 € - 0,0232 €

Úroveň zásob
4000 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    8.1 mm
  • Výška hlavy
    5.5 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Priemer stúpania
    0.5 mm
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
Skrutka s vrúbkovanou hlavou s drážkou M3 5.0 mm PA

10055977

Cenové rozpätie
0,0297 € - 0,0297 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    8.1 mm
  • Výška hlavy
    5.5 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Priemer stúpania
    0.5 mm
  • Dĺžka závitu
    5.0 mm
Skrutka s vrúbkovanou hlavou s drážkou M4 8.0 mm Polyamid 6.6

10056066

Cenové rozpätie
0,038 € - 0,038 €

Úroveň zásob
220 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    10.5 mm
  • Výška hlavy
    8.1 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Priemer stúpania
    0.7 mm
  • Dĺžka závitu
    8.0 mm
Skrutka s vrúbkovanou hlavou s drážkou M3 12.0 mm Polyamid 6.6

10056011

Cenové rozpätie
0,0342 € - 0,0342 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    8.1 mm
  • Výška hlavy
    5.5 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Priemer stúpania
    0.5 mm
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
Skrutka s vrúbkovanou hlavou s drážkou M3 6.0 mm Polyamid 6.6

10055984

Cenové rozpätie
0,0317 € - 0,0317 €

Úroveň zásob
3000 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    8.1 mm
  • Výška hlavy
    5.5 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Priemer stúpania
    0.5 mm
  • Dĺžka závitu
    6.0 mm
Skrutka s vrúbkovanou hlavou s drážkou M3 4.0 mm PA

10055960

Cenové rozpätie
0,0374 € - 0,0374 €

Úroveň zásob
1230 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    8.1 mm
  • Výška hlavy
    5.5 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Priemer stúpania
    0.5 mm
  • Dĺžka závitu
    4.0 mm
Skrutka s vrúbkovanou hlavou s drážkou M5 10.0 mm Polyamid 6.6

10056158

Cenové rozpätie
0,0454 € - 0,0454 €

Úroveň zásob
13000 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    10.5 mm
  • Výška hlavy
    8.1 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Priemer stúpania
    0.8 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
Skrutka s vrúbkovanou hlavou s drážkou M5 30.0 mm PA

10056196

Cenové rozpätie
0,0483 € - 0,0483 €

Úroveň zásob
920 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    10.5 mm
  • Výška hlavy
    8.1 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Priemer stúpania
    0.8 mm
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
Skrutka s vrúbkovanou hlavou s drážkou M6 16.0 mm Polyamid 6.6

10056257

Cenové rozpätie
0,0577 € - 0,0577 €

Úroveň zásob
12000 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    12.3 mm
  • Výška hlavy
    8.3 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Priemer stúpania
    1.0 mm
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
Skrutka s vrúbkovanou hlavou s drážkou M4 6.0 mm Polyamid 6.6

10056059

Cenové rozpätie
0,0442 € - 0,0442 €

Úroveň zásob
1400 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    10.5 mm
  • Výška hlavy
    8.1 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Priemer stúpania
    0.7 mm
  • Dĺžka závitu
    6.0 mm
Skrutka s vrúbkovanou hlavou s drážkou M4 16.0 mm Polyamid 6.6

10056097

Cenové rozpätie
0,0217 € - 0,0217 €

Úroveň zásob
27000 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    10.5 mm
  • Výška hlavy
    8.1 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Priemer stúpania
    0.7 mm
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
Skrutka s vrúbkovanou hlavou s drážkou M4 40.0 mm PA

10056134

Cenové rozpätie
0,0744 € - 0,0744 €

Úroveň zásob
12900 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    10.5 mm
  • Výška hlavy
    8.1 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Priemer stúpania
    0.7 mm
  • Dĺžka závitu
    40.0 mm
Skrutka s vrúbkovanou hlavou s drážkou M4 30.0 mm PA

10056127

Cenové rozpätie
0,0545 € - 0,0545 €

Úroveň zásob
11000 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    10.5 mm
  • Výška hlavy
    8.1 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Priemer stúpania
    0.7 mm
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
Skrutka s vrúbkovanou hlavou s drážkou M5 12.0 mm PA

10056165

Cenové rozpätie
0,0426 € - 0,0426 €

Úroveň zásob
24000 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    10.5 mm
  • Výška hlavy
    8.1 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Priemer stúpania
    0.8 mm
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
Skrutka s vrúbkovanou hlavou s drážkou M6 12.0 mm Polyamid 6.6

10056240

Cenové rozpätie
0,0585 € - 0,0585 €

Úroveň zásob
18000 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    12.3 mm
  • Výška hlavy
    8.3 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Priemer stúpania
    1.0 mm
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
Skrutka s vrúbkovanou hlavou s drážkou M3 8.0 mm PA

10055991

Cenové rozpätie
0,0336 € - 0,0336 €

Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    8.1 mm
  • Výška hlavy
    5.5 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Priemer stúpania
    0.5 mm
  • Dĺžka závitu
    8.0 mm
Skrutka s vrúbkovanou hlavou s drážkou M3 20.0 mm PA

10056035

Cenové rozpätie
0,0345 € - 0,0345 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    8.1 mm
  • Výška hlavy
    5.5 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Priemer stúpania
    0.5 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
Skrutka s vrúbkovanou hlavou s drážkou M4 10.0 mm Polyamid 6.6

10056073

Cenové rozpätie
0,0382 € - 0,0382 €

Úroveň zásob
621 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    10.5 mm
  • Výška hlavy
    8.1 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Priemer stúpania
    0.7 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
Skrutka s vrúbkovanou hlavou s drážkou M3 25.0 mm PA

10056042

Cenové rozpätie
0,0297 € - 0,0297 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    8.1 mm
  • Výška hlavy
    5.5 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Priemer stúpania
    0.5 mm
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm