Menu Hľadať

Skrutky s ryhovanou hlavou - kovové s ramenom

Vo výrobe

Thumb Screws with Knurled Metal and Shoulder give a secure and readily adjustable connection. The rough surface of the knurled metal head enables simple grasping and twisting by hand, eliminating the need for tools. Because of the presence of a shoulder, these screws are perfect for applications that need regular adjustments or disassembly.

Its shoulder also keeps the screw from overtightening and harming the material it's securing. This is particularly important when screws fasten fragile or easily damaged materials. It is corrosion-resistant, making it appropriate for use in areas where moisture or chemicals are likely present.

It is easy to tighten and remove by hand using the knurled head area. Making them especially useful for applications where installation with tools is not possible. They are used in electronics, manufacturing, and automotive.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
175 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť l3 l1 d2 l2 Kúpiť
Požiadajte o dodací termin tu
7.0 mm
45.0 mm
M8
13.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
7.0 mm
70.0 mm
M8
13.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
7.0 mm
100.0 mm
M8
13.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
7.0 mm
16.0 mm
M8
13.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
7.0 mm
30.0 mm
M8
13.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
8.0 mm
16.0 mm
M10
16.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
7.0 mm
40.0 mm
M8
13.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
7.0 mm
20.0 mm
M8
13.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
7.0 mm
90.0 mm
M8
13.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
8.0 mm
25.0 mm
M10
16.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
7.0 mm
90.0 mm
M8
13.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
7.0 mm
50.0 mm
M8
13.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
7.0 mm
40.0 mm
M8
13.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
8.0 mm
35.0 mm
M10
16.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
7.0 mm
65.0 mm
M8
13.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
7.0 mm
25.0 mm
M8
13.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
8.0 mm
25.0 mm
M10
16.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
8.0 mm
16.0 mm
M10
16.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
7.0 mm
55.0 mm
M8
13.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
7.0 mm
70.0 mm
M8
13.0 mm
  • z/zo 9
Osadená skrutka M8 45.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10505014


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    7.0 mm
  • Dĺžka závitu
    45.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer ramena
    10.0 mm
Osadená skrutka M8 70.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10505090


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    7.0 mm
  • Dĺžka závitu
    70.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer ramena
    10.0 mm
Osadená skrutka M8 100.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10504888


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    7.0 mm
  • Dĺžka závitu
    100.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer ramena
    10.0 mm
Osadená skrutka M8 16.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10504918


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    7.0 mm
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer ramena
    10.0 mm
Osadená skrutka M8 30.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10504963


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    7.0 mm
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer ramena
    10.0 mm
Osadená skrutka M10 16.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10505175


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    18.0 mm
  • Výška hlavy
    8.0 mm
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Priemer ramena
    12.0 mm
Osadená skrutka M8 40.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10505007


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    7.0 mm
  • Dĺžka závitu
    40.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer ramena
    10.0 mm
Osadená skrutka M8 20.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10504925


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    7.0 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer ramena
    10.0 mm
Osadená skrutka M8 90.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10505137


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    7.0 mm
  • Dĺžka závitu
    90.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer ramena
    10.0 mm
Osadená skrutka M10 25.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10505212


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    18.0 mm
  • Výška hlavy
    8.0 mm
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Priemer ramena
    12.0 mm
Osadená skrutka M8 90.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10505120


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    7.0 mm
  • Dĺžka závitu
    90.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer ramena
    10.0 mm
Osadená skrutka M8 50.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10505038


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    7.0 mm
  • Dĺžka závitu
    50.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer ramena
    10.0 mm
Osadená skrutka M8 40.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10504994


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    7.0 mm
  • Dĺžka závitu
    40.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer ramena
    10.0 mm
Osadená skrutka M10 35.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10505243


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    18.0 mm
  • Výška hlavy
    8.0 mm
  • Dĺžka závitu
    35.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Priemer ramena
    12.0 mm
Osadená skrutka M8 65.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10505076


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    7.0 mm
  • Dĺžka závitu
    65.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer ramena
    10.0 mm
Osadená skrutka M8 25.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10504956


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    7.0 mm
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer ramena
    10.0 mm
Osadená skrutka M10 25.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10505205


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    18.0 mm
  • Výška hlavy
    8.0 mm
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Priemer ramena
    12.0 mm
Osadená skrutka M10 16.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10505168


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    18.0 mm
  • Výška hlavy
    8.0 mm
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Priemer ramena
    12.0 mm
Osadená skrutka M8 55.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10505045


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    7.0 mm
  • Dĺžka závitu
    55.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer ramena
    10.0 mm
Osadená skrutka M8 70.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10505083


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    7.0 mm
  • Dĺžka závitu
    70.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer ramena
    10.0 mm