Screw Grommets provide a quick, positive securing of panels or PCB. Available in three different types: Standard, Folding leg and Sealing.
Skupina SR: SR2762
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Rozmery kompatibilného závitu | Výška hlavy | Priemer hlavy | Veľkosť otvoru | Hrúbka steny | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2219 € - 0,2219 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
|
||
| 0,2545 € - 0,2545 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
|
||
| 0,2545 € - 0,2545 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
|
||
| 0,2545 € - 0,2545 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
|
|
||
| 0,2859 € - 0,2859 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 0,2219 € - 0,2219 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
|
|
||
| 0,2076 € - 0,2076 € | 1000 Na sklade |
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
||
| 0,2219 € - 0,2219 € | 8400 Na sklade |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
|
|
||
| 0,3044 € - 0,3044 € | 790 Na sklade |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 0,283 € - 0,283 € | 1000 Na sklade |
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 0,2076 € - 0,2076 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
|
|
||
| 0,0939 € - 0,1408 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
|
|
||
| 0,1223 € - 0,1345 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.035 in
0.9 mm
|
|
|
|
||
| 0,055 € - 0,0665 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
|
|
||
| 0,1042 € - 0,156 € | 500 Na sklade |
|
0.087 in
2.2 mm
|
|
|
|
||
| 0,0932 € - 0,1128 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
|
||
| 0,0971 € - 0,1199 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
||
| 0,0494 € - 0,0741 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
||
| 0,0948 € - 0,1147 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.307 in
7.8 mm
|
|
|
|
||
| 0,0494 € - 0,0741 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.079 in
2.0 mm