Flange nuts are hexagonal nuts with a wide flange that spreads the nut's load over a wider surface area. This makes them excellent for applications requiring a strong clamping force while avoiding damage to the mating surface.
Its hexagonal form provides numerous sides for a secure grip, making installation and removal with sockets or wrenches simple. The flange gives an additional layer of rigidity, preventing the nut from loosening owing to vibrations and torsion. Used in the automotive, manufacturing, and electrical industries.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Vzdialenosť stranového kľúča | Celková výška | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,155 € - 0,155 € | 40 Na sklade |
M8
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,1349 € - 0,1349 € | 5196 Na sklade |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 0,6869 € - 1,347 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1349 € - 0,1349 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
||
| 0,1848 € - 0,1848 € | 2500 Na sklade |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
||
| 0,1422 € - 0,1422 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M16
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,172 € - 0,172 € | 1833 Na sklade |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
||
| 0,2062 € - 0,2062 € | 6000 Na sklade |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1607 € - 0,1607 € | 5043 Na sklade |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,2304 € - 0,2304 € | 31000 Na sklade |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,8036 € - 0,8036 € | 900 Na sklade |
M16
|
0.933 in
23.7 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
| 2,4179 € - 3,2002 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M16
|
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
| 0,08 € - 0,0988 € | 895 Na sklade |
M4 x 0.7
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.134 in
3.4 mm
|
||
| 0,0897 € - 0,1086 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3 x 0.5
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
||
| 0,3914 € - 0,4832 € | 508 Na sklade |
M16 x 2.0
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| 0,1101 € - 0,1321 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8 x 1.25
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2927 € - 0,3521 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10 x 1.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2572 € - 0,3176 € | 433 Na sklade |
M20 x 1.5
|
0.902 in
22.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1242 € - 0,1534 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6 x 1.0
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,404 € - 0,4988 € | 400 Na sklade |
M16 x 1.5
|
0.744 in
18.9 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku