Menu Hľadať

Sedlové podložky - polyamid

Na sklade

Saddle Washers are designed for use during the assembly of tubular frame structures. The washer can accommodate round pipes and fixes them in the required position, limiting excessive movement and vibration. The washer is used in the furniture assembly and building construction industries to support the pipe and tube assembly during installation and application and will not damage painted surfaces.

  • Material: Nylon
  • Colour: Black, Natural


Skupina SR: SR1943

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
36 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Výška Vnútorný priemer Vonkajší priemer Rozmer kompatibilnej rúrky Rozmery kompatibilného závitu (všetky) Celková výška Kúpiť
0,2801 € - 0,5091 € Požiadajte o dodací termin tu
6.2 mm
25.0 mm
10.0 mm
0,3498 € - 0,5675 € 3700 Na sklade
6.2 mm
28.0 mm
11.0 mm
0,4878 € - 0,795 € 180300 Na sklade
8.3 mm
32.0 mm
12.0 mm
1,0483 € - 1,8489 € 1500 Na sklade
6.6 mm
40.0 mm
12.0 mm
1,0483 € - 1,8489 € 3900 Na sklade
10.4 mm
40.0 mm
12.0 mm
1,0483 € - 1,8489 € 3850 Na sklade
16.5 mm
40.0 mm
12.0 mm
0,11 € - 0,1536 € 1000 Na sklade
3.3 mm
10.0 mm
M3
4.2 mm
0,1257 € - 0,162 € 15500 Na sklade
5.2 mm
13.0 mm
5.5 mm
0,11 € - 0,1536 € 9500 Na sklade
3.3 mm
10.0 mm
M3
4.2 mm
0,2445 € - 0,4466 € 9300 Na sklade
5.2 mm
22.0 mm
9.0 mm
0,2588 € - 0,4735 € 800 Na sklade
9.0 mm
8.2 mm
22.0 mm
M8
9.0 mm
0,2801 € - 0,5091 € 900 Na sklade
8.3 mm
25.0 mm
10.0 mm
0,3498 € - 0,5675 € Požiadajte o dodací termin tu
8.3 mm
28.0 mm
11.0 mm
0,4878 € - 0,795 € Požiadajte o dodací termin tu
10.4 mm
32.0 mm
12.0 mm
0,2445 € - 0,4466 € 955 Na sklade
9.0 mm
5.2 mm
22.0 mm
M5
9.0 mm
0,2801 € - 0,5091 € 7600 Na sklade
6.2 mm
25.0 mm
10.0 mm
0,1257 € - 0,162 € 220 Na sklade
5.5 mm
5.2 mm
13.0 mm
M5
5.5 mm
0,2091 € - 0,3826 € 9300 Na sklade
5.2 mm
19.0 mm
8.0 mm
0,1399 € - 0,1806 € 57500 Na sklade
5.0 mm
16.0 mm
6.8 mm
0,2445 € - 0,4466 € 300 Na sklade
6.2 mm
22.0 mm
9.0 mm
  • z/zo 2
Sedlová podložka 6.2 mm 24.0 mm 26.0 mm Polyamid 6.6 Čierna

10069400

Cenové rozpätie
0,5091 € - 0,2801 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Tvar podložky
    Zakrivené, okrúhle
  • Typ podložky
    Sedlová podložka
  • Vnútorný priemer
    6.2 mm
Sedlová podložka 6.2 mm 27.0 mm 29.0 mm Polyamid 6.6 Čierna

10069462

Cenové rozpätie
0,5675 € - 0,3498 €

Úroveň zásob
3700 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Tvar podložky
    Zakrivené, okrúhle
  • Typ podložky
    Sedlová podložka
  • Vnútorný priemer
    6.2 mm
Sedlová podložka 8.3 mm 30.0 mm 34.0 mm Polyamid 6.6 Čierna

10069516

Cenové rozpätie
0,795 € - 0,4878 €

Úroveň zásob
180300 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Tvar podložky
    Zakrivené, okrúhle
  • Typ podložky
    Sedlová podložka
  • Vnútorný priemer
    8.3 mm
Sedlová podložka 6.6 mm 50.0 mm 60.0 mm Polyamid 6.6 Čierna

10069639

Cenové rozpätie
1,8489 € - 1,0483 €

Úroveň zásob
1500 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Tvar podložky
    Zakrivené, okrúhle
  • Typ podložky
    Sedlová podložka
  • Vnútorný priemer
    6.6 mm
Sedlová podložka 10.4 mm 50.0 mm 60.0 mm Polyamid 6.6 Čierna

10069684

Cenové rozpätie
1,8489 € - 1,0483 €

Úroveň zásob
3900 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Tvar podložky
    Zakrivené, okrúhle
  • Typ podložky
    Sedlová podložka
  • Vnútorný priemer
    10.4 mm
Sedlová podložka 16.5 mm 50.0 mm 60.0 mm Polyamid 6.6 Čierna

10069653

Cenové rozpätie
1,8489 € - 1,0483 €

Úroveň zásob
3850 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Tvar podložky
    Zakrivené, okrúhle
  • Typ podložky
    Sedlová podložka
  • Vnútorný priemer
    16.5 mm
Sedlová podložka 3.3 mm 9.0 mm 11.0 mm Polyamid Prírodná

10069189

Cenové rozpätie
0,1536 € - 0,11 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Tvar podložky
    Zakrivené, okrúhle
  • Typ podložky
    Sedlová podložka
  • Hrúbka
    1.0 mm
Sedlová podložka 5.2 mm 12.0 mm 14.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10069226

Cenové rozpätie
0,162 € - 0,1257 €

Úroveň zásob
15500 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Tvar podložky
    Zakrivené, okrúhle
  • Typ podložky
    Sedlová podložka
  • Vnútorný priemer
    5.2 mm
Sedlová podložka 3.3 mm 9.0 mm 11.0 mm Polyamid Čierna

10069196

Cenové rozpätie
0,1536 € - 0,11 €

Úroveň zásob
9500 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Tvar podložky
    Zakrivené, okrúhle
  • Typ podložky
    Sedlová podložka
  • Hrúbka
    1.0 mm
Sedlová podložka 5.2 mm 21.0 mm 23.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10069325

Cenové rozpätie
0,4466 € - 0,2445 €

Úroveň zásob
9300 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Tvar podložky
    Zakrivené, okrúhle
  • Typ podložky
    Sedlová podložka
  • Vnútorný priemer
    5.2 mm
Sedlová podložka 8.2 mm 21.0 mm 23.0 mm Polyamid Čierna

10069370

Cenové rozpätie
0,4735 € - 0,2588 €

Úroveň zásob
800 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Tvar podložky
    Zakrivené, okrúhle
  • Typ podložky
    Sedlová podložka
  • Hrúbka
    1.0 mm
Sedlová podložka 8.3 mm 24.0 mm 26.0 mm Polyamid 6.6 Čierna

10069448

Cenové rozpätie
0,5091 € - 0,2801 €

Úroveň zásob
900 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Tvar podložky
    Zakrivené, okrúhle
  • Typ podložky
    Sedlová podložka
  • Vnútorný priemer
    8.3 mm
Sedlová podložka 8.3 mm 27.0 mm 29.0 mm Polyamid 6.6 Čierna

10069486

Cenové rozpätie
0,5675 € - 0,3498 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Tvar podložky
    Zakrivené, okrúhle
  • Typ podložky
    Sedlová podložka
  • Vnútorný priemer
    8.3 mm
Sedlová podložka 10.4 mm 30.0 mm 34.0 mm Polyamid 6.6 Čierna

10069530

Cenové rozpätie
0,795 € - 0,4878 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Tvar podložky
    Zakrivené, okrúhle
  • Typ podložky
    Sedlová podložka
  • Vnútorný priemer
    10.4 mm
Sedlová podložka 5.2 mm 21.0 mm 23.0 mm Polyamid Čierna

10069332

Cenové rozpätie
0,4466 € - 0,2445 €

Úroveň zásob
955 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Tvar podložky
    Zakrivené, okrúhle
  • Typ podložky
    Sedlová podložka
  • Hrúbka
    1.0 mm
Sedlová podložka 6.2 mm 24.0 mm 26.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10069394

Cenové rozpätie
0,5091 € - 0,2801 €

Úroveň zásob
7600 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Tvar podložky
    Zakrivené, okrúhle
  • Typ podložky
    Sedlová podložka
  • Vnútorný priemer
    6.2 mm
Sedlová podložka 5.2 mm 12.0 mm 14.0 mm Polyamid Čierna

10069233

Cenové rozpätie
0,162 € - 0,1257 €

Úroveň zásob
220 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Tvar podložky
    Zakrivené, okrúhle
  • Typ podložky
    Sedlová podložka
  • Hrúbka
    1.0 mm
Sedlová podložka 5.2 mm 18.0 mm 20.0 mm Polyamid 6.6 Čierna

10069288

Cenové rozpätie
0,3826 € - 0,2091 €

Úroveň zásob
9300 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Tvar podložky
    Zakrivené, okrúhle
  • Typ podložky
    Sedlová podložka
  • Vnútorný priemer
    5.2 mm
Sedlová podložka 5.0 mm 15.0 mm 17.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10069240

Cenové rozpätie
0,1806 € - 0,1399 €

Úroveň zásob
57500 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Tvar podložky
    Zakrivené, okrúhle
  • Typ podložky
    Sedlová podložka
  • Vnútorný priemer
    5.0 mm
Sedlová podložka 6.2 mm 21.0 mm 23.0 mm Polyamid 6.6 Čierna

10069356

Cenové rozpätie
0,4466 € - 0,2445 €

Úroveň zásob
300 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Tvar podložky
    Zakrivené, okrúhle
  • Typ podložky
    Sedlová podložka
  • Vnútorný priemer
    6.2 mm