Menu Hľadať

Samostatné univerzálne kĺby

Vo výrobe

Tieto samostatné univerzálne kĺby sa používajú, keď sa vyžaduje rotačný pohyb a flexibilita medzi vychýlenými hriadeľmi. Prenášajú krútiaci moment a rotáciu medzi dvoma nezarovnanými hriadeľmi, pričom vyrovnávajú uhlové vychýlenie.

Sú určené na prenos krútiaceho momentu a zmenu dĺžky, pričom umožňujú mierne uhlové vychýlenie medzi vstupným a výstupným hriadeľom. Okrem toho je rýchlosť pohybu univerzálnych kĺbov s radiálnymi ložiskami dostupná pre 1000 ot./min a 4000 ot./min. Určené, aby odolali veľkému zaťaženiu a poskytovali konzistentný výkon v náročných podmienkach.

Dodávajú sa s jednoduchými alebo ihličkovými valivými ložiskami, ktoré sú mazané na celú dobu životnosti a nevyžadujú žiadnu údržbu. Na požiadanie je možné dodať otvory upevnené klinom alebo štvorcové otvory. Môžu sa ohýbať až o 45 na kĺb, majú presný, tichý a hladký chod. Možno ich inštalovať a odstraňovať v aplikácii pomocou špeciálnych nástrojov. Medzi typické aplikácie patria priemyselné stroje a dopravníkové systémy.

  • Používajú sa v priemyselných strojoch a dopravníkových systémoch.
  • Rýchlosť pohybu univerzálnych kĺbov s radiálnymi ložiskami je dostupná pre 1000 ot./min a 4000 ot./min.
  • Dodávajú sa s jednoduchými alebo ihličkovými valivými ložiskami, ktoré sú mazané na celú dobu životnosti a nevyžadujú žiadnu údržbu.
  • Môžu sa ohýbať až o 45 na kĺb.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ AISI 304, Oceľ Skupina SR: SRR3694, SRR3690, SRR3689, SRR3688

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
88 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d1 tol. H7 l1 Materiál Bore dia l2 l3 d2 Kúpiť
Požiadajte o dodací termin tu
10.0
52.0
Oceľ
Drážka
26.0
15.0
16.0
Požiadajte o dodací termin tu
25.0
108.0
Oceľ
Okrúhly vývrt
54.0
31.0
42.0
Požiadajte o dodací termin tu
40.0
166.0
Oceľ
Drážka
83.0
47.0
70.0
Požiadajte o dodací termin tu
32.0
130.0
Oceľ
Okrúhly vývrt
65.0
33.0
58.0
Požiadajte o dodací termin tu
32.0
130.0
Oceľ
Drážka
65.0
33.0
58.0
Požiadajte o dodací termin tu
40.0
160.0
Oceľ
Okrúhly vývrt
80.0
39.0
80.0
Požiadajte o dodací termin tu
6.0
34.0
Oceľ
Drážka
17.0
8.0
16.0
Požiadajte o dodací termin tu
8.0
40.0
Oceľ
Drážka
20.0
11.0
16.0
Požiadajte o dodací termin tu
22.0
95.0
Oceľ
Drážka
47.5
22.0
45.0
Požiadajte o dodací termin tu
30.0
122.0
Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
Okrúhly vývrt
61.0
29.0
58.0
Požiadajte o dodací termin tu
35.0
140.0
Oceľ
Drážka
70.0
35.0
70.0
Požiadajte o dodací termin tu
10.0
48.0
Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
Okrúhly vývrt
24.0
12.0
22.0
Požiadajte o dodací termin tu
20.0
82.0
Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
Okrúhly vývrt
41.0
18.0
42.0
Požiadajte o dodací termin tu
50.0
190.0
Oceľ
Okrúhly vývrt
95.0
46.0
95.0
Požiadajte o dodací termin tu
14.0
60.0
Oceľ
Drážka
30.0
14.0
28.0
Požiadajte o dodací termin tu
20.0
82.0
Oceľ
Drážka
41.0
18.0
42.0
Požiadajte o dodací termin tu
30.0
122.0
Oceľ
Drážka
61.0
29.0
58.0
Požiadajte o dodací termin tu
16.0
68.0
Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
Okrúhly vývrt
34.0
16.0
32.0
Požiadajte o dodací termin tu
50.0
190.0
Oceľ
Drážka
95.0
46.0
95.0
Požiadajte o dodací termin tu
8.0
40.0
Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
Okrúhly vývrt
20.0
11.0
16.0
  • z/zo 5
Samostatný univerzálny kĺb 10.0 52.0 Oceľ

20214173


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Bore dia
    Drážka
  • d1 tol. H7
    10.0
  • d2
    16.0
  • l1
    52.0
  • l2
    26.0
Samostatný univerzálny kĺb 25.0 108.0 Oceľ

20214159


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Bore dia
    Okrúhly vývrt
  • d1 tol. H7
    25.0
  • d2
    42.0
  • l1
    108.0
  • l2
    54.0
Samostatný univerzálny kĺb 40.0 166.0 Oceľ

20214227


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Bore dia
    Drážka
  • d1 tol. H7
    40.0
  • d2
    70.0
  • l1
    166.0
  • l2
    83.0
Samostatný univerzálny kĺb 32.0 130.0 Oceľ

20214289


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Bore dia
    Okrúhly vývrt
  • d1 tol. H7
    32.0
  • d2
    58.0
  • l1
    130.0
  • l2
    65.0
Samostatný univerzálny kĺb 32.0 130.0 Oceľ

20214340


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Bore dia
    Drážka
  • d1 tol. H7
    32.0
  • d2
    58.0
  • l1
    130.0
  • l2
    65.0
Samostatný univerzálny kĺb 40.0 160.0 Oceľ

20214944


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Bore dia
    Okrúhly vývrt
  • d1 tol. H7
    40.0
  • d2
    80.0
  • l1
    160.0
  • l2
    80.0
Samostatný univerzálny kĺb 6.0 34.0 Oceľ

20214968


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Bore dia
    Drážka
  • d1 tol. H7
    6.0
  • d2
    16.0
  • l1
    34.0
  • l2
    17.0
Samostatný univerzálny kĺb 8.0 40.0 Oceľ

20214975


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Bore dia
    Drážka
  • d1 tol. H7
    8.0
  • d2
    16.0
  • l1
    40.0
  • l2
    20.0
Samostatný univerzálny kĺb 22.0 95.0 Oceľ

20215040


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Bore dia
    Drážka
  • d1 tol. H7
    22.0
  • d2
    45.0
  • l1
    95.0
  • l2
    47.5
Samostatný univerzálny kĺb 30.0 122.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 304

20215217


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Bore dia
    Okrúhly vývrt
  • d1 tol. H7
    30.0
  • d2
    58.0
  • l1
    122.0
  • l2
    61.0
Samostatný univerzálny kĺb 35.0 140.0 Oceľ

20215088


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Bore dia
    Drážka
  • d1 tol. H7
    35.0
  • d2
    70.0
  • l1
    140.0
  • l2
    70.0
Samostatný univerzálny kĺb 10.0 48.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 304

20215163


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Bore dia
    Okrúhly vývrt
  • d1 tol. H7
    10.0
  • d2
    22.0
  • l1
    48.0
  • l2
    24.0
Samostatný univerzálny kĺb 20.0 82.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 304

20215194


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Bore dia
    Okrúhly vývrt
  • d1 tol. H7
    20.0
  • d2
    42.0
  • l1
    82.0
  • l2
    41.0
Samostatný univerzálny kĺb 50.0 190.0 Oceľ

20214951


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Bore dia
    Okrúhly vývrt
  • d1 tol. H7
    50.0
  • d2
    95.0
  • l1
    190.0
  • l2
    95.0
Samostatný univerzálny kĺb 14.0 60.0 Oceľ

20215002


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Bore dia
    Drážka
  • d1 tol. H7
    14.0
  • d2
    28.0
  • l1
    60.0
  • l2
    30.0
Samostatný univerzálny kĺb 20.0 82.0 Oceľ

20215033


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Bore dia
    Drážka
  • d1 tol. H7
    20.0
  • d2
    42.0
  • l1
    82.0
  • l2
    41.0
Samostatný univerzálny kĺb 30.0 122.0 Oceľ

20215064


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Bore dia
    Drážka
  • d1 tol. H7
    30.0
  • d2
    58.0
  • l1
    122.0
  • l2
    61.0
Samostatný univerzálny kĺb 16.0 68.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 304

20215187


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Bore dia
    Okrúhly vývrt
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    32.0
  • l1
    68.0
  • l2
    34.0
Samostatný univerzálny kĺb 50.0 190.0 Oceľ

20215101


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Bore dia
    Drážka
  • d1 tol. H7
    50.0
  • d2
    95.0
  • l1
    190.0
  • l2
    95.0
Samostatný univerzálny kĺb 8.0 40.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 304

20215156


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Bore dia
    Okrúhly vývrt
  • d1 tol. H7
    8.0
  • d2
    16.0
  • l1
    40.0
  • l2
    20.0