Self-drilling and self-piercing screws are a type of fastener that combines drilling and fastening operations in a single action, removing the requirement for pre-drilling. They have a pointed head that allows the screw to self-tap into a panel. This reduces the amount of time and physical work necessary for fixing.
Easily driven into the surface with a power drill or screwdriver and provides a strong and secure hold. Ideal for use in applications where a high degree of strength and stability is required, such as in metalworking or construction.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Materiál | Dĺžka závitu | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0406 € - 0,0567 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.5 mm
|
Oceľ
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,048 € - 0,0671 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.5 mm
|
Oceľ
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,1111 € - 0,1536 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4.8 mm
|
Oceľ
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,0887 € - 0,1406 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4.8 mm
|
Oceľ
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,077 € - 0,122 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4.8 mm
|
Oceľ
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,1399 € - 0,1934 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4.8 mm
|
Oceľ
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,0903 € - 0,1436 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4.8 mm
|
Oceľ
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,0428 € - 0,06 € | 313 Na sklade |
2.9 mm
|
Pozinkovaná oceľ
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,045 € - 0,063 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.9 mm
|
Oceľ
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,0954 € - 0,1331 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4.2 mm
|
Oceľ
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 0,0561 € - 0,0783 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4.2 mm
|
Oceľ
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,0739 € - 0,1033 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.9 mm
|
Oceľ
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,0508 € - 0,0712 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4.2 mm
|
Oceľ
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0621 € - 0,0867 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4.2 mm
|
Oceľ
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,045 € - 0,063 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.5 mm
|
Oceľ
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,0531 € - 0,0743 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.5 mm
|
Pozinkovaná oceľ
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,0762 € - 0,1207 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4.8 mm
|
Oceľ
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,0574 € - 0,08 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.9 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0415 € - 0,0578 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.9 mm
|
Oceľ
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,0538 € - 0,0752 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.5 mm
|
Oceľ
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku