Menu Hľadať

Samolepiace káblové svorky

Na sklade

Adhesive Cable Clamps have a ratcheting feature that holds and locks bundles securely. Ideal for holding and routing cables, wires and cords.

The clamps in this range are adjustable and can be reopened once the tab is released. This function allows for routing changes. The range also includes options with a side lock on the top of the clamp that prevents the clip from sliding open.

This range of cable clamps come equipped with a self-adhesive strip, for convenient and easy securing of your cable bundles.

  • Material: Nylon 6/6
  • Colour: Black and Natural
  • UL94 V0 and UL94 V2 flame rated options

The adhesive element of the product has a shelf life of approximately 1 Year from date of shipping; when stored in the unopened original packaging, stored at room temperature and away from sunlight.

Skupina SR: SR2068

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
21 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Norma pre horľavosť materiálu Minimálny priemer káblového zväzku Maximálny priemer káblového zväzku Šírka základne Dĺžka základne Kúpiť
10000069 0,2873 € - 0,2873 € 2000 Na sklade
UL94 V-2
7.9 mm
10.3 mm
19.1 mm
25.2 mm
0,2603 € - 0,2603 € Požiadajte o dodací termin tu
UL94 V-0
5.5 mm
6.5 mm
16.5 mm
21.6 mm
2,2188 € - 2,2188 € Požiadajte o dodací termin tu
UL94 V-0
25.4 mm
31.7 mm
25.4 mm
63.5 mm
1,7921 € - 1,7921 € Požiadajte o dodací termin tu
UL94 V-0
22.2 mm
25.4 mm
25.4 mm
50.8 mm
0,401 € - 0,401 € 4900 Na sklade
UL94 V-0
11.9 mm
14.3 mm
19.1 mm
31.8 mm
1,3882 € - 1,3882 € 100 Na sklade
UL94 V-0
25.4 mm
63.5 mm
0,3754 € - 0,3754 € Požiadajte o dodací termin tu
UL94 V-0
7.9 mm
10.3 mm
19.1 mm
25.2 mm
1,3824 € - 1,3824 € Požiadajte o dodací termin tu
UL94 V-2
22.2 mm
25.4 mm
25.4 mm
50.8 mm
0,3498 € - 0,3498 € Požiadajte o dodací termin tu
UL94 V-2
14.7 mm
19.1 mm
19.1 mm
38.1 mm
0,31 € - 0,31 € 4100 Na sklade
UL94 V-2
11.9 mm
14.3 mm
19.1 mm
31.8 mm
0,4551 € - 0,4551 € 800 Na sklade
UL94 V-0
14.7 mm
19.1 mm
19.1 mm
38.1 mm
0,3939 € - 0,5163 € Požiadajte o dodací termin tu
UL94 V-2
18.5 mm
23.0 mm
21.5 mm
21.5 mm
1,8632 € - 1,9628 € Požiadajte o dodací termin tu
UL94 V-2
14.7 mm
19.1 mm
25.0 mm
25.0 mm
1,6641 € - 1,6641 € Požiadajte o dodací termin tu
UL94 V-2
25.4 mm
31.7 mm
25.4 mm
63.5 mm
10000038 0,2005 € - 0,2005 € 3650 Na sklade
UL94 V-2
5.5 mm
6.5 mm
16.5 mm
21.6 mm
2,3184 € - 2,3184 € Požiadajte o dodací termin tu
UL94 V-2
22.2 mm
25.4 mm
25.4 mm
50.8 mm
0,2348 € - 0,2898 € Požiadajte o dodací termin tu
UL94 V-2
7.9 mm
9.9 mm
19.0 mm
25.4 mm
0,6732 € - 0,8311 € Požiadajte o dodací termin tu
UL94 V-2
19.2 mm
23.6 mm
25.4 mm
44.4 mm
0,2935 € - 0,3623 € Požiadajte o dodací termin tu
UL94 V-2
11.3 mm
14.2 mm
19.0 mm
36.7 mm
0,4047 € - 0,4996 € Požiadajte o dodací termin tu
UL94 V-2
15.8 mm
19.4 mm
25.4 mm
42.1 mm
  • z/zo 2
Káblová svorka uzamykateľná 25.2 mm 19.1 mm 22.2 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10000069

Cenové rozpätie
0,2873 € - 0,2873 €

Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka základne
    25.2 mm
  • Šírka základne
    19.1 mm
  • Celková výška
    22.2 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Materiál
    Polyamid 6.6
Káblová svorka uzamykateľná 21.6 mm 16.5 mm 18.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10000045

Cenové rozpätie
0,2603 € - 0,2603 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka základne
    21.6 mm
  • Šírka základne
    16.5 mm
  • Celková výška
    18.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Materiál
    Polyamid 6.6
Káblová svorka uzamykateľná 63.5 mm 25.4 mm 50.8 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10148303

Cenové rozpätie
2,2188 € - 2,2188 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka základne
    63.5 mm
  • Šírka základne
    25.4 mm
  • Celková výška
    50.8 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Materiál
    Polyamid 6.6
Káblová svorka uzamykateľná 50.8 mm 25.4 mm 44.5 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10148341

Cenové rozpätie
1,7921 € - 1,7921 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka základne
    50.8 mm
  • Šírka základne
    25.4 mm
  • Celková výška
    44.5 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Materiál
    Polyamid 6.6
Káblová svorka uzamykateľná 31.8 mm 19.1 mm 27.7 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10000106

Cenové rozpätie
0,401 € - 0,401 €

Úroveň zásob
4900 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka základne
    31.8 mm
  • Šírka základne
    19.1 mm
  • Celková výška
    27.7 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Materiál
    Polyamid 6.6
Káblová svorka uzamykateľná 63.5 mm 25.4 mm PA Prírodná

10148280

Cenové rozpätie
1,3882 € - 1,3882 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka základne
    63.5 mm
  • Šírka základne
    25.4 mm
  • Celková výška
    50.8 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Materiál
    PA
Káblová svorka uzamykateľná 25.2 mm 19.1 mm 22.2 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10000076

Cenové rozpätie
0,3754 € - 0,3754 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka základne
    25.2 mm
  • Šírka základne
    19.1 mm
  • Celková výška
    22.2 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Materiál
    Polyamid 6.6
Káblová svorka uzamykateľná 50.8 mm 25.4 mm 44.5 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10148334

Cenové rozpätie
1,3824 € - 1,3824 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka základne
    50.8 mm
  • Šírka základne
    25.4 mm
  • Celková výška
    44.5 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Materiál
    Polyamid 6.6
Káblová svorka uzamykateľná 38.1 mm 19.1 mm 31.8 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10000120

Cenové rozpätie
0,3498 € - 0,3498 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka základne
    38.1 mm
  • Šírka základne
    19.1 mm
  • Celková výška
    31.8 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Materiál
    Polyamid 6.6
Káblová svorka uzamykateľná 31.8 mm 19.1 mm 27.7 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10000090

Cenové rozpätie
0,31 € - 0,31 €

Úroveň zásob
4100 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka základne
    31.8 mm
  • Šírka základne
    19.1 mm
  • Celková výška
    27.7 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Materiál
    Polyamid 6.6
Káblová svorka uzamykateľná 38.1 mm 19.1 mm 31.8 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10000137

Cenové rozpätie
0,4551 € - 0,4551 €

Úroveň zásob
800 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka základne
    38.1 mm
  • Šírka základne
    19.1 mm
  • Celková výška
    31.8 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Materiál
    Polyamid 6.6
Káblová svorka 41.5 mm 23.0 mm 21.5 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10233665

Cenové rozpätie
0,5163 € - 0,3939 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka základne
    21.5 mm
  • Šírka základne
    21.5 mm
  • Celková výška
    37.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Materiál
    Polyamid 6.6
Káblová svorka 42.0 mm 19.1 mm 25.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10233658

Cenové rozpätie
1,9628 € - 1,8632 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka základne
    25.0 mm
  • Šírka základne
    25.0 mm
  • Celková výška
    43.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Materiál
    Polyamid 6.6
Káblová svorka uzamykateľná 63.5 mm 25.4 mm 50.8 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10148297

Cenové rozpätie
1,6641 € - 1,6641 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka základne
    63.5 mm
  • Šírka základne
    25.4 mm
  • Celková výška
    50.8 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Materiál
    Polyamid 6.6
Káblová svorka uzamykateľná 21.6 mm 16.5 mm 18.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10000038

Cenové rozpätie
0,2005 € - 0,2005 €

Úroveň zásob
3650 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka základne
    21.6 mm
  • Šírka základne
    16.5 mm
  • Celková výška
    18.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Materiál
    Polyamid 6.6
Káblová svorka uzamykateľná 50.8 mm 25.4 mm 44.5 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10148358

Cenové rozpätie
2,3184 € - 2,3184 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka základne
    50.8 mm
  • Šírka základne
    25.4 mm
  • Celková výška
    44.5 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Materiál
    Polyamid 6.6
Káblová svorka Lepidlo 9.9 mm 25.4 mm Polyamid 6.6 Čierna

10361177

Cenové rozpätie
0,2898 € - 0,2348 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka základne
    25.4 mm
  • Šírka základne
    19.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Polyamid 6.6
  • Spôsob montáže
    Adhesive
Káblová svorka Lepidlo 23.7 mm 44.4 mm Polyamid 6.6 Čierna

10361214

Cenové rozpätie
0,8311 € - 0,6732 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka základne
    44.4 mm
  • Šírka základne
    25.4 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Polyamid 6.6
  • Spôsob montáže
    Adhesive
Káblová svorka Lepidlo 14.2 mm 36.7 mm Polyamid 6.6 Čierna

10361191

Cenové rozpätie
0,3623 € - 0,2935 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka základne
    36.7 mm
  • Šírka základne
    19.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Polyamid 6.6
  • Spôsob montáže
    Adhesive
Káblová svorka Lepidlo 19.4 mm 42.1 mm Polyamid 6.6 Čierna

10361207

Cenové rozpätie
0,4996 € - 0,4047 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka základne
    42.1 mm
  • Šírka základne
    25.4 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Polyamid 6.6
  • Spôsob montáže
    Adhesive