Menu Hľadať

Káblová svorka Lepidlo 12.3 mm 32.5 mm Polyamid 6.6 Čierna

This adjustable Cable clamp is manufactured from black nylon and can accommodate a range of cable sizes in your assemblies. Adhesive backed and rated to UL94 V-2.
Nový kód produktu:

10361184

Starý kód produktu:

22AAWC390490

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,3043 €
5000 - 19999 0,2739 €
20000 + 0,2465 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

304,30 €

1000 x 0,3043 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka základne 32.5 mm
Šírka základne 19.0 mm
Farba Čierna
Materiál Polyamid 6.6
Spôsob montáže Adhesive
Commodity Code 3926909790
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Maximálny priemer káblového zväzku 12.3 mm
Minimálny priemer káblového zväzku 9.9 mm

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás