Menu Hľadať

Samolepiace disky na čelá prírub

Na sklade

Samolepiace chrániče prírub so zvýšenou plochou majú jednoduchý dizajn na odlepenie a nalepenie. Je odolný voči o-zóne, poveternostným vplyvom, palivu, oleju a neoxidujúcim kyselinám. Odoláva teplotám od -15C až po +70C.Chrániče príruby so zvýšeným povrchom sú lepiace podložky a majú jednoduchý dizajn na odlepenie a nalepenie.‌Špeciálne lepidlo za normálnych podmienok pevne drží a nezanecháva žiadne zvyšky.Vhodné pre špecifikácie prírub DIN a ANSI. Materiál: Guma Farba: Čierna Skupina SR: SR1361

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
88 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Dimensiunea nominală a conductei T OD Kúpiť
19,7564 € - 41,4883 € Požiadajte o dodací termin tu
1.5 mm
320 mm
195,0601 € - 409,6263 € Požiadajte o dodací termin tu
1.5 mm
1333 mm
48,5445 € - 101,9436 € Požiadajte o dodací termin tu
1.5 mm
615.0 mm
114,84 € - 278,2615 € Požiadajte o dodací termin tu
1.5 mm
910 mm
171,2359 € - 359,5953 € Požiadajte o dodací termin tu
1.5 mm
1170 mm
124,1421 € - 260,6984 € Požiadajte o dodací termin tu
1.5 mm
857.2 mm
54,6322 € - 114,7276 € Požiadajte o dodací termin tu
1.5 mm
692 mm
0,2916 € - 1,4157 € 113 Na sklade
1.5 mm
40.0 mm
0,9287 € - 2,4582 € Požiadajte o dodací termin tu
1.5 mm
78.0 mm
2,93 € - 7,6763 € 195 Na sklade
1.5 mm
138.0 mm
0,6073 € - 1,8279 € 285 Na sklade
1.5 mm
58.0 mm
0,8036 € - 2,0938 € 252 Na sklade
1.5 mm
68.0 mm
2,3468 € - 6,84 € 43 Na sklade
1.5 mm
122.0 mm
11,3502 € - 19,7436 € 15 Na sklade
1.5 mm
26.8 mm
0,953 € - 2,5986 € 36 Na sklade
ANSI 1-1/2"
1.5 mm
75.0 mm
6,7419 € - 12,784 € 50 Na sklade
1.5 mm
212.0 mm
1,6498 € - 4,2115 € Požiadajte o dodací termin tu
1.5 mm
102.0 mm
6,0449 € - 15,1138 € Požiadajte o dodací termin tu
ANSI 5"
1.5 mm
200.0 mm
24,1798 € - 55,0489 € 21 Na sklade
ANSI 12"
1.5 mm
39.0 mm
55,955 € - 131,4245 € Požiadajte o dodací termin tu
ANSI 20"
1.5 mm
590.0 mm
  • z/zo 5
Chránič príruby DIN 250 1.5 mm Guma Čierna

10266618

Cenové rozpätie
41,4883 € - 19,7564 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • OD
    320 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Guma
  • Commodity Code
    4002590000
Chránič príruby 1333 mm 1.5 mm Guma Čierna

10306673

Cenové rozpätie
409,6263 € - 195,0601 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • OD
    1333 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Guma
  • Commodity Code
    4002590000
Samolepiaci disk DIN 500 1.5 mm Guma Čierna

10256237

Cenové rozpätie
101,9436 € - 48,5445 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • OD
    615.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Guma
  • Commodity Code
    4002590000
Samolepiaci disk DIN 800 1.5 mm Guma Čierna

10247181

Cenové rozpätie
278,2615 € - 114,84 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • OD
    910 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Guma
  • Commodity Code
    4002590000
Chránič príruby 1170 mm 1.5 mm Guma Čierna

10242834

Cenové rozpätie
359,5953 € - 171,2359 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • OD
    1170 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Guma
  • Commodity Code
    4002590000
Samolepiaci disk 30" 1.5 mm Guma Čierna

10256190

Cenové rozpätie
260,6984 € - 124,1421 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • OD
    857.2 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Guma
  • Commodity Code
    4002590000
Samolepiaci disk DIN 600 1.5 mm Guma Čierna

10256169

Cenové rozpätie
114,7276 € - 54,6322 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • OD
    692 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Guma
  • Commodity Code
    4002590000
Samolepiaci disk DIN 10 1.5 mm Guma Čierna

10266489

Cenové rozpätie
1,4157 € - 0,2916 €

Úroveň zásob
113 Na sklade
Atribúty
  • OD
    40.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Guma
  • Commodity Code
    4002590000
Samolepiaci disk DIN 32 1.5 mm Guma Čierna

10266526

Cenové rozpätie
2,4582 € - 0,9287 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • OD
    78.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Guma
  • Commodity Code
    4002590000
Samolepiaci disk DIN 80 1.5 mm Guma Čierna

10266564

Cenové rozpätie
7,6763 € - 2,93 €

Úroveň zásob
195 Na sklade
Atribúty
  • OD
    138.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Guma
  • Commodity Code
    3926909790
Samolepiaci disk DIN 20 1.5 mm Guma Čierna

10266502

Cenové rozpätie
1,8279 € - 0,6073 €

Úroveň zásob
285 Na sklade
Atribúty
  • OD
    58.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Guma
  • Commodity Code
    3926909790
Samolepiaci disk DIN 25 1.5 mm Guma Čierna

10266519

Cenové rozpätie
2,0938 € - 0,8036 €

Úroveň zásob
252 Na sklade
Atribúty
  • OD
    68.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Guma
  • Commodity Code
    3926909790
Samolepiaci disk DIN 65 1.5 mm Guma Čierna

10266557

Cenové rozpätie
6,84 € - 2,3468 €

Úroveň zásob
43 Na sklade
Atribúty
  • OD
    122.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Guma
  • Commodity Code
    4002590000
Samolepiaci disk DIN 200 1.5 mm Guma Čierna

10266601

Cenové rozpätie
19,7436 € - 11,3502 €

Úroveň zásob
15 Na sklade
Atribúty
  • OD
    26.8 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Guma
  • Commodity Code
    3926909790
Samolepiaci disk ANSI 1-1/2" 75.0 mm 1.5 mm Guma Čierna

10266663

Cenové rozpätie
2,5986 € - 0,953 €

Úroveň zásob
36 Na sklade
Atribúty
  • OD
    75.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    ANSI 1-1/2"
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Guma
Samolepiaci disk DIN 150 1.5 mm Guma Čierna

10266595

Cenové rozpätie
12,784 € - 6,7419 €

Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • OD
    212.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Guma
  • Commodity Code
    3926909790
Samolepiaci disk DIN 50 1.5 mm Guma Čierna

10266540

Cenové rozpätie
4,2115 € - 1,6498 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • OD
    102.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Guma
  • Commodity Code
    3926909790
Samolepiaci disk ANSI 5" 200.0 mm 1.5 mm Guma Čierna

10266700

Cenové rozpätie
15,1138 € - 6,0449 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • OD
    200.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    ANSI 5"
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Guma
Chránič príruby ANSI 12" 39.0 mm 1.5 mm Guma Čierna

10266748

Cenové rozpätie
55,0489 € - 24,1798 €

Úroveň zásob
21 Na sklade
Atribúty
  • OD
    39.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    ANSI 12"
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Guma
Samolepiaci disk ANSI 20" 590.0 mm 1.5 mm Guma Čierna

10266786

Cenové rozpätie
131,4245 € - 55,955 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • OD
    590.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    ANSI 20"
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Guma