Menu Hľadať

Samoistiaca dutá rozpierka

Na sklade

These self-retaining spacers snap into the board to ease assembly and maintain spacing even when the screw is removed. Avaialable in many spacing, screw and panel thickness options. they are available in standard and stackable versions.

Skupina SR: SR2765

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
101 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer otvoru A Priemer tela Vnútorný priemer Rozsah hrúbky panela A Dĺžka rozpierky Kúpiť
0,2503 € - 0,3191 € 100 Na sklade
4.8 mm
6.6 mm
3.2 mm
4.3 mm
0,19 € - 0,2358 € Požiadajte o dodací termin tu
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
22.2 mm
0,3718 € - 0,3718 € 1000 Na sklade
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
12.7 mm
0,2503 € - 0,266 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
5.5 mm
2.7 mm
5.2 mm
0,2417 € - 0,2545 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
5.5 mm
2.7 mm
4.1 mm
0,2417 € - 0,2545 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
5.5 mm
2.7 mm
2.5 mm
0,2417 € - 0,2545 € 90 Na sklade
4.0 mm
5.5 mm
2.7 mm
3.2 mm
0,2417 € - 0,2545 € Požiadajte o dodací termin tu
4.8 mm
6.4 mm
3.2 mm
3.1 mm
0,2417 € - 0,2545 € 84 Na sklade
4.8 mm
6.4 mm
3.2 mm
3.5 mm
0,2417 € - 0,2545 € 89 Na sklade
4.8 mm
6.4 mm
3.2 mm
2.7 mm
0,2529 € - 0,281 € 13000 Na sklade
5.9 mm
7.9 mm
3.9 mm
7.9 mm
0,1765 € - 0,1961 € Požiadajte o dodací termin tu
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
15.9 mm
0,2754 € - 0,306 € 53000 Na sklade
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
6.4 mm
0,1717 € - 0,1907 € Požiadajte o dodací termin tu
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
12.7 mm
0,2041 € - 0,2268 € Požiadajte o dodací termin tu
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
25.4 mm
0,154 € - 0,1711 € 17000 Na sklade
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
11.1 mm
0,3782 € - 0,3782 € Požiadajte o dodací termin tu
4.8 mm
6.9 mm
3.9 mm
6.5 mm
0,3698 € - 0,3698 € Požiadajte o dodací termin tu
5.8 mm
6.4 mm
3.8 mm
14.2 mm
0,1301 € - 0,1445 € 3000 Na sklade
4.7 mm
6.6 mm
3.3 mm
12.7 mm
0,1323 € - 0,147 € Požiadajte o dodací termin tu
5.9 mm
7.9 mm
3.9 mm
6.4 mm
  • z/zo 6
Skrutkovacia a zamykacia rozpera 3.2 mm 4.3 mm PA

10370278

Cenové rozpätie
0,3191 € - 0,2503 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Upevnenie pomocou otvoru
  • Štýl
    Nestohovateľné
  • Priemer tela
    6.6 mm
Pridržiavacia rozpierka 3.2 mm 22.2 mm Polyamid

10636701

Cenové rozpätie
0,2358 € - 0,19 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Upevnenie pomocou otvoru
  • Štýl
    Nestohovateľné
  • Priemer tela
    6.4 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera 3.2 mm 12.7 mm PA

10645246

Cenové rozpätie
0,3718 € - 0,3718 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Upevnenie pomocou otvoru
  • Štýl
    Nestohovateľné
  • Priemer tela
    6.4 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera 2.7 mm 5.2 mm PA

10370285

Cenové rozpätie
0,266 € - 0,2503 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Upevnenie pomocou otvoru
  • Štýl
    Nestohovateľné
  • Priemer tela
    5.5 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera 2.7 mm 4.1 mm PA

10370261

Cenové rozpätie
0,2545 € - 0,2417 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Upevnenie pomocou otvoru
  • Štýl
    Nestohovateľné
  • Priemer tela
    5.5 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera 2.7 mm 2.5 mm PA

10370216

Cenové rozpätie
0,2545 € - 0,2417 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Upevnenie pomocou otvoru
  • Štýl
    Nestohovateľné
  • Priemer tela
    5.5 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera 2.7 mm 3.2 mm PA

10370247

Cenové rozpätie
0,2545 € - 0,2417 €

Úroveň zásob
90 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Upevnenie pomocou otvoru
  • Štýl
    Nestohovateľné
  • Priemer tela
    5.5 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera 3.2 mm 3.1 mm PA

10370230

Cenové rozpätie
0,2545 € - 0,2417 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Upevnenie pomocou otvoru
  • Štýl
    Nestohovateľné
  • Priemer tela
    6.4 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera 3.2 mm 3.5 mm PA

10370254

Cenové rozpätie
0,2545 € - 0,2417 €

Úroveň zásob
84 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Upevnenie pomocou otvoru
  • Štýl
    Nestohovateľné
  • Priemer tela
    6.4 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera 3.2 mm 2.7 mm PA

10370223

Cenové rozpätie
0,2545 € - 0,2417 €

Úroveň zásob
89 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Upevnenie pomocou otvoru
  • Štýl
    Nestohovateľné
  • Priemer tela
    6.4 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera 3.9 mm 7.9 mm UL94 V-2 Polyamid 6.6

10028674

Cenové rozpätie
0,281 € - 0,2529 €

Úroveň zásob
13000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Snap Lock
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Screw-Fit
  • Priemer tela
    7.9 mm
  • Vnútorný priemer
    3.9 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera 4.3 mm 15.9 mm UL94 V-2 Polyamid 6.6

10028711

Cenové rozpätie
0,1961 € - 0,1765 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Snap Lock
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Screw-Fit
  • Priemer tela
    7.9 mm
  • Vnútorný priemer
    4.3 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera 4.3 mm 6.4 mm UL94 V-2 Polyamid 6.6

10028742

Cenové rozpätie
0,306 € - 0,2754 €

Úroveň zásob
53000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Snap Lock
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Screw-Fit
  • Priemer tela
    7.9 mm
  • Vnútorný priemer
    4.3 mm
Rozpierka so skrutkou 4.3 mm 12.7 mm UL94 V-2 Polyamid 6.6 Prírodná

10028780

Cenové rozpätie
0,1907 € - 0,1717 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Snap Lock
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Screw-Fit
  • Priemer tela
    7.9 mm
  • Vnútorný priemer
    4.3 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera 4.3 mm 25.4 mm Polyamid 6.6

10174340

Cenové rozpätie
0,2268 € - 0,2041 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Snap Lock
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Screw-Fit
  • Priemer tela
    7.9 mm
  • Vnútorný priemer
    4.3 mm
Rozpierka so skrutkou 4.3 mm 11.1 mm UL94 V-2 Polyamid 6.6 Prírodná

10028773

Cenové rozpätie
0,1711 € - 0,154 €

Úroveň zásob
17000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Snap Lock
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Screw-Fit
  • Priemer tela
    7.9 mm
  • Vnútorný priemer
    4.3 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera 3.9 mm 6.5 mm PA

10381724

Cenové rozpätie
0,3782 € - 0,3782 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Upevnenie pomocou otvoru
  • Štýl
    Nestohovateľné
  • Priemer tela
    6.9 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera 3.8 mm 14.2 mm PA

10381762

Cenové rozpätie
0,3698 € - 0,3698 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Upevnenie pomocou otvoru
  • Štýl
    Nestohovateľné
  • Priemer tela
    6.4 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera 3.3 mm 12.7 mm UL94 V-2 Polyamid 6.6

10028629

Cenové rozpätie
0,1445 € - 0,1301 €

Úroveň zásob
3000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Snap Lock
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Screw-Fit
  • Priemer tela
    6.6 mm
  • Vnútorný priemer
    3.3 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera 3.9 mm 6.4 mm UL94 V-2 Polyamid 6.6

10028667

Cenové rozpätie
0,147 € - 0,1323 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Snap Lock
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Screw-Fit
  • Priemer tela
    7.9 mm
  • Vnútorný priemer
    3.9 mm