Male Grip Hand Knobs have a knurled texture around the outside of the handle creating a firm gripping surface that is also comfortable. These high-impact durable knobs fit onto female applications and are resistant to oils, fuels, and greases.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Priemer otočného gombíka | Veľkosť závitu | Materiál závitu | Spôsob montáže | Dĺžka závitu | Materiál otočného gombíka | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,0766 € - 3,9541 € | 10 Na sklade |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Mosadz
|
Závitový čap
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| 2,1255 € - 2,3839 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.26 in
32.0 mm
|
M10
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 2,3184 € - 4,4377 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Mosadz
|
Závitový čap
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 2,4749 € - 4,7079 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Mosadz
|
Závitový čap
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
| 1,6783 € - 1,6783 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.63 in
16.0 mm
|
M5
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 1,4748 € - 2,2941 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 2,0339 € - 2,2757 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.26 in
32.0 mm
|
M10
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 10260876 | 0,4437 € - 0,9139 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.866 in
22.0 mm
|
M6
|
Oceľ
|
Závitový čap
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
|
| 7,51 € - 8,4486 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.732 in
44.0 mm
|
M6
|
|
|
|
PP
|
||
| 1,3333 € - 2,0741 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 2,0339 € - 2,2757 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 1,024 € - 2,1924 € | 500 Na sklade |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| 2,8037 € - 3,0438 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.555 in
39.5 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 3,7693 € - 4,2386 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 1,6498 € - 3,5985 € | 100 Na sklade |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Mosadz
|
Závitový čap
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 1,2161 € - 3,0864 € | 6 Na sklade |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Mosadz
|
Závitový čap
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| 2,2896 € - 2,3173 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Mosadz
|
Závitový čap
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
| 3,0296 € - 3,4137 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.555 in
39.5 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 4,0777 € - 4,4946 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
|
|
|
PP
|
||
| 1,1534 € - 2,93 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Mosadz
|
Závitový čap
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku