Menu Hľadať

Ryhované doťahovacie kolieska - závitová vložka

Na sklade

Female Grip Hand Knobs have rough ridges around the outside of the handle creating a firm gripping surface that is also comfortable. These durable knobs fit onto male applications and are resistant to oils, fuels, and greases.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
35 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer otočného gombíka Veľkosť závitu Materiál závitu Spôsob montáže Dĺžka závitu Materiál otočného gombíka Kúpiť
2,3936 € - 4,9336 € Požiadajte o dodací termin tu
20.0 mm
M5
3,4705 € - 3,4847 € Požiadajte o dodací termin tu
32.0 mm
M8
Mosadz
16.0 mm
8,8328 € - 8,9892 € Požiadajte o dodací termin tu
63.0 mm
M8
Mosadz
Závitový čap
25.0 mm
PA
9,5155 € - 9,6435 € Požiadajte o dodací termin tu
63.0 mm
M10
Mosadz
Slepý otvor so závitom
25.0 mm
PA
1,1862 € - 2,9689 € 2124 Na sklade
23.0 mm
M5
2,2188 € - 2,2472 € 10 Na sklade
20.0 mm
M5
Mosadz
Female
10.0 mm
PA
13,3273 € - 13,5407 € Požiadajte o dodací termin tu
63.0 mm
M12
Mosadz
Threaded Through Hole
25.0 mm
PA
10,4827 € - 10,6391 € Požiadajte o dodací termin tu
80.0 mm
M10
Mosadz
Závitový čap
30.0 mm
PA
0,3157 € - 0,4352 € 249 Na sklade
14.5 mm
M6
PA
Female
13.0 mm
PA
1,5076 € - 3,314 € 6 Na sklade
30.0 mm
M6
Mosadz
Závitový čap
9.0 mm
PA
8,9038 € - 8,9038 € 7 Na sklade
44.0 mm
M6
PP
8,7758 € - 8,7758 € Požiadajte o dodací termin tu
44.0 mm
M8
PP
10,5538 € - 10,696 € Požiadajte o dodací termin tu
80.0 mm
M10
Mosadz
Slepý otvor so závitom
30.0 mm
PA
0,2219 € - 0,3086 € 1750 Na sklade
7.0 mm
M2.5
PA
Female
9.0 mm
PA
0,2445 € - 0,3398 € 16250 Na sklade
8.5 mm
M3
PA
Female
10.0 mm
PA
0,3271 € - 0,6869 € Požiadajte o dodací termin tu
15.0 mm
M5
Mosadz
Female
11.0 mm
PA
3,0296 € - 3,0437 € 30 Na sklade
32.0 mm
M8
Mosadz
Female
8.0 mm
PA
13,4695 € - 18,3624 € Požiadajte o dodací termin tu
63.0 mm
M10
Mosadz
Threaded Through Hole
25.0 mm
PA
20,6097 € - 20,9369 € Požiadajte o dodací termin tu
100.0 mm
M16
Mosadz
Threaded Through Hole
37.0 mm
PA
9,1315 € - 9,3021 € Požiadajte o dodací termin tu
63.0 mm
M8
Mosadz
Slepý otvor so závitom
25.0 mm
PA
  • z/zo 2
Vrúbkované doťahovateľné gombíky 20.0 mm M5

10246511

Cenové rozpätie
4,9336 € - 2,3936 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Priemer otočného gombíka
    20.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Dokončiť
    Lesklá
  • Commodity Code
    3926300090
Vrúbkované doťahovateľné gombíky M8 16.0 mm Nylon Polymer Čierna

10222409

Cenové rozpätie
3,4847 € - 3,4705 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Priemer základne
    17.0 mm
  • Priemer otočného gombíka
    32.0 mm
  • Farba
    Čierna
Ručné koliesko 63.0 mm M8 25.0 mm Oceľ PA

10366615

Cenové rozpätie
8,9892 € - 8,8328 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Priemer otočného gombíka
    63.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál otočného gombíka
    PA
Ručné koliesko 63.0 mm Vložka M10 PA Čierna

10366653

Cenové rozpätie
9,6435 € - 9,5155 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Priemer otočného gombíka
    63.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál otočného gombíka
    PA
Vrúbkované doťahovateľné gombíky M5 Polyamid 6 Čierna

10159644

Cenové rozpätie
2,9689 € - 1,1862 €

Úroveň zásob
2124 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Priemer otočného gombíka
    23.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Dokončiť
    Matné
  • Commodity Code
    3926909790
Vrúbkované doťahovateľné gombíky 20.0 mm Vložka M5 10.0 mm PA Čierna

10364253

Cenové rozpätie
2,2472 € - 2,2188 €

Úroveň zásob
10 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Priemer základne
    11.5 mm
  • Priemer otočného gombíka
    20.0 mm
  • Farba
    Čierna
Ručné koliesko 63.0 mm Vložka M12 PA Čierna

10366585

Cenové rozpätie
13,5407 € - 13,3273 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Priemer otočného gombíka
    63.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál otočného gombíka
    PA
Ručné koliesko 80.0 mm M10 30.0 mm Oceľ PA

10366622

Cenové rozpätie
10,6391 € - 10,4827 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Priemer otočného gombíka
    80.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál otočného gombíka
    PA
Ovládací gombík 14.5 mm M6 PA Čierna

10065952

Cenové rozpätie
0,4352 € - 0,3157 €

Úroveň zásob
249 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dĺžka závitu
    13.0 mm
  • Priemer otočného gombíka
    14.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Dokončiť
    Lesklá
Ovládací gombík 30.0 mm M6 PA Čierna

10333280

Cenové rozpätie
3,314 € - 1,5076 €

Úroveň zásob
6 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dĺžka závitu
    9.0 mm
  • Priemer základne
    14.0 mm
  • Priemer otočného gombíka
    30.0 mm
  • Farba
    Čierna
Ovládací gombík 44.0 mm M6 PP Čierna

10188903

Cenové rozpätie
8,9038 € - 8,9038 €

Úroveň zásob
7 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Priemer otočného gombíka
    44.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Dokončiť
    Matné
  • Materiál otočného gombíka
    PP
Ovládací gombík 44.0 mm M8 PP Čierna

10188910

Cenové rozpätie
8,7758 € - 8,7758 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer otočného gombíka
    44.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Dokončiť
    Matné
  • Materiál otočného gombíka
    PP
Ručné koliesko 80.0 mm Vložka M10 PA Čierna

10366660

Cenové rozpätie
10,696 € - 10,5538 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Priemer otočného gombíka
    80.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál otočného gombíka
    PA
Ovládací gombík 7.0 mm M2.5 PA Čierna

10065914

Cenové rozpätie
0,3086 € - 0,2219 €

Úroveň zásob
1750 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M2.5
  • Dĺžka závitu
    9.0 mm
  • Priemer otočného gombíka
    7.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Dokončiť
    Lesklá
Ovládací gombík 8.5 mm M3 PA Čierna

10065921

Cenové rozpätie
0,3398 € - 0,2445 €

Úroveň zásob
16250 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Priemer otočného gombíka
    8.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Dokončiť
    Lesklá
Vrúbkované doťahovateľné gombíky 15.0 mm Vložka M5 11.0 mm PA Čierna

10260821

Cenové rozpätie
0,6869 € - 0,3271 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Dĺžka závitu
    11.0 mm
  • Priemer otočného gombíka
    15.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Dokončiť
    Matné
Vrúbkované doťahovateľné gombíky 32.0 mm Vložka M8 8.0 mm PA Čierna

10364307

Cenové rozpätie
3,0437 € - 3,0296 €

Úroveň zásob
30 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka závitu
    8.0 mm
  • Priemer základne
    17.0 mm
  • Priemer otočného gombíka
    32.0 mm
  • Farba
    Čierna
Ručné koliesko 63.0 mm Vložka M10 PA Čierna

10366578

Cenové rozpätie
18,3624 € - 13,4695 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Priemer otočného gombíka
    63.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Dokončiť
    Matné
Ručné koliesko 100.0 mm Vložka M16 PA Čierna

10366608

Cenové rozpätie
20,9369 € - 20,6097 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M16
  • Dĺžka závitu
    37.0 mm
  • Priemer otočného gombíka
    100.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál otočného gombíka
    PA
Ručné koliesko 63.0 mm Vložka M8 PA Čierna

10366646

Cenové rozpätie
9,3021 € - 9,1315 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Priemer otočného gombíka
    63.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál otočného gombíka
    PA