Female Grip Hand Knobs have rough ridges around the outside of the handle creating a firm gripping surface that is also comfortable. These durable knobs fit onto male applications and are resistant to oils, fuels, and greases.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Priemer otočného gombíka | Veľkosť závitu | Materiál závitu | Spôsob montáže | Dĺžka závitu | Materiál otočného gombíka | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,3936 € - 4,9336 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
|
|
|
|
||
| 0,4309 € - 0,917 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.866 in
22.0 mm
|
M6
|
Mosadz
|
Female
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
| 1,7494 € - 3,7336 € | 380 Na sklade |
1.102 in
28.0 mm
|
M8
|
|
|
|
|
||
| 1,1862 € - 2,9689 € | 2124 Na sklade |
0.906 in
23.0 mm
|
M5
|
|
|
|
|
||
| 2,2188 € - 2,2472 € | 10 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Mosadz
|
Female
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
| 13,3273 € - 13,5407 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Mosadz
|
Threaded Through Hole
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
| 10,4827 € - 10,6391 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.15 in
80.0 mm
|
M10
|
Mosadz
|
Závitový čap
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 3,0296 € - 3,0437 € | 30 Na sklade |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
Mosadz
|
Female
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
||
| 20,6097 € - 20,9369 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.937 in
100.0 mm
|
M16
|
Mosadz
|
Threaded Through Hole
|
1.457 in
37.0 mm
|
PA
|
||
| 2,5175 € - 2,5744 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Mosadz
|
Female
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
| 1,3498 € - 2,8883 € | 2515 Na sklade |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| 15,2191 € - 15,4325 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.15 in
80.0 mm
|
M12
|
Mosadz
|
Threaded Through Hole
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 14,8492 € - 15,0911 € | 1 Na sklade |
3.937 in
100.0 mm
|
M12
|
Mosadz
|
Závitový čap
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
| 11,4641 € - 11,6205 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.15 in
80.0 mm
|
M12
|
Mosadz
|
Slepý otvor so závitom
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 0,266 € - 0,3698 € | 5500 Na sklade |
0.413 in
10.5 mm
|
M4
|
PA
|
Female
|
0.433 in
11.0 mm
|
PA
|
||
| 9,1315 € - 9,3021 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.48 in
63.0 mm
|
M8
|
Mosadz
|
Slepý otvor so závitom
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
| 2,2472 € - 4,092 € | 500 Na sklade |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
|
|
|
|
||
| 2,2188 € - 2,2472 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Mosadz
|
Female
|
0.197 in
5.0 mm
|
PA
|
||
| 13,4695 € - 18,3624 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.48 in
63.0 mm
|
M10
|
Mosadz
|
Threaded Through Hole
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
| 0,2901 € - 0,3997 € | 2250 Na sklade |
0.492 in
12.5 mm
|
M5
|
PA
|
Female
|
0.472 in
12.0 mm
|
PA
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku