Menu Hľadať

Rýchlouzávery Tear Tab

Na sklade

Uzávery na odtrhnutie sa ľahko inštalujú a odstraňujú v rôznych aplikáciách vrátane dôležitých hydraulických rúrok a potrubí. Poskytuje ochranu pred poškodením, znečistením, vlhkosťou a inými druhmi vniknutia. Vhodné pre rôzne aplikácie a závity.

  • Rýchla montáž a odmontovanie.
  • Jednoduchý dizajn s uškom
  • Všestranné riešenie krytky, ktoré je ideálne na mnohé zariadenia.
  • Ochrana na závitové UNF/JIC a NPT spojky.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Prírodná, Modrá, Žltá, Čierna Skupina SR: SR1022, SR1033

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2 - 3-cestný chránič rohov
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
77 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d Veľkosť závitu Farba h Štandard pre závit Typ Kúpiť
0,0921 € - 0,1821 € 30196 Na sklade
21.2 mm
1/2-19 in
Žltá
15.0 mm
GAS
1
0,0883 € - 0,1753 € 3000 Na sklade
18.0 mm
M18
Žltá
18.0 mm
Metrické
1
0,0604 € - 0,1194 € 25370 Na sklade
12.0 mm
M12
Žltá
12.0 mm
Metrické
1
0,1003 € - 0,1995 € Požiadajte o dodací termin tu
22.0 mm
M22
Žltá
22.0 mm
Metrické
1
0,1113 € - 0,2212 € Požiadajte o dodací termin tu
26.3 mm
3/4-19 in
Žltá
23.8 mm
GAS
1
0,1035 € - 0,2057 € Požiadajte o dodací termin tu
23.0 mm
5/8-19 in
Žltá
18.5 mm
GAS
1
0,2076 € - 0,4091 € 1170 Na sklade
41.0 mm
1-5/8-12
Prírodná
21.0 mm
JIC
2 - 3-cestný chránič rohov
0,1258 € - 0,2485 € 44000 Na sklade
36.4 mm
1-7/16-12
Modrá
19.1 mm
JIC
2 - 3-cestný chránič rohov
0,1356 € - 0,3524 € 8800 Na sklade
29.8 mm
1-3/16-12 in
Modrá
19.0 mm
JIC
1
0,0898 € - 0,178 € Požiadajte o dodací termin tu
18.8 mm
3/4” x 16
Modrá
14.2 mm
Závit UNF
1
0,3911 € - 0,7736 € 43 Na sklade
42.4 mm
1-11/16-12 in
Modrá
21.0 mm
JIC
1
0,0917 € - 0,1698 € 10025 Na sklade
29.8 mm
1-3/16-12
Prírodná
19.1 mm
JIC
2 - 3-cestný chránič rohov
0,4693 € - 0,9318 € Požiadajte o dodací termin tu
47.5 mm
1 7/8” x 12
Modrá
24.1 mm
Závit UNF
1
0,0763 € - 0,1508 € 23418 Na sklade
25.0 mm
#1-14
Prírodná
16.5 mm
JIC
2 - 3-cestný chránič rohov
0,0763 € - 0,1508 € Požiadajte o dodací termin tu
25.0 mm
#1-14 in
Modrá
16.5 mm
JIC
2 - 3-cestný chránič rohov
0,1244 € - 0,2466 € 26000 Na sklade
26.7 mm
1-1/16-12 in
Modrá
19.0 mm
JIC
1
0,1078 € - 0,1997 € 2340 Na sklade
29.8 mm
1-3/16-12
Modrá
19.1 mm
JIC
2 - 3-cestný chránič rohov
0,101 € - 0,2001 € 3200 Na sklade
20.4 mm
13/16-16 in
Modrá
14.2 mm
JIC
1
0,0794 € - 0,1574 € Požiadajte o dodací termin tu
14.0 mm
9/16-18 in
Modrá
12.1 mm
JIC
1
0,1072 € - 0,1463 € Požiadajte o dodací termin tu
12.4 mm
1/2-20 in
Modrá
11.7 mm
JIC
1
  • z/zo 4
Rýchlouzávery - odtrhávacie Závit BSP, Závity GAS 21.2 mm Polyetylén LD Žltá

10070338

Cenové rozpätie
0,1821 € - 0,0921 €

Úroveň zásob
30196 Na sklade
Atribúty
  • d
    21.2 mm
  • h
    15.0 mm
  • Veľkosť závitu
    1/2-19 in
  • Štandard pre závit
    BSP
  • Štandard pre závit
    GAS
Rýchlouzávery - odtrhávacie 18.0 mm Polyetylén LD Žltá

10072479

Cenové rozpätie
0,1753 € - 0,0883 €

Úroveň zásob
3000 Na sklade
Atribúty
  • d
    18.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M18
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Rýchlouzávery - odtrhávacie 12.0 mm Polyetylén LD Žltá

10072455

Cenové rozpätie
0,1194 € - 0,0604 €

Úroveň zásob
25370 Na sklade
Atribúty
  • d
    12.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Rýchlouzávery - odtrhávacie 22.0 mm Polyetylén LD Žltá

10069820

Cenové rozpätie
0,1995 € - 0,1003 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    22.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M22
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Rýchlouzávery - odtrhávacie Závit BSP, Závity GAS 26.3 mm Polyetylén LD Žltá

10071816

Cenové rozpätie
0,2212 € - 0,1113 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    26.3 mm
  • h
    23.8 mm
  • Veľkosť závitu
    3/4-19 in
  • Štandard pre závit
    BSP
  • Štandard pre závit
    GAS
Rýchlouzávery - odtrhávacie Závit BSP, Závity GAS 23.0 mm Polyetylén LD Žltá

10084724

Cenové rozpätie
0,2057 € - 0,1035 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    23.0 mm
  • h
    18.5 mm
  • Veľkosť závitu
    5/8-19 in
  • Štandard pre závit
    GAS
  • Štandard pre závit
    BSP
Rýchlouzávery - odtrhávacie 41.02 mm Polyetylén LD Prírodná

10177488

Cenové rozpätie
0,4091 € - 0,2076 €

Úroveň zásob
1170 Na sklade
Atribúty
  • d
    41.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Veľkosť závitu
    1-5/8-12
  • Štandard pre závit
    JIC
  • Štandard pre závit
    SAE
Rýchlouzávery - odtrhávacie 36.37 mm Polyetylén LD Modrá

10177457

Cenové rozpätie
0,2485 € - 0,1258 €

Úroveň zásob
44000 Na sklade
Atribúty
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.1 mm
  • Veľkosť závitu
    1-7/16-12
  • Štandard pre závit
    JIC
  • Štandard pre závit
    SAE
Rýchlouzávery - odtrhávacie Závit UNF, Závit JIC 29.8 mm Polyetylén LD Modrá

10091364

Cenové rozpätie
0,3524 € - 0,1356 €

Úroveň zásob
8800 Na sklade
Atribúty
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.0 mm
  • Veľkosť závitu
    1-3/16-12 in
  • Štandard pre závit
    JIC
  • Štandard pre závit
    UNF
Rýchlouzávery - odtrhávacie Závit UNF, Závit JIC 18.8 mm Polyetylén LD Modrá

10070581

Cenové rozpätie
0,178 € - 0,0898 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    18.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Veľkosť závitu
    3/4” x 16
  • Štandard pre závit
    Závit JIC
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
Rýchlouzávery - odtrhávacie Závit UNF, Závit JIC 42.4 mm Polyetylén LD Modrá

10092255

Cenové rozpätie
0,7736 € - 0,3911 €

Úroveň zásob
43 Na sklade
Atribúty
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Veľkosť závitu
    1-11/16-12 in
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Štandard pre závit
    JIC
Rýchlouzávery - odtrhávacie 29.77 mm Polyetylén LD Prírodná

10177426

Cenové rozpätie
0,1698 € - 0,0917 €

Úroveň zásob
10025 Na sklade
Atribúty
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Veľkosť závitu
    1-3/16-12
  • Štandard pre závit
    JIC
  • Štandard pre závit
    SAE
Rýchlouzávery - odtrhávacie Závit UNF, Závit JIC 47.5 mm Polyetylén LD Modrá

10092262

Cenové rozpätie
0,9318 € - 0,4693 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Veľkosť závitu
    1 7/8” x 12
  • Štandard pre závit
    Závit JIC
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
Rýchlouzávery - odtrhávacie 25.04 mm Polyetylén LD Prírodná

10177389

Cenové rozpätie
0,1508 € - 0,0763 €

Úroveň zásob
23418 Na sklade
Atribúty
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Veľkosť závitu
    #1-14
  • Štandard pre závit
    JIC
  • Štandard pre závit
    SAE
Rýchlouzávery - odtrhávacie 25.04 mm Polyetylén LD Modrá

10177372

Cenové rozpätie
0,1508 € - 0,0763 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Veľkosť závitu
    #1-14 in
  • Štandard pre závit
    SAE
  • Štandard pre závit
    JIC
Rýchlouzávery - odtrhávacie Závit UNF, Závit JIC 26.7 mm Polyetylén LD Modrá

10073018

Cenové rozpätie
0,2466 € - 0,1244 €

Úroveň zásob
26000 Na sklade
Atribúty
  • d
    26.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Veľkosť závitu
    1-1/16-12 in
  • Štandard pre závit
    JIC
  • Štandard pre závit
    UNF
Rýchlouzávery - odtrhávacie 29.77 mm Polyetylén LD Modrá

10177419

Cenové rozpätie
0,1997 € - 0,1078 €

Úroveň zásob
2340 Na sklade
Atribúty
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Veľkosť závitu
    1-3/16-12
  • Štandard pre závit
    JIC
  • Štandard pre závit
    SAE
Rýchlouzávery - odtrhávacie Závit UNF, Závit JIC 20.4 mm Polyetylén LD Modrá

10091333

Cenové rozpätie
0,2001 € - 0,101 €

Úroveň zásob
3200 Na sklade
Atribúty
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Veľkosť závitu
    13/16-16 in
  • Štandard pre závit
    JIC
  • Štandard pre závit
    UNF
Rýchlouzávery - odtrhávacie Závit UNF, Závit JIC 14.0 mm Polyetylén LD Modrá

10092125

Cenové rozpätie
0,1574 € - 0,0794 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Veľkosť závitu
    9/16-18 in
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Štandard pre závit
    JIC
Rýchlouzávery - odtrhávacie Závit UNF, Závit JIC 12.4 mm Polyetylén LD Modrá

10092118

Cenové rozpätie
0,1463 € - 0,1072 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    12.4 mm
  • h
    11.7 mm
  • Veľkosť závitu
    1/2-20 in
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Štandard pre závit
    JIC