Menu Hľadať

Rýchlonasadzovacia matica M4 8.0 mm PA66 Čierna

This Kwik Nut Fastener is manufactured from black Nylon and is designed to provide a quick and secure fastening method. To install, press the nut over the length of a threaded stud, then turn 180 degrees to lock in place.
Nový kód produktu:

10215296

Starý kód produktu:

1442505

8000 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,1657 €
5000 - 9999 0,1351 €
10000 + 0,1212 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

165,70 €

1000 x 0,1657 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Vzdialenosť stranového kľúča 8.0 mm
Vonkajší priemer 9.6 mm
Celková výška 4.8 mm
Výška reznej hrany 2.1 mm
Veľkosť závitu M4
Farba Čierna
Commodity Code 3926909790
Materiál PA66
Druh matice Šesťhranný nákružok

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás