External Thread Cam Levers allow quick fastening or releasing without the use of tools and allow fine adjustments to the clamping action. The slightly arched a handle provides a comfortable grip while the external threaded stud can be easily adjusted.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Priemer tela | Spôsob montáže | Celková výška | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23,4829 € - 55,7957 € | 31 Na sklade |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Závitový čap
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 22,217 € - 22,217 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Závitový čap
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 35,2288 € - 84,1441 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
Závitový čap
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
| 36,1986 € - 86,4714 € | 22 Na sklade |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
Závitový čap
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
| 35,4012 € - 84,5362 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Závitový čap
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
| 23,3833 € - 55,497 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Závitový čap
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 23,5824 € - 56,3333 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Závitový čap
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 23,3264 € - 55,706 € | 1 Na sklade |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Závitový čap
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 23,7958 € - 56,871 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
0.748 in
19.0 mm
|
Závitový čap
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 28,6886 € - 68,4901 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Závitový čap
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
| 42,7983 € - 42,7983 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10 x 1.5
|
1.063 in
27.0 mm
|
Závitový čap
|
3.091 in
78.5 mm
|
||
| 18,4763 € - 18,4763 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Závitový čap
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 22,914 € - 22,914 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Závitový čap
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 35,4012 € - 84,5362 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
Závitový čap
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
| 34,8984 € - 39,6808 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Závitový čap
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
| 35,4733 € - 84,7688 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Závitový čap
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
| 23,3264 € - 55,706 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
0.748 in
19.0 mm
|
Závitový čap
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 10279212 | 7,5384 € - 7,5384 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Závitový čap
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
| 36,227 € - 36,227 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6 x 1.0
|
0.709 in
18.0 mm
|
Závitový čap
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 6,8841 € - 8,2496 € | 83 Na sklade |
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
Závitový čap
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku