Menu Hľadať

Rýchlo upínacie páčky - s excentrom - s vnútorným závitom

Na sklade

Internal Thread Cam Levers allow quick fastening or unfastening without the use of tools and allow fine adjustments to the clamping action. Releasing the handle disengages the lever for tightening or loosening while the insert or stud remains stationary.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
72 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Priemer tela Spôsob montáže Plný materiál Kúpiť
5,5428 € - 5,5428 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
23.0 mm
Blind Hole
Technopolymér vystužený sklenými vláknami
5,285 € - 5,285 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
23.0 mm
Blind Hole
Technopolymér vystužený sklenými vláknami
9,2809 € - 9,2809 € Požiadajte o dodací termin tu
M14
26.0 mm
Blind Hole
Technopolymér vystužený sklenými vláknami
14,146 € - 14,146 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
18.5 mm
Závitový čap
Polyamid, tlakovo liaty zinok, nehrdzavejúca oceľ AISI 303
14,1864 € - 14,1864 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
18.5 mm
Závitový čap
Polyamid, tlakovo liaty zinok, nehrdzavejúca oceľ AISI 303
23,3071 € - 23,3071 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
27.0 mm
Závitový čap
Polyamid, tlakovo liaty zinok, nehrdzavejúca oceľ AISI 303
23,90 € - 23,90 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
27.0 mm
Závitový čap
Polyamid, tlakovo liaty zinok, nehrdzavejúca oceľ AISI 303
23,59 € - 23,59 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
27.0 mm
Závitový čap
Polyamid, tlakovo liaty zinok, nehrdzavejúca oceľ AISI 303
23,4419 € - 23,4419 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
27.0 mm
Závitový čap
Polyamid, tlakovo liaty zinok, nehrdzavejúca oceľ AISI 303
24,2772 € - 24,2772 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
27.0 mm
Závitový čap
Polyamid, tlakovo liaty zinok, nehrdzavejúca oceľ AISI 303
14,4289 € - 14,4289 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
18.5 mm
Závitový čap
Polyamid, tlakovo liaty zinok, nehrdzavejúca oceľ AISI 303
16,8674 € - 16,8674 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
22.5 mm
Závitový čap
Polyamid, tlakovo liaty zinok, nehrdzavejúca oceľ AISI 303
14,2942 € - 14,2942 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
18.5 mm
Závitový čap
Polyamid, tlakovo liaty zinok, nehrdzavejúca oceľ AISI 303
14,6309 € - 14,6309 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
18.5 mm
Závitový čap
Polyamid, tlakovo liaty zinok, nehrdzavejúca oceľ AISI 303
23,1994 € - 23,1994 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
27.0 mm
Závitový čap
Polyamid, tlakovo liaty zinok, nehrdzavejúca oceľ AISI 303
23,7248 € - 23,7248 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
27.0 mm
Závitový čap
Polyamid, tlakovo liaty zinok, nehrdzavejúca oceľ AISI 303
23,3071 € - 23,3071 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
27.0 mm
Závitový čap
Polyamid, tlakovo liaty zinok, nehrdzavejúca oceľ AISI 303
19,9391 € - 19,9391 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
27.0 mm
Vnútorný závit
Polyamid, tlakovo liaty zinok
13,9035 € - 13,9035 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
22.5 mm
Vnútorný závit
Polyamid, tlakovo liaty zinok
23,1994 € - 23,1994 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
27.0 mm
Závitový čap
Polyamid, tlakovo liaty zinok, nehrdzavejúca oceľ AISI 303
  • z/zo 4
Rýchloupínač 89.5 mm Do slepého otvoru M10 Čierna

10518946

Cenové rozpätie
5,5428 € - 5,5428 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Technopolymér so sklenými vláknami
  • Spôsob montáže
    Blind Hole
  • Priemer tela
    23.0 mm
  • Celková výška
    54.0 mm
Rýchloupínač 89.5 mm Do slepého otvoru M8 Čierna

10518939

Cenové rozpätie
5,285 € - 5,285 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Technopolymér so sklenými vláknami
  • Spôsob montáže
    Blind Hole
  • Priemer tela
    23.0 mm
  • Celková výška
    54.0 mm
Rýchloupínač 108.0 mm Do slepého otvoru M14 Čierna

10518977

Cenové rozpätie
9,2809 € - 9,2809 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Technopolymér so sklenými vláknami
  • Spôsob montáže
    Blind Hole
  • Priemer tela
    26.0 mm
  • Celková výška
    64.5 mm
Rýchloupínač Vonkajší závit M5 Čierna

10509104

Cenové rozpätie
14,146 € - 14,146 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Tlakovo liaty zinok
  • Spôsob montáže
    Závitový čap
  • Priemer tela
    18.5 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
Rýchloupínač Vonkajší závit M6 Čierna

10509173

Cenové rozpätie
14,1864 € - 14,1864 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Tlakovo liaty zinok
  • Spôsob montáže
    Závitový čap
  • Priemer tela
    18.5 mm
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
Rýchloupínač Vonkajší závit M10 Čierna

10508947

Cenové rozpätie
23,3071 € - 23,3071 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Tlakovo liaty zinok
  • Spôsob montáže
    Závitový čap
  • Priemer tela
    27.0 mm
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
Rýchloupínač Vonkajší závit M10 Čierna

10508985

Cenové rozpätie
23,90 € - 23,90 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Tlakovo liaty zinok
  • Spôsob montáže
    Závitový čap
  • Priemer tela
    27.0 mm
  • Dĺžka závitu
    50.0 mm
Rýchloupínač Vonkajší závit M8 Čierna

10509043

Cenové rozpätie
23,59 € - 23,59 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Tlakovo liaty zinok
  • Spôsob montáže
    Závitový čap
  • Priemer tela
    27.0 mm
  • Dĺžka závitu
    35.0 mm
Rýchloupínač Vonkajší závit M10 Čierna

10508954

Cenové rozpätie
23,4419 € - 23,4419 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Tlakovo liaty zinok
  • Spôsob montáže
    Závitový čap
  • Priemer tela
    27.0 mm
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
Rýchloupínač Vonkajší závit M10 Čierna

10508992

Cenové rozpätie
24,2772 € - 24,2772 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Tlakovo liaty zinok
  • Spôsob montáže
    Závitový čap
  • Priemer tela
    27.0 mm
  • Dĺžka závitu
    60.0 mm
Rýchloupínač Vonkajší závit M5 Čierna

10509142

Cenové rozpätie
14,4289 € - 14,4289 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Tlakovo liaty zinok
  • Spôsob montáže
    Závitový čap
  • Priemer tela
    18.5 mm
  • Dĺžka závitu
    40.0 mm
Rýchloupínač Vonkajší závit M6 Čierna

10509265

Cenové rozpätie
16,8674 € - 16,8674 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Tlakovo liaty zinok
  • Spôsob montáže
    Závitový čap
  • Priemer tela
    22.5 mm
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
Rýchloupínač Vonkajší závit M5 Čierna

10509135

Cenové rozpätie
14,2942 € - 14,2942 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Tlakovo liaty zinok
  • Spôsob montáže
    Závitový čap
  • Priemer tela
    18.5 mm
  • Dĺžka závitu
    35.0 mm
Rýchloupínač Vonkajší závit M6 Čierna

10509234

Cenové rozpätie
14,6309 € - 14,6309 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Tlakovo liaty zinok
  • Spôsob montáže
    Závitový čap
  • Priemer tela
    18.5 mm
  • Dĺžka závitu
    50.0 mm
Rýchloupínač Vonkajší závit M10 Čierna

10508930

Cenové rozpätie
23,1994 € - 23,1994 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Tlakovo liaty zinok
  • Spôsob montáže
    Závitový čap
  • Priemer tela
    27.0 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
Rýchloupínač Vonkajší závit M10 Čierna

10508978

Cenové rozpätie
23,7248 € - 23,7248 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Tlakovo liaty zinok
  • Spôsob montáže
    Závitový čap
  • Priemer tela
    27.0 mm
  • Dĺžka závitu
    40.0 mm
Rýchloupínač Vonkajší závit M8 Čierna

10509029

Cenové rozpätie
23,3071 € - 23,3071 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Tlakovo liaty zinok
  • Spôsob montáže
    Závitový čap
  • Priemer tela
    27.0 mm
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
Rýchloupínač Vnútorný závit M8 Čierna

10509081

Cenové rozpätie
19,9391 € - 19,9391 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Tlakovo liaty zinok
  • Spôsob montáže
    Vnútorný závit
  • Priemer tela
    27.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
Rýchloupínač Vnútorný závit M6 Čierna

10509326

Cenové rozpätie
13,9035 € - 13,9035 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Tlakovo liaty zinok
  • Spôsob montáže
    Vnútorný závit
  • Priemer tela
    22.5 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
Rýchloupínač Vonkajší závit M8 Čierna

10509012

Cenové rozpätie
23,1994 € - 23,1994 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Tlakovo liaty zinok
  • Spôsob montáže
    Závitový čap
  • Priemer tela
    27.0 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm