Menu Hľadať

Rúrkové ložiská s prírubou

Na sklade

These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.

Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.

  • Designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement.
  • It is corrosion resistant and reduces friction.
  • Used in applications including automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Materiál: PA 6.6, GF, PTFE, PA 6.6, AFRP, PTFE, PA 6.6, CF, PTFE, PA66 Farba: Čierna, Prírodná Skupina SR:

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
226 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer hriadeľa Vonkajší priemer príruby Flanged Celková dĺžka Priemer otvoru pre hriadeľ Dĺžka hriadeľa Kúpiť
0,3754 € - 0,6841 € 1000 Na sklade
12.0 mm
16.0 mm
Áno
15.0 mm
10.0 mm
13.0 mm
0,4096 € - 0,6684 € Požiadajte o dodací termin tu
14.0 mm
20.0 mm
Áno
8.0 mm
12.0 mm
6.0 mm
0,6101 € - 1,2203 € Požiadajte o dodací termin tu
14.0 mm
20.0 mm
Áno
12.0 mm
12.0 mm
11.0 mm
0,6556 € - 1,3099 € Požiadajte o dodací termin tu
16.0 mm
22.0 mm
Áno
17.0 mm
14.0 mm
16.0 mm
0,6713 € - 1,3412 € Požiadajte o dodací termin tu
18.0 mm
24.0 mm
Áno
12.0 mm
16.0 mm
11.0 mm
0,8078 € - 1,6072 € Požiadajte o dodací termin tu
23.0 mm
30.0 mm
Áno
11.5 mm
20.0 mm
1,3498 € - 2,7024 € Požiadajte o dodací termin tu
28.0 mm
35.0 mm
Áno
21.5 mm
25.0 mm
20.0 mm
2,0766 € - 4,1816 € Požiadajte o dodací termin tu
34.0 mm
42.0 mm
Áno
37.0 mm
30.0 mm
35.0 mm
2,0197 € - 4,011 € Požiadajte o dodací termin tu
39.0 mm
47.0 mm
Áno
26.0 mm
35.0 mm
24.0 mm
0,32 € - 0,5831 € 15390 Na sklade
12.0 mm
16.0 mm
Áno
9.0 mm
10.0 mm
7.0 mm
0,3754 € - 0,6841 € Požiadajte o dodací termin tu
12.0 mm
16.0 mm
Áno
15.0 mm
10.0 mm
13.0 mm
0,4096 € - 0,6684 € Požiadajte o dodací termin tu
14.0 mm
20.0 mm
Áno
8.0 mm
12.0 mm
6.0 mm
0,347 € - 0,6329 € Požiadajte o dodací termin tu
12.0 mm
16.0 mm
Áno
12.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
0,4025 € - 0,7353 € Požiadajte o dodací termin tu
12.0 mm
16.0 mm
Áno
17.0 mm
10.0 mm
15.0 mm
0,6556 € - 1,3099 € Požiadajte o dodací termin tu
14.0 mm
20.0 mm
Áno
20.0 mm
12.0 mm
19.0 mm
0,6613 € - 1,327 € Požiadajte o dodací termin tu
17.0 mm
23.0 mm
Áno
12.0 mm
15.0 mm
11.0 mm
0,6769 € - 1,3568 € Požiadajte o dodací termin tu
20.0 mm
26.0 mm
Áno
12.0 mm
18.0 mm
11.0 mm
0,4466 € - 0,7253 € Požiadajte o dodací termin tu
14.0 mm
20.0 mm
Áno
15.0 mm
12.0 mm
13.0 mm
0,347 € - 0,6329 € Požiadajte o dodací termin tu
12.0 mm
16.0 mm
Áno
12.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
0,4025 € - 0,7353 € Požiadajte o dodací termin tu
12.0 mm
16.0 mm
Áno
17.0 mm
10.0 mm
15.0 mm
  • z/zo 12
Prírubové ložisko 10.0 mm 12.0 mm 15.0 mm Čierna

10116364

Cenové rozpätie
0,6841 € - 0,3754 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hriadeľa
    12.0 mm
  • Dĺžka hriadeľa
    13.0 mm
  • Celková dĺžka
    15.0 mm
  • Hrúbka príruby
    2.0 mm
  • Typ/prevedenie ložiska
    Klzné ložisko
Prírubové ložisko 12.0 mm 14.0 mm 8.0 mm Čierna

10116401

Cenové rozpätie
0,6684 € - 0,4096 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hriadeľa
    14.0 mm
  • Dĺžka hriadeľa
    6.0 mm
  • Celková dĺžka
    8.0 mm
  • Hrúbka príruby
    2.0 mm
  • Typ/prevedenie ložiska
    Klzné ložisko
Ložisko 12.0 mm 14.0 mm 12.0 mm Čierna

10323274

Cenové rozpätie
1,2203 € - 0,6101 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hriadeľa
    14.0 mm
  • Dĺžka hriadeľa
    11.0 mm
  • Celková dĺžka
    12.0 mm
  • Hrúbka príruby
    1.0 mm
  • Typ/prevedenie ložiska
    Klzné ložisko
Prírubové ložisko 14.0 mm 16.0 mm 17.0 mm Čierna

10323311

Cenové rozpätie
1,3099 € - 0,6556 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hriadeľa
    16.0 mm
  • Dĺžka hriadeľa
    16.0 mm
  • Celková dĺžka
    17.0 mm
  • Hrúbka príruby
    1.0 mm
  • Typ/prevedenie ložiska
    Klzné ložisko
Ložisko 16.0 mm 18.0 mm 12.0 mm Čierna

10323359

Cenové rozpätie
1,3412 € - 0,6713 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hriadeľa
    18.0 mm
  • Dĺžka hriadeľa
    11.0 mm
  • Celková dĺžka
    12.0 mm
  • Hrúbka príruby
    1.0 mm
  • Typ/prevedenie ložiska
    Klzné ložisko
Ložisko 20.0 mm 23.0 mm 11.5 mm Čierna

10323397

Cenové rozpätie
1,6072 € - 0,8078 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hriadeľa
    23.0 mm
  • Celková dĺžka
    11.5 mm
  • Hrúbka príruby
    1.5 mm
  • Typ/prevedenie ložiska
    Klzné ložisko
  • Menovitý vnútorný priemer
    20.0 mm
Ložisko 25.0 mm 28.0 mm 21.5 mm Čierna

10323434

Cenové rozpätie
2,7024 € - 1,3498 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hriadeľa
    28.0 mm
  • Dĺžka hriadeľa
    20.0 mm
  • Celková dĺžka
    21.5 mm
  • Hrúbka príruby
    1.5 mm
  • Typ/prevedenie ložiska
    Klzné ložisko
Prírubové ložisko 30.0 mm 34.0 mm 37.0 mm Čierna

10323472

Cenové rozpätie
4,1816 € - 2,0766 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hriadeľa
    34.0 mm
  • Dĺžka hriadeľa
    35.0 mm
  • Celková dĺžka
    37.0 mm
  • Hrúbka príruby
    2.0 mm
  • Typ/prevedenie ložiska
    Klzné ložisko
Prírubové ložisko 35.0 mm 39.0 mm 26.0 mm Čierna

10323519

Cenové rozpätie
4,011 € - 2,0197 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hriadeľa
    39.0 mm
  • Dĺžka hriadeľa
    24.0 mm
  • Celková dĺžka
    26.0 mm
  • Hrúbka príruby
    2.0 mm
  • Typ/prevedenie ložiska
    Klzné ložisko
Prírubové ložisko 10.0 mm 12.0 mm 9.0 mm Prírodná

10116319

Cenové rozpätie
0,5831 € - 0,32 €

Úroveň zásob
15390 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hriadeľa
    12.0 mm
  • Dĺžka hriadeľa
    7.0 mm
  • Celková dĺžka
    9.0 mm
  • Hrúbka príruby
    2.0 mm
  • Typ/prevedenie ložiska
    Klzné ložisko
Prírubové ložisko 10.0 mm 12.0 mm 15.0 mm Prírodná

10116357

Cenové rozpätie
0,6841 € - 0,3754 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hriadeľa
    12.0 mm
  • Dĺžka hriadeľa
    13.0 mm
  • Celková dĺžka
    15.0 mm
  • Hrúbka príruby
    2.0 mm
  • Typ/prevedenie ložiska
    Klzné ložisko
Prírubové ložisko 12.0 mm 14.0 mm 8.0 mm Prírodná

10116395

Cenové rozpätie
0,6684 € - 0,4096 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hriadeľa
    14.0 mm
  • Dĺžka hriadeľa
    6.0 mm
  • Celková dĺžka
    8.0 mm
  • Hrúbka príruby
    2.0 mm
  • Typ/prevedenie ložiska
    Klzné ložisko
Prírubové ložisko 10.0 mm 12.0 mm 12.0 mm Čierna

10116340

Cenové rozpätie
0,6329 € - 0,347 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hriadeľa
    12.0 mm
  • Dĺžka hriadeľa
    10.0 mm
  • Celková dĺžka
    12.0 mm
  • Hrúbka príruby
    2.0 mm
  • Typ/prevedenie ložiska
    Klzné ložisko
Prírubové ložisko 10.0 mm 12.0 mm 17.0 mm Čierna

10116388

Cenové rozpätie
0,7353 € - 0,4025 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hriadeľa
    12.0 mm
  • Dĺžka hriadeľa
    15.0 mm
  • Celková dĺžka
    17.0 mm
  • Hrúbka príruby
    2.0 mm
  • Typ/prevedenie ložiska
    Klzné ložisko
Ložisko 12.0 mm 14.0 mm 20.0 mm Čierna

10323298

Cenové rozpätie
1,3099 € - 0,6556 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hriadeľa
    14.0 mm
  • Dĺžka hriadeľa
    19.0 mm
  • Celková dĺžka
    20.0 mm
  • Hrúbka príruby
    1.0 mm
  • Typ/prevedenie ložiska
    Klzné ložisko
Ložisko 15.0 mm 17.0 mm 12.0 mm Čierna

10323335

Cenové rozpätie
1,327 € - 0,6613 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hriadeľa
    17.0 mm
  • Dĺžka hriadeľa
    11.0 mm
  • Celková dĺžka
    12.0 mm
  • Hrúbka príruby
    1.0 mm
  • Typ/prevedenie ložiska
    Klzné ložisko
Prírubové ložisko 18.0 mm 20.0 mm 12.0 mm Čierna

10323373

Cenové rozpätie
1,3568 € - 0,6769 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hriadeľa
    20.0 mm
  • Dĺžka hriadeľa
    11.0 mm
  • Celková dĺžka
    12.0 mm
  • Hrúbka príruby
    1.0 mm
  • Typ/prevedenie ložiska
    Klzné ložisko
Prírubové ložisko 12.0 mm 14.0 mm 15.0 mm Čierna

10116425

Cenové rozpätie
0,7253 € - 0,4466 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hriadeľa
    14.0 mm
  • Dĺžka hriadeľa
    13.0 mm
  • Celková dĺžka
    15.0 mm
  • Hrúbka príruby
    2.0 mm
  • Typ/prevedenie ložiska
    Klzné ložisko
Ložisko 10.0 mm 12.0 mm 12.0 mm Prírodná

10116333

Cenové rozpätie
0,6329 € - 0,347 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hriadeľa
    12.0 mm
  • Dĺžka hriadeľa
    10.0 mm
  • Celková dĺžka
    12.0 mm
  • Hrúbka príruby
    2.0 mm
  • Typ/prevedenie ložiska
    Klzné ložisko
Prírubové ložisko 10.0 mm 12.0 mm 17.0 mm Prírodná

10116371

Cenové rozpätie
0,7353 € - 0,4025 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hriadeľa
    12.0 mm
  • Dĺžka hriadeľa
    15.0 mm
  • Celková dĺžka
    17.0 mm
  • Hrúbka príruby
    2.0 mm
  • Typ/prevedenie ložiska
    Klzné ložisko